• 即使在0.5毫米厚的薄板上也具有极高的抗压强度
  • 无需对钻孔进行特殊处理
  • 螺纹无需再加工
  • 也可适用于涂层表面
  • 定位精度高

  • PEM® 压铆螺母
PEM® 压铆螺母
压铆螺母具有很高的抗扭曲力和拉拔力。 具有各种不同的杆长。

压铆螺母适用于金属材料,在某些情况下甚至可以在不锈钢面板上使用。

压铆产品的范围还包括双侧齐平螺母,闭合零件,螺纹锁紧螺母以及微型设计螺母。 具有一整套适用于PC板插件的并行产品。

  • PEM® 压铆螺柱
PEM® 压铆螺柱
通孔压铆螺柱安装后头部齐平。 因此不需要额外的翻边或焊接。

适用于各类金属材料,在某些情况下甚至适用于不锈钢面板。

重型螺柱突出的头部设计提供了更好的抗扭曲和拉拔性能。 用于盲孔的特殊螺柱实现隐形安装。

  • PEM® 压铆间隔柱
PEM® 压铆间隔柱
安装后,用于通孔的压铆间隔柱头部齐平。 因此不需要额外的翻边或焊接。
适用于各种金属材料,在某些情况下甚至适用于不锈钢面板。
六角头设计保证了抗扭曲力。 用于盲孔的特殊间隔柱实现隐形安装。

  • PEM® 间隔柱
PEM® 间隔柱
  • 即使在0.5毫米厚的薄板上也具有极高的抗压强度
  • 无需对钻孔进行特殊处理
  • 无需对螺纹进行再次加工
  • 也适用于各种涂层表面
  • 定位精度高

  • PEM® SMT 间隔柱
PEM® SMT 间隔柱
这些垫片采用胶带粘贴,专为PC板安装而设计。

通过焊接通孔和无镀层处理的钻孔完成设置。如此操作不会存在损坏印刷电路板的风险。

有无粘贴点,均可获得。

  • 更多 PEM® 紧固件

本站使用Cookies是为了提供服务,您可以点击‘继续’同意以上声明以使用我们的服务。请点击隐私策略 版本说明 获取cookies信息和修改其存储条款的可能性。