HUCK®结构型抽芯铆钉和锁紧铆栓

Huck®结构型铆钉和锁紧铆栓 - Bossard柏中

Huck®结构型铆钉和锁紧铆栓的设计旨在提供耐用、抗振的解决方案。Huck®铆钉具备其它同类产品所不具备的优势,包括快速简便的安装,无需检查/更换,且节省成本。

Huck®结构型铆钉和锁紧铆栓产品的每一款紧固件都具有独特的功能,这确保我们可以提供近乎所有应用的产品。因此,Huck®的铆接紧固件广泛用于包括商务汽车、拖车、家用汽车、供暖、通风和空调、短途以及长途公共汽车、铁路建设以及可再生能源生产设施等行业。

Bossard柏中可以为您提供各种锁紧铆栓、结构型抽芯铆钉及安装工具。

  • 结构拉铆紧固件
  • 特性
Huck 结构拉铆紧固件 - Bossard柏中

Huck结构型铆钉非常适用于单面接触材料的应用情况。由于巨大的剪切强度和高抗拉强度, 结构拉铆钉可以达到最高的安装要求。即使是大型组件也可以永久连接绝不变形。

Huck结构型铆钉的类型包括:

  • Magna-Lok内锁拉丝铆钉
  • Magna-Bulb双锁铆钉
  • BOM铆钉
  • HuckLok外锁拉丝铆钉
  • Auto-Bulb抽芯铆钉
  • FloorTight铆钉
  • Magna Tite铆钉
Huck 结构拉铆紧固件 - Bossard柏中
  • 极端振动条件也能牢固锁紧
  • 免维护的连接
  • 无需二次锁紧
  • 整个使用期间降低连接成本
  • 高剪切力和抗拉强度,确保更长的使用寿命
  • 改善健康和安全性能
  • 替代焊接式连接
  • 触摸安全
  • 只能使用特殊工具进行拆卸

  • 锁紧铆栓
  • 特性
Huck 锁紧铆栓 - Bossard柏中

Huck® 锁紧铆栓是一种两件式精密设计紧固系统,安装后可实现永久牢固不松动。无论振动环境有多么强烈,它都可以提供金属对金属的连接,消除任何形式的横向振动(常见于传统螺母和螺栓连接)。这些锁紧螺栓的构造适用于各种应用,可提供卓越的连接强度,高剪切力和抗拉强度。

Huck® 锁紧铆栓解决方案包括:

  • Bobtail系列
  • Magna-Grip C50L, C6L, C120L系列
  • Hucktainer系列
Huck 锁紧铆栓 - Bossard柏中
  • 只能使用特殊工具进行拆卸
  • 高剪切力和拉伸载荷
  • 恒定高夹紧力
  • 极好的抗振性
  • 防止意外松动
  • 处理简单快捷
  • 免维护的连接
  • 无需二次锁紧
  • 替代焊接式连接
  • 触摸安全