FASTEKS®快速铆钉预置在芯轴上。由于只需要管理芯轴,这使FASTEKS®快速铆钉十分独特。由于操作员无需确定合适的芯轴或检查芯轴的磨损情况,这种一次性芯轴保证了安装过程的安全性。

特性:

  • 快速处理(每分钟安装可多达70颗铆钉)
  • 节省成本,无干扰,无浪费
  • 轻量化
  • 多样化的材料

  • 标准快速铆钉
  • 特性
Fasteks 标准快速铆钉
由于形成闭合头,FASTEKS®标准快速铆钉实现了高夹紧力。
Fasteks 标准快速铆钉
  • 头部:圆头,沉头
  • 材质:铝,钢,不锈钢
  • 尺寸范围:Ø3.2-4.8mm (1/8-3/16”)

  • 多重快速铆钉
  • 特性
Fasteks 多重快速铆钉
FASTEKS®多重快速铆钉具有高夹紧范围,具有良好的承接应力。
Fasteks 多重快速铆钉
  • 头部:圆头,沉头
  • 材质:铝,钢,不锈钢
  • 尺寸范围:Ø1.9-4.8mm (5/64-3/16”) (圆头); Ø3.0-4.8mm (.12-3/16”) (沉头)

  • 沟槽式快速铆钉
  • 特性
Fasteks 沟槽式快速铆钉
FASTEKS®沟槽式快速铆钉采用可焊接/耐焊接的表面涂层,特别适用于电子元件。
Fasteks 沟槽式快速铆钉
  • 头部:圆头
  • 材质:铝,铜
  • 尺寸范围:Ø1.7-2.6mm (.067-.10”)

  • 螺钉式快速铆钉
  • 特性
Fasteks 螺钉式快速铆钉
带镗孔螺纹,可在安装后拧下FASTEKS®螺钉式快速铆钉(在铆接过程中将沉头变为平头)
Fasteks 螺钉式快速铆钉
  • 头部:圆头
  • 材质:钢
  • 尺寸范围:Ø2.7-3.5mm (.11-.14”)

  • 间隔快速铆钉
  • 特性
Fasteks 间隔快速铆钉
FASTEKS®间隔快速铆钉可作为间隔柱用于印刷电路板上(板厚为0.8-2.4mm 或.03-.09”)
Fasteks 间隔快速铆钉
  • 材质:铜
  • 尺寸范围:Ø2.5-3.2mm (.1-1/8”)

本站使用Cookies是为了提供服务,您可以点击‘继续’同意以上声明以使用我们的服务。请点击隐私策略 版本说明 获取cookies信息和修改其存储条款的可能性。