FASTEKS FILKO®是一种个件,贯穿螺纹的单面应用螺母,可以“盲铆”安装而无需二次加工。是一种即使无法接触面板背面,也可以安装固定螺纹的有效解决方案。它可以提供浮动螺纹,特别是在薄壁部件和空心部件上。拉铆承接力将确保高撕裂强度。FASTEKS FILKO®铆螺母有三种类型的杆:圆杆,滚花杆和六角杆

特性:

  • 单面安装
  • 多种应用,可作为拉铆螺母或拉铆钉使用
  • 铆钉成形时具有高撕裂强度
  • 可安装在有表面处理的部件上
  • 多种头型和材质
  • 使用手动拉铆工具或液压气动工具进行安装
  • 稳定的抓紧力

  • 圆杆铆螺母
  • 特性
Fasteks Filko 圆杆铆螺母
圆杆铆螺母通常用于一般应用。有多种头型,端部式样以及不同尺寸、材料可供选择。
Fasteks Filko 圆杆铆螺母
  • 头型:平头/埋头/沉头90º
  • 底部:开口/闭合
  • 材料:钢镀锌,厚钝化(RoHs),不锈钢A2,A4
  • 螺纹尺寸:M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12(不锈钢A4尺寸从M4到M8),可根据要求提供英制尺寸

  • 滚花杆铆螺母
  • 特性
Fasteks Filko 滚花杆铆螺母
针对反向扭矩要求,滚花杆铆螺母可能是安装比紧固件更软材料的最佳解决方案。
Fasteks Filko 滚花杆铆螺母
  • 头型:平头/埋头/沉头90º
  • 底部:开口/闭合
  • 材料:钢镀锌,厚钝化(RoHs),不锈钢A2,A4
  • 螺纹尺寸:M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12(RPoly, AVRKS, RC系列尺寸从M4到M8),可根据要求提供英制尺寸

  • 六角杆铆螺母
  • 特性
Fasteks Filko 六角杆铆螺母
当进行六角孔安装时,六角杆将起到改善扭矩输出阻力的作用。
Fasteks Filko 六角杆铆螺母
  • 头型:平头/埋头
  • 底部:开口/闭合
  • 材料:钢镀锌,厚钝化(RoHs),不锈钢A2,A4
  • 螺纹尺寸:M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12(HEXPoly, AVHEXKS系列以及A4不锈钢尺寸从M4到M8),可根据要求提供英制尺寸

  • 拉铆螺钉
  • 特性
Fasteks Filko 拉铆螺钉
  • 头型:平头/沉头
  • 杆部:六角杆/滚花杆
  • 材料:钢镀锌,厚钝化(RoHs)
  • 螺纹尺寸:M5-M6-M8,可根据要求提供英制尺寸

  • 夹入式铆螺母
  • 特性
Fasteks Filko 夹入式铆螺母
平头夹入式铆螺母可以由普通螺钉起子进行安装。它可以抑制组装件中的冲击和振动。黄铜螺母嵌入在氯丁橡胶内,起到隔热或电绝缘作用。
Fasteks Filko 夹入式铆螺母
  • 头型:平头/大平头
  • 材料:黄铜制嵌入式螺母,外壳为氯丁橡胶
  • 螺纹尺寸:平头为M3-M4-M5-M6-M8/大平头为M3-M4-M5-M6

本站使用Cookies是为了提供服务,您可以点击‘继续’同意以上声明以使用我们的服务。请点击隐私策略 版本说明 获取cookies信息和修改其存储条款的可能性。