FASTEKS®拉铆钉可提供不同类型的头形和直径以及不同材料组合,为各种应用提供合适的拉铆钉。Bossard FASTEKS®标准拉铆钉可安装在盲孔,非圆形孔或大公差孔中。高强度拉铆钉适用于需要承受高载荷以及/或强烈振动状态下的应用。在安装过程中,断茎可以在铆钉的主体上形成机械锁紧,即使在强烈振动的应用中也可以防止脱落。这种锁定特征还提供了非常高的剪切力和拉伸强度。

特性:
  • 产品选择范围广
  • 安装快速简便
  • 可永久锁紧
  • Bossard实验室配有品质管理记录

  • 标准拉铆钉(开口型)
  • 特性
Fasteks 标准拉铆钉
作为最常用的拉铆钉,标准拉铆钉是一种经济型解决方案,具有广泛的应用。
Fasteks 标准拉铆钉
  • 头型: 圆头,沉头,大尺寸头型
  • 材料:
    • 钉体:铝,不锈钢A2, A4,铜
    • 钉芯:钢,不锈钢A2, A4
  • 尺寸范围:Ø2.4-6.4mm (3/32-1/4”)

  • 多重夹紧铆钉
  • 特性
Fasteks 多重夹紧铆钉
多重夹紧铆钉具有较大的夹持范围和更大的夹紧区域,可替代多达三个标准拉铆钉。断茎可以牢固安全的封闭钉体。对于公差更大的孔径形成非常实用的补偿。
Fasteks 多重夹紧铆钉
  • 头型:圆形,沉头,大尺寸头型
  • 材料:
    • 钉体:铝,钢,不锈钢A2
    • 钉芯:钢,不锈钢A2
  • 尺寸范围: Ø3.2-4.8mm (1/8-3/16”)

  • 闭合铆钉
  • 特性
Fasteks 闭合铆钉
闭合铆钉提供密闭防气体,防水和防尘的紧固方法。断茎受控。
Fasteks 闭合铆钉
  • 头型:圆头,沉头,大尺寸头
  • 材料:
    • 钉体:铝,钢,不锈钢A2,铜
    • 钉芯:钢,不锈钢C1, A2,铝
  • 尺寸范围:Ø 3.2-6.4mm (1/8-1/4”)

  • 拉花铆钉
  • 特性
Fasteks 拉花铆钉
拉花铆钉的盲侧被分成四瓣,形成变形后咬合在配合件表面,带来了更大的着力区和高夹紧强度,非常适合软性多孔部件的安装,如木材,硬纤维和石膏板。并且可以很好的补偿钻孔公差。

  • 环槽铆钉
  • 特性
Fasteks 环槽铆钉
用于盲孔的环槽铆钉钉体可以完美的与配合材料相结合,并在软质的金属和非金属材料中提供可靠的铆接效果。
Fasteks 环槽铆钉
  • 头型:圆头
  • 材料:钉体—铝/钉芯—钢
  • 尺寸范围:Ø3.2-4.8mm (1/8-3/16”)

  • F-Bulb/F-Nox 铆钉
  • 特性
Fasteks 铆钉 F-Bulb/F-Nox
这两种类型的FASTEKS®铆钉具有坚固锁紧的断茎,可抵抗强烈振动,大闭合头可提供较大的承接面积。防水,耐腐蚀(F-Nox)使其成为船舶行业的理想选择。
Fasteks 铆钉 F-Bulb/F-Nox
  • 头型:圆头
  • 材料:钉体/钉芯- 钢/钢,不锈钢 A2
  • 尺寸范围:Ø3.2-4.8mm (1/8-3/16”)

  • F-Lock 铆钉
  • 特性
Fasteks 铆钉 F-lock
  • 头型:圆头,沉头
  • 材料:钉体/钉芯 – 铝/铝, 钢/钢
  • 尺寸范围:Ø4.8-6.4mm (3/16-1/4”)

  • F-Bolt 铆钉
  • 特性
Fasteks 铆钉 F-Bolt
F-Bolt铆钉采用与F-Lock铆钉相同的机械锁紧设计原理,但F-Bolt的锁紧可从头部侧面得到可视性确认。它具有非常高的抗振性能,高剪切力和抗拉强度,夹紧面积很大。
Fasteks 铆钉 F-Bolt
  • 头型:圆头,沉头
  • 材料:钉体/钉芯—钢/钢, 不锈钢A2/不锈钢A2
  • 尺寸范围:Ø4.8-6.4mm (3/16-1/4”)

  • F-Hem 铆钉
  • 特性
Fasteks 铆钉 F-Hem
F-Hem铆钉采用封闭式头部和大承接面设计,适用于薄金属板材。它还可以补偿较大的钻孔公差。齐平铆接钉芯提供非常高的剪切力和拉伸强度。锁定的断茎带来非常高的抗振性能。
Fasteks 铆钉 F-Hem
  • 头型:圆头
  • 材料:钉体/钉芯:钢/钢, 不锈钢A2/不锈钢A2
  • 尺寸范围:Ø4.8-6.4mm (3/16-1/4”)

本站使用Cookies是为了提供服务,您可以点击‘继续’同意以上声明以使用我们的服务。请点击隐私策略 版本说明 获取cookies信息和修改其存储条款的可能性。