无论何种材料Avdel®紧固件都可以可靠的将两个部件连接起来。无论是钢材,塑料还是其它具有不同强度和材料厚度的材质,都可以确保牢固锁紧。对更大的部件,也可以永久连接绝不变形,也不会损坏表面。因此降低了该锁紧过程的腐蚀风险。
无论何种材料Avdel®紧固件都可以可靠的将两个部件连接起来。无论是钢材,塑料还是其它具有不同强度和材料厚度的材质,都可以确保牢固锁紧。对更大的部件,也可以永久连接绝不变形,也不会损坏表面。因此降低了该锁紧过程的腐蚀风险。
Avdel® 拉铆钉分为结构型和非结构型。它们非常适合单面使用对材料进行连接,这些材料适用于所有制造业。针对每个装配任务,都有一款合适的拉铆钉。
Avdel® 结构型铆钉具有高剪切力和高抗拉强度,可满足最高要求。即使是大型组件也可以保持永久连接绝不变形。
Avdel® 结构型拉铆紧固件方案包括:
Avdel®拉铆钉分为结构型和非结构型。它们非常适合单面使用对材料进行连接,这些材料适用于所有制造业。针对每个装配任务,都有一款合适的拉铆钉。
Avdel®非结构型拉铆钉用于速度快,成本低的单面连接,对剪切力和拉伸强度没有过高要求。 非结构型拉铆钉系统基本上用于连接不同的材料,其强度和成分不同。可满足各种要求,灵活性强,为相应的应用提供了最佳连接解决方案。
Avdel® 非结构型拉铆紧固件方案包括:
Avdel® 快速铆钉可快速可靠的连接金属,塑料,复合材料和无源电子元件。这种弹匣式铆接技术与传统机械连接系统相比具有许多优点。
Avdel® 快速铆钉紧固件方案包括:
两件式锁紧螺栓系统专为高强度装配而设计,适用于最高载荷连接。锁紧螺栓使用快速简便,防止不必要的松动,是焊接式或螺母式连接不可行或无法操作的情况下理想的解决方案。经常用于商务车辆,铁路,建筑,卡车和拖车,太阳能场地建设和集装箱。
Avdel® 锁紧螺栓解决方案包括:
Avdel®高质量、承重螺纹拉铆螺母产品的推出提供了一个快速、可靠和经济有效的系统。与焊接螺母、自攻锁紧螺钉、压铆螺母和螺钉/螺母组合相比,拉铆螺母具有许多优点。
Avdel® 拉铆螺母解决方案包括: