Spelsberg – 电气安装外壳

Spelsberg外壳可确保安装简便快速,无需维护保养,使用寿命长。在各类系列中您都可以找到符合您安全要求的产品。例如AK系列,包括耐火接线盒,无卤素接线盒,配电板和其它接线外壳。

  • TG-系列
  • 应用
  • 特性
Spelsberg TG-系列

TG系列包括TG ABS和TG PC,尽管应用不同,它们具有相同的高品质设计和光泽的表面。

Spelsberg TG-系列
  • 能源和建筑技术
  • 电气安装,电气功能一体化
  • 开关设备结构
Spelsberg TG-系列
  • 快速闭合,节省时间
  • 侧壁光滑,独具灵活性
  • 带集成盖板固定装置
  • 9款标准尺寸

  • TK-系列
  • 应用
  • 特性
Spelsberg TK-系列

采用聚苯乙烯或坚固的聚碳酸酯元素制成,拓宽了工业外壳的范围,在安装空间和紧凑性方面提供了良好的布局。随着它的发展,TK系列将满足多种专业需求,并通过广泛的配件系列产品提供更高灵活性。

Spelsberg TK-系列
  • 能源和建筑技术
  • 电气安装,电气功能一体化
  • 开关设备结构
Spelsberg TK-系列
  • IP66保护等级
  • 各种系列(PS, PC, AL)以及尺寸规格
  • 长效耐腐蚀

  • AL-系列
  • 应用
  • 特性
Spelsberg AL-系列

铝制外壳的特殊应用旨在防止电磁干扰和静电释放。同时,AL系列还为客户提供导电密封性和耐化学性。

Spelsberg AL-系列
  • 能源和建筑技术
  • 电气安装,电气功能一体化
  • 开关设备结构
Spelsberg AL-系列
  • 快速安装
  • 粉末表面防腐处理
  • 高抗冲击性能-IK09
  • 16款标准尺寸

  • AK-系列 
  • 应用
  • 特性
Spelsberg AK-系列

通过VDE认证,配电箱提供高达400V/125A的保护装置,简便易安装。同时由于外壳内部空气温暖,即使在近乎恒定的湿度和温度条件下也可能发生气流交换。防护等级可达IP65。重要的是,AK系列具有通风元素,可产生高气流量,避免冷凝。

Spelsberg AK-系列
  • 运动设施
  • 工业设备或水/污水系统处理
Spelsberg AK-系列
  • 一副配电板配多个可拆卸电缆入口
  • 符合人体工程学外形设计,操作简单
  • 易于安装,无需维护
  • 适用于室内或户外
  • 不含卤素,PVC和硅胶,防火等级E30至E90
  • 抗紫外线,耐恶劣气候,UL认证
  • 聚碳酸酯板,一款无腐蚀解决方案

  • GEOS外壳
  • 应用
  • 特性
Spelsberg GEOS 外壳

创新的密封系统自带“排水保护”,确保外壳在油,油脂,恶劣天气(如雨水和温度)等环境影响下都能面临挑战具有很高的使用寿命。

Spelsberg GEOS 外壳
  • 工业和户外恶劣环境
  • 控制,能源,通信行业
Spelsberg GEOS 外壳
  • 抗紫外线,耐腐蚀
  • 高抗冲击性能 – IK09
  • 易于操作
  • 轻量型
  • 空气流通