Heyco® –为您提供电缆安装和保护

作为电缆安装零件的综合性领军企业,Heyco设计并生产压模成型电缆保护产品以及电气元件。为了确保每项产品的品质。了解具体应用环境和材料的机械性能,其基本特性就是简便操作,可靠安装。

  • HEYClipTM 推入式紧固件
  • 应用
  • 特性
Heyco HEYClipTM 推入式紧固件

HEYClipTM推入式紧固件拆装快速简便。产品包括铆钉,夹子,钮扣和紧固插头系列产品。

Heyco HEYClipTM 推入式紧固件
  • 太阳能
  • 电力
  • 电磁兼容产品
  • 其它能源工业
Heyco HEYClipTM 推入式紧固件
  • 开拓安全式紧固安装方式
  • 多功能多用途(HEYClipTM
  • 安装后清洁无暇
  • 节省时间和成本

  • Heyco®-Tite 电缆固定头
  • 应用
  • 特性

Heyco®-Tite具有高等级性能,坚固耐用,适合任何室内/户外针对电缆夹持和保护的应用。根据不同环境,我们为您提供不同的类型和材料,不含卤素的尼龙6/6,铝,黄铜镀镍和钢镀锌。

Heyco Heyco-Tite 电缆固定头
  • 能源
  • 设施
  • 自动化
  • 机器人工业铁
  • 路机车
  • 交通和机器制造
Heyco Heyco-Tite 电缆固定头
  • 应力消除保护
  • 卓越的密封元件,无需额外O形圈
  • 抗振
  • 卓越的防腐特性

  • Nytye® 线缆扎带
  • 特性
Heyco Nytye 线缆扎带

为满足室内户外各种应用要求,您需要确保材料适用于潮湿,腐蚀,高温/低温条件。要获得正确的特性,您应当确保使用正确的结构和设计。Heyco®提供高强度,带自锁齿,无缺口或双环型线缆扎带。这包括了固定座,支架和其它配件为一体的综合零件,被称为Nytye®

Heyco Nytye 线缆扎带
  • 一体化设计节省成本和时间
  • 符合MS3367和MIL-S-23190E军用标准