Elematic线缆管理涵盖线缆和固定系统,包括线缆扎带和配件,线缆安装配件,编织护套等。在这些极具价值的产品中,2-LockTM线缆扎带和简易带状线缆扎带为您凸显安全性和高效安装。

  • 标准系列线缆扎带
  • 应用
  • 特性
Elematic 标准系列线缆扎带
这是备受欢迎的一款扎带,也是ELematic选择范围最大的扎带。
Elematic 标准系列线缆扎带
  • OEM, MRO的各类领域,或建筑工程
Elematic 标准系列线缆扎带
  • 捆扎范围75-1000mm,带宽2.2-12.5mm
  • 一体式设计,带锁紧楔块
  • 款式,材料和尺寸选择范围最大
  • 适用于室内或户外

  • 2-LOCK™ 线缆扎带
  • 应用
  • 特性
Elematic 2-LOCK 线缆扎带
2-LockTM PA6.6双齿扎带(不锈钢316)。采用专利技术,通过超模高压不锈钢保持架,创新锁定系统,提供了优于市场上任何其它线缆扎带的机械性能;2-LockTM结合最高抗拉强度和最低插入力,重新定义了更高的性能标准。
Elematic 2-LOCK 线缆扎带
  • 电气安装
  • 工业布线
  • 面板构建
  • 特殊应用
Elematic 2-LOCK 线缆扎带
  • 方便使用
  • 极低的安装温度( -40ºC to +60 ºC)
  • 最高的抗拉强度
  • 低插入力
  • 卓越的机械性能
  • 边缘磨圆,确保安全应用
  • 抗紫外线(黑色)

  • Belturing Plus线缆扎带
  • 应用
  • 特性
Elematic  Belturing Plus线缆扎带
Belturing plus线缆扎带适合户外应用,特别是在极其特殊的气候条件下以及长时间紫外线照射的情况下。高分子科技聚合物这一特殊材料保证在诸如南欧这种长期太阳辐射区,依然能够提供至少十年的超强抗紫外线保护。此外,安装温度可低至-30 °C。
Elematic  Belturing Plus线缆扎带
  • 电气安装
  • 光伏
  • 工业布线
  • 汽车
  • 重型应用
  • 面板构造
  • 特殊应用
  • 户外用途
Elematic  Belturing Plus线缆扎带
  • 卓越的抗紫外线性能,拉伸强度稳定
  • 耐芳香溶剂,耐油和油脂
  • 耐低温最低可达 -30ºC
  • 独特的外齿设计,避免损坏绝缘性能
  • 吸湿性低

  • 双向线缆安装底座
  • 应用
  • 特性
Elematic 双向线缆安装底座
Elematic双向线缆安装底座可将线缆固定到任何光滑的表面上,即使在最严苛的应用条件下也轻松自如。采用特殊抗紫外线材料制成,用于户外,太阳能辐射区,食品和制药行业。
Elematic 双向线缆安装底座
  • 户外应用
  • 太阳能辐射区
  • 食品工业
  • 制药行业
Elematic 双向线缆安装底座
  • 抗紫外线或检测装置(金属探测器或X光机)
  • 提供ABS白色或黑色
  • 带或不带粘胶贴
  • 尺寸范围广
  • 适合有限空间应用

  • 编织护套
  • 应用
  • 特性
Elematic 编织护套
编织套管可保护并捆扎电缆。 有聚酯或聚酰胺6材料可供选择。该材料具有耐磨损和耐化学试剂的特点。 编织套管用于需要高阻燃性和低烟雾毒性的应用环境。
Elematic 编织护套
  • 电子装置
  • 电信
  • 铁路行业
Elematic 编织护套
  • 电缆保护极具灵活性
  • 易于插入并滑动线缆束
  • 纱线带末端保护, 可进行热切割

本站使用Cookies是为了提供服务,您可以点击‘继续’同意以上声明以使用我们的服务。请点击隐私策略 版本说明 获取cookies信息和修改其存储条款的可能性。