ABB – 创新线缆扎带和安装配件

ABB线缆配件的开发用于线缆的固定,保护,绝缘和连接,适用于建筑,通信,公共事业和OEM等工业领域。ABB线缆配件包括线缆扎带和配件,连接器,电缆电线端子和电缆固定头。ABB系列产品因其强度,可靠性和功能性备受关注。

  • Ty-Fast® 线缆扎带
  • 应用
  • 特性
ABB Ty-Fast 线缆扎带

Ty-Fast®线缆扎带确保沉入式插入以及高锁紧强度,结合矮头设计减少阻碍,Ty-Fast®可让您轻松紧固,可手动安装也可使用工具。

ABB Ty-Fast 线缆扎带

ABB线缆配件开发用于各种工业领域,如建筑、通信、公用事业以及OEM应用中,对电缆起到紧固、保护、绝缘和连接的作用。

ABB Ty-Fast 线缆扎带
  • 绑扎范围从112到1214毫米,宽度从2.4到13.2毫米
  • 符合CE声明
  • 双面手指夹持设计提高抓紧力和拉出力
  • 不含卤素不含硅
  • 安装简便,提高效率

  • Ty-Rap® 线缆扎带
  • 应用
  • 特性
ABB Ty-Rap 线缆扎带

Ty-Rap® 线缆扎带是ABB捆扎紧固和工具系列中的卓越解决方案之一。

ABB Ty-Rap 线缆扎带

Ty-Rap®系列包括用许多特殊应用,例如极端温度,火焰,恒定的阳光和紫外线,腐蚀性化学物质或高拉伸强度。

ABB Ty-Rap 线缆扎带
  • 各种材质,适用于极端恶劣条件,如恒定紫外线辐射,极端温度条件,极端腐蚀,化学物质和其它困难环境。
  • 防磁不锈钢锁定装置和光滑无凹槽的带身确保最大强度和长效使用寿命
  • 带齿和小结点将扎带固定在合适的位置上防止滑动,尤其适用于振动状态下的应用。
  • 扁平椭圆头形更容易使槽头穿过隔板

  • Ty-Met™ 线缆扎带
  • 应用
  • 特性
ABB Ty-Met 线缆扎带

Ty-MetTM线缆扎带由不锈钢制成,特别适用于极端安装条件下和恶劣环境中。

ABB Ty-Met 线缆扎带

具有高强度,耐化学腐蚀,耐辐射,阻燃,耐温和抗紫外线等特性,Ty-MetTM线缆扎带应用于石化,食品工业,电站,海上作业,石油和天然气等危险区域。

ABB Ty-Met 线缆扎带
  • 多种类型适合各类应用(球锁型,阶梯式,可拆型等)
  • 自锁型扎带牢固锁紧(球锁型,阶梯式)
  • 可带无毒无卤素涂层
  • 安装简便
  • 符合国际标准(UL, Lloyd)

  • 电缆固定座配件
ABB 电缆固定座配件

为了在不同应用中安装不同类型的线缆扎带,我们为您的专业电缆管理提供高性能的安装固定座,电缆夹和其它配件。无论是自粘型,涂胶型或是螺纹型,我们将选用不同方式优化您的安装。