ELESA工业设备通用标准件

在国际机械工业设备领域,ELESA是标准件产品中处于标杆,也是机器制造商对设备通用件的基准参考。

Bossard柏中与ELESA深度合作,为工业客户提供全面的工业设备通用标准件,包括操作元件、固定旋钮、固定手柄、水平调整元件、铰链、闩锁、分度件等,这些标准件在工业领域都具有可观的成本效益,并符合人体工程学的设计要求。

  • 手轮及手柄
  • 应用
  • 特性
ELESA手轮及手柄

我们提供各类辐条手轮,实心手轮和手摇曲柄,可方便快捷操作机器和设备。手柄可固定,伸缩,旋转并折叠(也可附带安全锁装置)。手轮和手柄大多安装在无表面处理的孔中。材料包括玻璃纤维增强型聚酰胺基高科技聚合材料,铝,不锈钢,钢,铸铁和酚醛基硬质塑料。

ELESA 手柄
  • 独具人体工程学
  • 各种形状和尺寸可供选择
ELESA手轮及手柄
  • 操作快捷方便
  • 经济型设计
  • 符合RoHS和REACH规范
  • 温度范围-30°C至130°C

  • 固定旋钮
  • 应用
  • 特性
ELESA 固定旋钮

星形旋钮,握紧旋钮,蝶形旋钮,三臂旋钮和凹槽握紧旋钮可用于不同行业。

固定旋钮具有不同形状和尺寸,可使用螺纹螺钉安装,也可安装在通孔或盲孔中。材料包括高科技聚合物,铝,铸铁,不锈钢,钢和酚醛基硬质塑料。对于星形和握紧式旋钮,我们还可以为您提供简洁的嵌入式不锈钢线条,适用于具有卫生条件需要的应用。

ELESA 固定旋钮
  • 汽车工业
  • 家具
  • 医疗设备
  • 工程机械
  • 航空设备
  • 电子产品外壳
  • 建筑设备
  • 海洋工程
  • 农业机械
  • 重型机械
  • 木工工具
    食品加工机械
  • 实验室设备
  • 制药设备
  • 灌装机和料斗
ELESA 固定旋钮
  • 符合人体工程学设计
  • 符合RoHS和REACH规范要求

  • 固定手柄,拉紧手柄
  • 应用
  • 特性
ELESA 固定手柄,拉紧手柄

固定手柄和拉紧手柄的设计的作用是进行手动调节,固定和夹紧。可调节手柄将手柄的卡紧力传递给螺纹配件。杠杆手柄的设计可在安全条件下快速夹紧/释放,大小尺寸应有尽有。

材料:高科技聚合物,不锈钢,钢,铸铁和锌合金压铸材料,各种颜色,表面处理,尺寸可供选择。

ELESA 固定手柄,拉紧手柄
  • 机械工程
  • 模具制造
  • 厂房建设
ELESA 固定手柄,拉紧手柄
  • 经济型设计
  • 符合RoHS和 REACH规范
  • 确保机芯受力不会超过最大夹紧力

  • 手柄
  • 应用
  • 特性
ELESA 手柄

我们配有各种手柄,包括桥式手柄,管状手柄,拉手,固定式手柄和旋转手柄,以及折叠手柄。方便打开并关闭盖子和覆层

材料:高科技聚合物,铝,不锈钢,钢

ELESA 手柄
  • 一般工业领域
  • 家具
  • 运动器材
  • 机器
  • 厂房和工具结构中
ELESA 手柄
  • 独具人体工程学
  • 各种形状和尺寸可供选择

  • 应用
  • 特性
  • 控制元件
ELESA 控制元件

在控制元件系列中,我们提供塑料以及铝制控制旋钮。当您需要精确对准机器部件或精密调整仪器时,它们将成为您的得力助手。

ELESA 控制元件
  • 诸多工业应用
  • 医疗设备
  • 测量仪器
ELESA 控制元件
  • 符合人体工程学设计
  • 各种形状、尺寸和规模可供选择

  • 水平调整元件
  • 应用
  • 特性
ELESA 水平调整元件

为稳定支撑工业设备及其它机器,我们提供各种调整水平支撑元件,包括各种基座和螺纹杆的材料组合,尺寸以及形状。

材料组合包括高科技聚合物和钢,高科技聚合物和不锈钢,橡胶和钢,橡胶和全系列不锈钢。

ELESA 水平调整元件
  • 电子产品
  • 石油工业
  • 军用产品
  • ESD(静电放电导电)
ELESA 水平调整元件
  • 杆和基座可进行各种材料组合
  • 各种尺寸和形状可供旋转
  • 基座带或不带防滑盘
  • 直径范围25到200mm

  • 铰链
ELESA 铰链

根据不同应用,Elesa铰链提供各种材料,旋转角度,装配和载荷能力。这一产品系列中,铰链配有独具匠心的集成式安全开关。此外,产品还包括超高科技聚合物或不锈钢铰链,提供高度防腐保护。其它材料还有高科技聚合物,铝和压铸锌合金。