螺钉抗拉强度Rm [N/mm2]

决定在螺钉不断裂下必须承受多大的拉应力。如果测试全尺寸螺钉,屈服强度只能被近似估计。在ISO898第1部分,规定了机加工试样的准确的屈服强度和断裂后的伸长率。不锈钢螺钉A1到A4例外 (ISO 3506)

 

发生在螺纹处断裂的抗拉强度:
tensile strength Rm

 

Rm最大抗拉强度 F/应力面积        [N/mm2]

 

螺杆断裂抗拉强度:

Rm最大抗拉强度 F/ 样品初始横截面积        [N/mm2]

 

[N/mm2] = 1 MPa = 145.03 psi