2018年第三季度销售报告

十月 10, 2018

持续增长

Bossard集团继续保持高速增长:在2018年第三季度,集团实现销售额2.127亿瑞士法郎,同比2017年增长9.3%。在2018财年前9个月,Bossard集团销售额增长11.8%,至6.59亿瑞士法郎。与2018年第二季度相比,欧洲和亚洲区域销售增速有所放缓。相比之下,美洲业务增长强劲,部分原因是美国最大的电动汽车制造商的需求增加。 


 

欧洲市场符合预期
欧洲市场第三季度的业绩增速略逊与前两季度。在欧洲,销售额增长5.7%至1.176亿瑞士法郎(当地货币计算增长率为4.0%)。尽管如此,2018年前9个月的总体增长仍处于两位数的区间,销售额增长13.0%至3.781亿瑞士法郎(当地货币增长率为8.7%)。多方面原因导致欧洲市场增速放缓:部分客户满负荷运转,降低了高于平均水平的增长潜力;其次,基数效应也是因素之一:比较基数 2017年第三季度处于高基准增长速度;最后,强势瑞士法郎缩小了报告数据销售额。

 

 

美洲市场势头强劲
Bossard集团在美洲市场业务明显增强。7月至9月间的销售额增长16.2%,达到6,040万瑞士法郎(当地货币增长率为14.8%)。这意味着在本财政年度的前9个月Bossard美洲市场增长8.2%至1.799亿瑞士法郎(当地货币增长率为9.5%)。这种加速增长得益于美国最大的电动汽车制造商的业务推动,该公司的第三个车型系列产量具有客可观增长。 

亚洲市场稳健增长
在亚洲市场,第三季度的销售额增长10.9%,达3,470万瑞士法郎(当地货币增长率为7.8%)。在本财政年度的前9个月,亚洲市场对集团的强劲表现做出了巨大贡献,销售额增长率13.7%,达到1.01亿瑞士法郎(当地货币增长率为11.3%)。然而,在上个季度见证了非凡增长率之后,亚洲市场的需求正在趋于正常化。

客户需求稳定在高水平
我们的客户以及我们关键市场的采购经理人指数表明市场经济持续扩张。因此,Bossard预计第四季度销售额处于较高的水平。然而,与去年同期非常强劲的增长率相比,今年第四季度将有所放缓,另一方面,许多客户的满负荷运转,也是影响高速增长的因素之一,尤其是欧洲市场。近几周瑞士法郎的升值将减缓报告货币的增长速度。随着市场环境与上半年相比发生变化,Bossard集团2018财年目标销售额为8.65亿瑞士法郎(2017年:7.862亿瑞士法郎)。


 

 

 第三季度销售额

变动百分百

 单位:百万瑞郎

2018 

 2017 

瑞士法郎 

本地货币  

 欧洲

117.6 

111.3 

   5.7% 

  4.0% 

 美洲

60.4 

52.0 

 16.2% 

 14.8% 

 亚洲

34.7 

31.3 

  10.9% 

 7.8% 

 集团合计

212.7 

194.6 

  9.3% 

  7.5% 

 

 前三季度销售额

变动百分百

 单位:百万瑞郎

2018 

 2017 

瑞士法郎 

本地货币  

 欧洲

378.1 

334.6 

  13.0% 

  8.7% 

 美洲

179.9 

166.3 

 8.2 % 

 9.5% 

 亚洲

101.0 

88.8 

  13.7% 

  11.3% 

 集团合计

659.0 

589.7 

  11.8% 

  9.3% 

 

Press Release as PDF

Share this page

本站使用Cookies是为了提供服务,您可以点击‘继续’同意以上声明以使用我们的服务。请点击隐私策略 版本说明 获取cookies信息和修改其存储条款的可能性。