Spiralock®

Spiralock® 提供適用於各種應用的廣泛產品線,包括: 緊固件、切削工具和螺紋量規。

細節是最重要的

三十多年來,當需要關鍵和高應力螺紋連接時,各行各業都在使用 Spiralock®。通過 Spiralock® 獨特的自鎖螺紋技術連接外螺紋和內螺紋,在仍然振動的情況下可靠地防止因振動而鬆動,並且仍然允許不受限制地使用傳統的螺紋螺栓。這種效果是通過內螺紋的特殊設計實現的。

  • 六角法蘭螺母 - 公制
Spiralock® Hexagon flange nut metric

標準 Spiralock® 螺帽強度等級為 10,符合 4g6g、6g 和 MJ 級標準。它們的尺寸符合 IFI 標準,標準塗層是透明的鉻酸鋅,可根據要求提供其他螺帽類型、塗層和材料。

  • 六角法蘭螺帽 - 英制
Spiralock® Hexagon flange nut inch

標準 Spiralock® 螺帽符合 SAE 8 級標準,並與 2A、3A 和 UNJ 級標準兼容。它們的尺寸符合 IFI 標準,標準塗層是透明的鉻酸鋅。可根據要求提供其他螺帽類型、塗層和材料。

  • 工具
Spiralock® drills

我們提供範圍廣泛的 Spiralock® 工具,例如: 絲錐、刀片、螺紋量規和螺紋銑刀。聯繫我們 - 我們將專業地建議您找到適合您的挑戰和應用的工具。