POP®

POP® 拉釘在業界是一個知名品牌,可靠、高效地將兩個或多個部件連接在一起,而不受各種材料的影響,例如: 鋼、塑料或其他具有不同強度和裝配厚度的材料。根據不同的應用,您可以選擇不同類型的拉釘。

POP® 拉釘為鈑金和複合材料提供了一種快速簡便的組裝解決方案,可滿足苛刻的應用要求和工藝。其產品系列包括軟拉釘和具有卓越夾緊性能和抓握範圍的拉釘。POP® 拉釘有鋼、不鏽鋼、鋁、銅和鎳銅合金可供選擇,已成為整個行業的標準。

  • 開口拉釘
  • 應用
  • 特點
POP open end rivet

POP® 開口拉釘適用於具有多種材料和頭部樣式的通用應用。對於具有正常承載要求的應用,可以輕鬆安裝 POP® 開口拉釘。材料包括: 鋁、鋼、不鏽鋼、鎳銅合金和銅。

POP open end rivet
  • 鐵路
  • 卡車和拖車
  • 汽車
  • 暖通空調
  • 再生能源
  • 梯子
  • 開關裝置
  • 一般輕工業
  • 白色家電
  • 醫療設備
  • 機械製造
  • 大篷車和露營車
POP open end rivet
  • 經濟高效的緊固解決方案
  • 適用於各種材料、頭型和心軸,工件厚度可達 26 毫米
  • 單面安裝
  • 高品質及高性能:POP® 拉釘的設計和製造具有嚴格的公差,始終按照最高品質標準,確保準確、安全快速地組裝

  • 防水拉釘
  • 應用
  • 特點
POP closed end rivets

POP® 防水拉釘的優勢在於最重要的心軸保持力。由於防水拉釘是完全密封應用的設計,適用於防水或耐壓環境。可用材料有鋁、鋼、不鏽鋼、鎳銅合金和銅。頭部樣式包括: 半球形、大法蘭和沈頭。

POP closed end rivets
  • 白色家電
  • 電子外殼
  • 戶外案例
  • 照明技術
  • 鐵路
  • 卡車和拖車
  • 汽車
  • 暖通空調
POP closed end rivets
  • 單面安裝
  • 抗拉強度比同等開口拉釘高出 23%
  • 機械銷鎖定
  • 在水密和壓力密閉環境中的密封能力
  • 良好的抗振性

  • Multi-Grip™ 拉釘
  • 應用
  • 特點
POP Multi-Grip rivet

POP® Multi-Grip™ 拉釘是一種很好的解決方案,可以將多種尺寸的標準拉釘數量減少到一個 Multi-Grip™ 拉釘。廣泛的夾緊範圍能力允許設計靈活性和減少拉釘庫存,從而可以節省大量成本。

POP Multi-Grip rivet
  • 白色家電
  • 電子外殼
  • 照明技術
  • 鐵路
  • 卡車和拖車
  • 汽車
  • 暖通空調
  • 建造
  • 五金行業
  • 電子產品
  • 外殼
  • 梯子製造
POP Multi-Grip rivet
  • 單面安裝
  • 能夠補償超大孔
  • 大抓地力範圍
  • 良好的抗振性

  • 負載擴散鉚釘 (LSR)
  • 應用
  • 特點
POP Load Spreading Rivet (LSR)

POP® 荷載分散盲拉釘 (LSR) 在安裝後會在盲側產生大的褶皺。此功能提供了更大的支撐表面,以避免拉穿拉釘或塑料、軟質或其他脆性應用材料開裂。此功能使 POP® LSR 成為安裝在任何軟或脆應用材料中的完美解決方案。

POP Load Spreading Rivet (LSR)
  • 露營車和大篷車
  • 汽車
  • 鐵路
  • 卡車和拖車
  • 外殼
  • 安裝零件
  • 一般塑料和輕量產品
  • 集裝箱
POP Load Spreading Rivet (LSR)
  • 單面安裝
  • 由於盲側承載面積大,POP® LSR 避免了對軟脆應用材料的損壞
  • 能夠處理超大孔
  • 大抓地力範圍

  • 開花拉釘/ T型拉釘
  • 應用
  • 特點
POP peel rivet

POP® 開花拉釘/ T 型拉釘是連接更軟、更脆的材料(例如: 塑料、橡膠、木材、GFRP 或層壓板)的最佳解決方案。開花拉釘/ T 型拉釘“剝”成“花瓣”,將應用件固定在一起。這種剝離過程允許在工件材料的凝固過程中施加非常小的力。

POP peel rivet
  • 汽車
  • 機櫃和外殼
  • 商務車輛
  • 供暖和通風
  • 車門
  • 蜂窩材料
  • 汽車底盤
POP peel rivet
  • 機械鎖定功能:T 型鉚釘可承受高振動而不會丟失心軸
  • 提供多樣手柄版本
  • 軟、脆材料的理想選擇

  • Vgrip® 拉釘
  • 應用
  • 特點
POP Vgrip rivet

POP® Vgrip® 拉釘的抓握範圍更大,具有高美感外觀和組裝後的寬盲側。Vgrip® 拉釘具有較大的閉合頭成型,在應用過程中提供較低的心軸斷裂載荷,因此有助於減少材料堆疊的軸向載荷。

POP Vgrip rivet
  • 汽車
  • 梯子
  • 白色家電
  • 一般工業
  • 可再生能源
POP Vgrip rivet
  • 多夾持能力(涵蓋最大 4.0 毫米的夾持範圍),可減少使用過的拉釘,從而改善庫存管理
  • 較大的盲側承載面積可抵抗增加的抗拉強度
  • 控制孔填充以避免對孔軸承施加壓力
  • 由於固定的殘留心軸,不會發出嘎嘎聲
  • 可根據要求提供特殊版本

  • Jack-Nut®
  • 應用
  • 特點
POP Jack-Nut thread insert

POP® Jack Nut® 是專為軟材料安裝而設計的,例如: 紙張、玻璃和塑料。得益於開槽主體設計,帶 4 個支腳的拉帽可以在基材後方展開。

POP Jack-Nut thread insert
  • 汽車
  • 塑料家具
  • 一般複合材料
  • 集裝箱
POP Jack-Nut thread insert
  • 可用尺寸 M4、M5、M6
  • 拉拔阻力大
  • 適用於軟脆材料

  • Well-Nut® 拉帽
  • 應用
  • 特點
POP Well-Nut® Rivet Nut

帶平頭的 POP® Well-Nut® 可抑制組件連接過程中的衝擊和振動。連接元件由帶嵌入式黃銅螺母的氯丁橡膠主體組成。

POP Well-Nut® Rivet Nut
  • 汽車
  • 農業機械
  • 休閒車
  • 電子元器件
POP Well-Nut® Rivet Nut
  • 尺寸 M3-M8
  • 振動吸收能力強
  • 良好的電氣隔離
  • 適用於軟脆材料

  • 帶端子拉釘
  • 應用
  • 特點
POP Terminal Tag Blind Rivet

POP® 的帶端子拉釘是一種特殊的拉釘,帶有 2-4 個接地標誌以防誤電流。接地功能可以通過正常的鉚接製程實現。

POP Terminal Tag Blind Rivet
  • 汽車
  • 農業機械
  • 休閒車
  • 電子元器件
  • 白色家電
  • 一般工業
  • 可再生能源
POP Terminal Tag Blind Rivet
  • 用於接地的銅體拉釘和標籤組件
  • 可用的單個或各種標籤組件的範圍
  • 強大的接地功能

  • 拉通 (PT) 拉釘
  • 應用
  • 特點
POP Pull-Thru (PT) Rivet

POP® 拉通拉釘是電氣應用的獨特解決方案。安裝後採用雙面沉頭設計,兩側應用齊平。

POP Pull-Thru (PT) Rivet
  • 汽車/電動汽車
  • 電子外殼
  • 計算機服務器
  • 燈光
POP Pull-Thru (PT) Rivet
  • 雙面安裝後沖洗應用
  • 無鬆動殘留心軸
  • 大夾緊力

  • 拉釘手工具
POP Rivet Hand Tool

POPSet™ 手動工具耐用可靠,應用範圍廣泛。

  • 拉釘電動工具
  • 特點
POP rivet power tools

Stanley ProSet® XT 具有“快速斷開連接”的鼻罩和下頜套,可快速清潔和維護前端。MCS(心軸收集系統)快速安全地收集用過的心軸以保持工作區域清潔。

POP rivet power tools
  • 力重比高,結構輕巧
  • 快速簡便的使用和維護
  • 減少停機時間,加快設置週期
  • 人類工程學的
  • 開、關,左、右旋轉空氣接頭
  • 安全空氣隔離開關

  • 拉釘電池電動工具
  • 特點
POP rivet battery power tools

ProSet 2500 便攜、耐用且易於維護。它提供 Quick Disconnect 鼻罩和下頜套,可快速清潔和維護前端。MCS 快速安全地收集用過的心軸,保持工作區域清潔。它確保快速、可靠的設置週期,降低運營成本。

POP rivet battery power tools
  • 符合人體工程學且重量輕
  • 長行程 (25 mm)
  • 電池快速充電(30 分鐘)
  • 穩定的固定機構(垂直使用)
  • 芯棒自動收集
  • 滑動鋰離子電池
  • 現場工作的理想解決方案