Spelsberg 外殼可以保證快速簡便的安裝,以及免維護的長使用壽命。在他們的範圍內可以找到多種滿足安全要求的產品,例如: AK 系統,其中包括耐火接線盒、無鹵素接線盒、配電板和其他接線盒外殼。
Spelsberg
- Abox-Series
- Applications
- Features
![Spelsberg Abox](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/spelsberg/abox-spelsberg-web.jpg?la=zh-tw&h=250&w=250&la=zh-TW&hash=A8FE4BE842B30DE133A5634AC134A95F)
The junction boxes by Spelsberg offer lots of space for installation. One example is the popular Abox series with raised terminals, which allow quick and orderly wiring. Suitable for classic wet room installation as well as waterproof versions with IP68, Spelsberg has the right solution for every application.
![Spelsberg Abox](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/spelsberg/abox-spelsberg-web.jpg?la=zh-tw&h=250&w=250&la=zh-TW&hash=A8FE4BE842B30DE133A5634AC134A95F)
- Industry
- Installation
- Renewable energy
- Switchgear construction
- Energy sector
- Control construction
- Railway
- Tunnel construction
![Spelsberg Abox](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/spelsberg/abox-spelsberg-web.jpg?la=zh-tw&h=250&w=250&la=zh-TW&hash=A8FE4BE842B30DE133A5634AC134A95F)
- According to DIN EN 60670 (VDE 0606)
- Plenty of installation space
- For quick, clear wiring
- Metric knockouts
- Self-sealing, soft insertion membranes
- Raised clamps
- Convenient floor entry
- Installation also possible in damp rooms, wood, metal, and other flammable materials
- TG系列
- 應用
- 特點
![Spelsberg TG-Series](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/spelsberg/spelsberg-tg-series.jpg?la=zh-tw&h=150&w=150&la=zh-TW&hash=7FE4BE4EC366D8CFFC6FBE591241D3E3)
TG 系列包括 TG ABS 和 TG PC,儘管應用不同,但它們具有相同的高品質設計和光面處理。
![Spelsberg TG-Series](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/spelsberg/spelsberg-tg-series.jpg?la=zh-tw&h=150&w=150&la=zh-TW&hash=7FE4BE4EC366D8CFFC6FBE591241D3E3)
- 能源和建築技術
- 電氣安裝、電氣功能完整性
- 開關櫃結構
![Spelsberg TG-Series](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/spelsberg/spelsberg-tg-series.jpg?la=zh-tw&h=150&w=150&la=zh-TW&hash=7FE4BE4EC366D8CFFC6FBE591241D3E3)
- 快速關閉,節省時間
- 光滑側壁的靈活性
- 集成蓋固定器
- 9個標準尺寸
- TK系列
- 應用
- 特點
![Spelsberg TK-Series](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/spelsberg/spelsberg-tk-series.jpg?la=zh-tw&h=150&w=150&la=zh-TW&hash=E3EAA2C364B900520881B9A851CCE5B7)
TK 系列使用聚苯乙烯或堅固的聚碳酸酯元件擴展了範圍廣泛的工業機櫃,在安裝空間和緊湊位置方面提供了出色的佈局。隨著 TK 系列的發展,它將滿足許多專業需求,並通過廣泛的配件系列提供靈活性。
![Spelsberg TK-Series](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/spelsberg/spelsberg-tk-series.jpg?la=zh-tw&h=150&w=150&la=zh-TW&hash=E3EAA2C364B900520881B9A851CCE5B7)
- 能源和建築技術
- 電氣安裝、電氣功能完整性
- 開關櫃結構
![Spelsberg TK-Series](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/spelsberg/spelsberg-tk-series.jpg?la=zh-tw&h=150&w=150&la=zh-TW&hash=E3EAA2C364B900520881B9A851CCE5B7)
- IP66防護等級
- 各種類型(PS、PC、AL)和尺寸
- 長效防腐
- AL系列
- 應用
- 特點
![Spelsberg AL-Series](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/spelsberg/spelsberg-al-series.jpg?la=zh-tw&h=150&w=150&la=zh-TW&hash=8FA5AEF62BE90DD9CDCC74D94C9739B7)
鋁製外殼的特殊應用旨在防止電磁干擾和靜電放電,同時AL系列還為客戶提供導電密封和耐化學性。
![Spelsberg AL-Series](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/spelsberg/spelsberg-al-series.jpg?la=zh-tw&h=150&w=150&la=zh-TW&hash=8FA5AEF62BE90DD9CDCC74D94C9739B7)
- 能源和建築技術
- 電氣安裝、電氣功能完整性
- 開關櫃結構
![Spelsberg AL-Series](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/spelsberg/spelsberg-al-series.jpg?la=zh-tw&h=150&w=150&la=zh-TW&hash=8FA5AEF62BE90DD9CDCC74D94C9739B7)
- 快速安裝
- 防腐與粉末表面處理
- 高抗衝擊性 – IK 09
- 16個標準尺寸
- AK系列
- 應用
- 特點
![Spelsberg AK-Series](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/spelsberg/spelsberg-ak-series.jpg?la=zh-tw&h=150&w=150&la=zh-TW&hash=1742123F5FFF7AF98EFA497344142F53)
通過 VDE 認證,配電箱提供高達 400V/125A 的保護裝置和簡單的電氣安裝。同時,由於圍欄內部空氣溫暖,即使濕度和溫度幾乎恆定,也可能發生空氣交換。防護等級達到IP65。重要的是,AK 系統具有用於高氣流的通風元件,以避免冷凝。
![Spelsberg AK-Series](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/spelsberg/spelsberg-ak-series.jpg?la=zh-tw&h=150&w=150&la=zh-TW&hash=1742123F5FFF7AF98EFA497344142F53)
- 體育設施
- 工業廠房或水、污水系統
![Spelsberg AK-Series](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/spelsberg/spelsberg-ak-series.jpg?la=zh-tw&h=150&w=150&la=zh-TW&hash=1742123F5FFF7AF98EFA497344142F53)
- 一個配電盤中有許多開孔、可變電纜入口
- 符合人體工程學的形狀,操作簡單
- 安裝方便,免維護
- 室內或室外安裝
- 不含鹵素、PVC 和矽膠,防火等級 E30 至 E90
- 抗紫外線,或抗惡劣天氣,UL認證
- 聚碳酸酯板,一種無腐蝕的解決方案
- GEOS 外殼
- 應用
- 特點
![Spelsberg GEOS enclosure](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/spelsberg/spelsberg-geos-series.jpg?la=zh-tw&h=150&w=150&la=zh-TW&hash=FEEA49140E72F8B92F9C3A0B9DBB93F5)
創新的密封系統“排水保護”可確保外殼在任何環境、油、油脂的影響以及雨水和溫度等天氣條件的挑戰下的使用壽命。
![Spelsberg GEOS enclosure](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/spelsberg/spelsberg-geos-series.jpg?la=zh-tw&h=150&w=150&la=zh-TW&hash=FEEA49140E72F8B92F9C3A0B9DBB93F5)
- 工業和戶外的惡劣環境
- 控制、能源、通訊行業
![Spelsberg GEOS enclosure](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/spelsberg/spelsberg-geos-series.jpg?la=zh-tw&h=150&w=150&la=zh-TW&hash=FEEA49140E72F8B92F9C3A0B9DBB93F5)
- 抗紫外線和腐蝕
- 耐高衝擊 - IK 09
- 易於加工
- 重量輕
- 空氣流通