ข้อมูลทั่วไป

3D CAD รูปแบบและเอกสารทางเทคนิค

ไฟล์ 3D CAD
RMS รองรับรูปแบบไฟล์ต่อไปนี้: .sat, .sab, .stp, .step. สำหรับการคำนวณ RMS แบบสมบูรณ์ อัพโหหลดไฟล์ 3D ต้องไม่แสดงความเสียหายและต้องแม่นยำ

เอกสารทางเทคนิค

แบบร่างการผลิตและเอกสารที่เเกี่ยวข้องสามารถเพิ่มเป็นข้อมูลเพิ่มเติมในรูปแบบ PDF ในกระบวนการคำนวณ แบบร่างทางเทคนิคต้องตรงตามไฟล์ 3D และปัจจัยที่กำหนด ข้อกำหนดเพิ่มเติมในแบบร่างจะถูกนำมาคำนึงถึงในการผลิต การเบี่ยงเบนที่สำคัญหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมอื่น ๆ อาจส่งผลกระทบต่อการผลิตและราคาที่คำนวณได้

การร้องเรียน

หากคุณมีข้อร้องเรียน กรุณากรอกแบบฟอร์มที่ลิงก์ด้านล่างนี้ (complaint form) และส่งต่ออีเมลไปที่ rms@bossard.com. The RMS ทีมจะติดต่อคุณโดยตรง

การผลิต

บอสสาร์ดทำงานกับผู้ผลิตที่เลือก เชี่ยวชาญ โดยมุ่งเน้นคุณภาพที่สู.และต่อเนื่อง ในเวลาที่เหมาะสมและราคาที่ยุติธรรม ผู้ผลิตทุกรายเคร่งครัดในการตรวจคุณภาพและคุณภาพที่กำหนดต้องมั่นใจด้วยการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

กฎหมาย

การปฏิบัติตาม RoHS
วัสดุและการเคลือบใน RMS เป็นไปตาม ISO 3613 (2010/12)
วัสดุและการเคลือบแบบพิเศษที่กำหนดจากลูกค้า แตกต่างไปจากการเลือกที่มีอยู่ใน RMS ลูกค้าจะต้องร้องขอความสอดคล้อง RoHs ของผลิตภัณฑ์ที่กำหนดไว้ และ บอสสาร์ดจะต้องตรวจสอบความเป็นไปได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดาวน์โหลดดังต่อไปนี้ เอกสาร.

ข้อผูกมัดคำแถลง REACH
ตะกั่วสามารถนำมาประกอบในวัสดุได้ ซึ่งหมายความว่าจากความเข้มข้นที่มากกว่า 0.1% จึงมี "ข้อผูกมัดคำแถลง REACH" วัสดุหรือสารเคลือบเหล่านี้ถูกทำเครื่องหมายว่าเป็น "ข้ข้อผูกมัดคำแถลง REACH" ในกรณีของวัสดุพิเศษและการเคลือบที่กำหนดโดยลูกค้า ซึ่งเบี่ยงเบนไปจากการเลือกที่มีอยู่ใน RMS ลูกค้าจะต้องร้องขอภาระผูกพัน REACH ของผลิตภัณฑ์ที่กำหนดไว้ และจำเป็นต้องตรวจสอบความเป็นไปได้โดย บอสสาร์ดสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดาวน์โหลดดังต่อไปนี้ เอกสาร.

กระบวนการจัดส่ง

วันที่จัดส่ง
วันที่จัดส่งสามารถเลือกเป็นด่วนหรือมาตรฐาน ระยะเวลาในการจัดส่งขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์และการผลิต รวมถึง ตัวเลือกวัสดุ การป้องกันพื้นผิว และการตกแต่ง โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการจัดส่งด่วน

การบรรรจุ
บรรจุภัณฑ์มาตรฐานประกอบด้วยบรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัยสำหรับการขนส่งในที่ครอบ กล่อง ถุง หรือบรรจุภัณฑ์ที่คล้ายกัน ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์และข้อกำหนด และทางเลือกของผู้ผลิต บรรจุภัณฑ์จำนวนมากก็เป็นทางเลือกเช่นกัน วัสดุเทกองจะหลวมและบรรจุเทกอง ดังนั้นการเคลือบและการบำบัดทั้งหมดจึงถือเป็นวัสดุเทกองที่ไม่พันกันเป็นชิ้น ๆ ข้อกำหนดบรรจุภัณฑ์พิเศษต้องได้รับการตรวจสอบและประเมินตามนั้น

การขนส่งทางเรือ
พัสดุขนาดเล็กจะถูกส่งโดยบริการพัสดุหรือบริการจัดส่ง สำหรับการจัดส่ง >40 กก. เราใช้หุ้นส่วนในการจัดส่งที่เลือก เงื่อนไขการจัดส่งที่ตกลงกับบอสสาร์ดมีผลบังคับใช้

หนังสือรับรอง

หนังสือรับรองวัสดุ
หนังสือรับรองการทดสอบเพื่อการรับมอบตาม EN 10204 3.1 สำหรับวัตถุดิบ

รายงานตัวอย่างเบื้องต้น
รายงานตัวอย่างเบื้องต้นจัดทำตาม VDA พร้อมกับ 5 5 ส่วนที่วัดและจัดทำเป็นเอกสาร หากสั่งจำนวน <5 ชิ้น ชิ้นส่วนทุกชิ้นต้องถูกวัด

เอกกสารการทดสอบและข้อกำหนดเชิงคุณภาพสามารถร้องขอได้ภายหลัง จะมีการตรวจสอบและประเมินตามลำดับ