เรายินดีแบ่งปันตัวอย่างกับคุณสำหรับ วิธีการเพิ่มมูลค่าของเรา
เรายินดีแบ่งปันตัวอย่างกับคุณสำหรับ วิธีการเพิ่มมูลค่าของเรา
มู่ลี่ต้องใช้งานหลายปีและภายใต้ทุกสภาพอากาศ Griesser AG ผู้ผลิตระบบบังแดดคุณภาพสูงของสวิส กำลังมองหาการแก้ไขปัญหาการมัดสายไฟที่มีอายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษสำหรับมู่ลี่ภายนอก
ด้วยเข็มขัดรัดสายไฟที่ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ ที่ใช้ได้ถึง 85° C สามารถจัดหามู่ลี่ได้เร็วและง่ายขึ้น และตอนนี้สามารถหลีกเลี่ยงงานรับประกันได้แล้ว
ระบบระบายความร้อนสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลมีส่วนสำคัญ เช่น ในการป้องกัน เรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่
วิธีการปรับให้เหมาะสมที่สุดสำหรับการยึดตัวทำความเย็นและการหลีกเลี่ยงการคลายสลักเกลียวเนื่องจากการสั่นสะเทือนแบบไดนามิกขนาดใหญ่คือวัตถุประสงค์หลักของงานนี้
ในท้ายที่สุด, ส่วนของ คุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น ต้นทุน และเวลาในการประกอบลดลง
เทอร์โบชาร์จเจอร์ต้องทำงานได้อย่างราบรื่นและเชื่อถือได้เป็นหลัก ผู้ผลิตเทอร์โบชาร์จเจอร์คุณภาพสูงกำลังเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและมองหาการแก้ไขปัญหาที่ดีกว่าในการติดตั้งแผ่นพิมพ์บนผลิตภัณฑ์
หมุดรีเวท Bossard Speed มอบการออกแบบที่ดีขึ้นสำหรับแผ่นป้ายประเภท ประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างมากเนื่องจากเวลาประกอบที่สั้นลงในเวลาเดียวกัน
ผลิตภัณฑ์ป้องกันเด็กวัยหัดเดิน เด็กเล็กมีที่ยึดจับที่มั่นคงซึ่งทำให้เกิดแรงกดอย่างมากแม้แต่กับชิ้นส่วนที่เล็กที่สุด เช่น ตัวยึดประตูนิรภัยสำหรับเด็ก
การเป็นผู้ดูแลโรงเรียนไม่ใช่เรื่องง่าย Bossard และ Embru-Werke AG ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์สำหรับโรงเรียนชั้นนำของสวิสที่ก่อตั้งมายาวนานกำลังทำให้ชีวิตของพวกเขาง่ายขึ้น
ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่จัดส่งโดย Bossard คือสกรูที่ทำขึ้นเป็นพิเศษสำหรับเก้าอี้ ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว 4.5 มม. ตัดเกลียวในครั้งแรกที่ใส่และมาพร้อมกับด้ามพิเศษ
บริษัทเทคโนโยลีชั้นนำสามารถไว้วางในบอสสาร์ดได้ อุปกรณ์นการวินิจฉัยทางการแพทย์ต้องการชิ้นส่วนทางการแพทย์ที่ทำงานโดยมีความแม่นยำสูง
โบลท์ภายในจัดหาผ่านบอสสาร์ดทำให้มั่นใจว่าการตั้งศูนย์กลางของเข็มมีความแม่นยำเป็นพิเศษสำหรับสารในการทำปิเปตจากกล่องต่างๆ
มันเริ่มต้นเมื่อไม่กี่ปีก่อนด้วยการจัดหาชิ้นส่วนมาตรฐาน และกลายเป็นความร่วมมืออย่างเข้มข้นระหว่าง Condair และ Bossard ด้วยระบบโลจิสติกส์อัตโนมัติเต็มรูปแบบ "Bossard Smart Bin" ไม่เพียงแต่มีการจัดการสลักภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังมีชิ้นส่วนที่ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมอีกด้วย
ผู้เชียวชาญชาวเช็กในด้านการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกโดยเทคโนโลยีการขึ้นรูปด้วยอากาศได้นำมาใช้เพื่อปรับปรุงการประกอบโครงโลหะฝากระโปรงถแทรกเตอร์ ด้วยสกรูหัวหกเหลียมชนิดพิเศษ แบบใหม่ ลูกค้าสามารถพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพด้านการผลิตในเวลาเดียวกัน