Reiku มีวิธีการที่ครอบคลุมสำหรับวิธีจัดการสายเคเบิล ประกอบด้วยการเดินท่อ การเชื่อมต่อ การป้องกันความร้อนและรังสี ในหลายอุปกรณ์ในยานยนต์ การบิน การเดินเรือ การขนส่ง ยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์ หรือเครื่องจักร ลูกค้าได้ประโยชน์จากการออกแบบที่ยอดเยี่ยม คุณภาพและการรับรองด้านอุตสาหกรรมสำหรับการทำงานทีไม่มีปัญหาในการผลิต ทั้งหมดข้างต้นจะทำให้คุณเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นและประหยัดต้นทุนด้วย
Reiku – วิธีการป้องกันสายเคเบิล
- ระบบการป้องกันสายเคเบิล
- อุปกรณ์
- รูปแบบ
![Reiku cable protection system](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/reiku/reiku-cable-protection-system.jpg?la=th&h=150&w=150&la=th&hash=19EADC772871D76BC5E1B46DE93764E3)
ไม่ว่าคุณและลูกค้ากำลังมองหาการเดินท่อหรือการป้องกันสายเคเบิลจากที่ไหน เราสามารถรับรองคุณด้วยระบบที่มีความยืดหยุ่น รวดเร็วและมีการป้องกันเป็นอย่างดีด้วยวิธีการที่ครอบคลุมประกอบด้วย ท่อ ตัวหนีบ ที่รอง ตัวต่อแบบพิศษ (มี/ ไม่มีการผนึกแบบรวม) ผู้จัดจำหน่าย เป็นต้น มาตรฐานหรือกำหนดเอง จากวิธีการของเรา คุณสามารถป้องกันสายไฟและสายเคเบิลในหลากหลายสถานที่ ในเวลาเดียวกัน ประหยัดเวลา ต้นทุนารติดตั้งและ หรือ ต้นทุนการปฏิบัติงานเพิ่มเติมอื่น ๆ
![Reiku cable protection system](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/reiku/reiku-cable-protection-system.jpg?la=th&h=150&w=150&la=th&hash=19EADC772871D76BC5E1B46DE93764E3)
- อุตสาหกรรมอากาศและอวกาศ
- อุตสาหกรรมรถไฟ
- รถเพื่อการพาณิชย์
- การต่อเรือ
- วิศวกรรมเครื่องกล
- การติดตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์
- การใช้งานทางอุตสาหกรรมทั่วไป
![Reiku cable protection system](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/reiku/reiku-cable-protection-system.jpg?la=th&h=150&w=150&la=th&hash=19EADC772871D76BC5E1B46DE93764E3)
- ประกอบ/ถอดประกอบง่าย เชื่อมต่อรวดเร็ว
- ทนทาน น้ำหนักเบา
- รัศมีการโค้งงอน้อย ความยืดหยุ่นของท่อ
- การออกแบบการเชื่อมต่อป้องกันการสั่นสะเทือน
- วิธีการระบบหุ่นยนต์
- อุปกรณ์
- รูปแบบ
![Reiku robotic solution](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/reiku/reiku-robotic-solution.jpg?la=th&h=150&w=150&la=th&hash=E197B49028A356D36C7B215F0874DBE6)
ในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาช่วยให้คุณตอบสนองความคาดหวังด้านคุณภาพที่สูงขึ้นและข้อกำหนดเฉพาะได้ การออกแบบท่อทรงเรขาคณิตที่ยอดเยี่ยมพร้อมวัสดุที่ผ่านการรับรองจะทำให้คุณและระบบเคเบิลของคุณมีความทนทานสูงและอายุการใช้งานยาวนาน
![Reiku robotic solution](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/reiku/reiku-robotic-solution.jpg?la=th&h=150&w=150&la=th&hash=E197B49028A356D36C7B215F0874DBE6)
- ระบบโรบอท
- ระบบอัตโนมัติ
![Reiku robotic solution](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/reiku/reiku-robotic-solution.jpg?la=th&h=150&w=150&la=th&hash=E197B49028A356D36C7B215F0874DBE6)
- ไม่มีฮาโลเจน
- ป้องกันของเหลว น้ำมันตัดกลึง สิ่งสกปรก
- มีจำหน่ายสำหรับตัวเชื่อมต่อที่เกี่ยวข้องหรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ
- วัสดุที่ใช้ปกคลุม
- อุปกรณ์
- รูปแบบ
![Reiku system sheathing](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/reiku/reiku-system-sheathing.jpg?la=th&h=150&w=150&la=th&hash=DC1E241824A9FFA761801466515B71C1)
เมื่อสายเคเบิลต้องมีการมัดและการป้องกัน คุณต้องใช้วัสดุที่ใช้ปกคลุมที่มีคุณภาพทำจาก PVC หรือไวนิลเคลือเส้นใยไนลอน เพื่อป้องกันสายเคเบิลจากการรบกวนจากภายนอก เรามีรูปแบบการปิดทับซ้อนหลากหลาย (Z/R/M/G type) สำหรับวัสดุที่ใช้ปกคลุมทั้งหมด คุณสามารถพบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 9 มม. ถึง 120 มม. ความยาวถึง 50 เมตร
![Reiku system sheathing](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/reiku/reiku-system-sheathing.jpg?la=th&h=150&w=150&la=th&hash=DC1E241824A9FFA761801466515B71C1)
- การมัดสายเคเบิลและการป้องกัน
![Reiku system sheathing](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/reiku/reiku-system-sheathing.jpg?la=th&h=150&w=150&la=th&hash=DC1E241824A9FFA761801466515B71C1)
- ปิดรวดเร็วเหมาะสมแก่การติดตั้ง
- ใช้ในอุตสาหกรรมทุกภาคส่วน
- ไม่มีเปลวฮาโลเจน ติดไฟเอง
- เป็นไปตามกองทัพเยอรมันและโทรคมนาคม
- การป้องกันความร้อน
- อุปกรณ์
- รูปแบบ
![Reiku heat protection](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/reiku/reiku-heat-protection.jpg?la=th&h=150&w=150&la=th&hash=88AC8161489D26102158F2B2A250A0FD)
เพื่อป้องกันสายเคเบิลให้ปลดภัยจากรัศมีความร้อน คุณต้องพิจารณาอุณหภูมิการทำงาน อายุการใช้งานยาวนานและมีรูปร่างและประเภทที่หลากหลายของสายเคเบิลของคุณอายุการใช้งานยาวนานและมีรูปร่างและประเภทที่หลากหลายของสายเคเบิลของคุณ ในหลักการ ประเภทของวัสดุพิจารณาระดับการป้องกัันความร้อนของอุณหภูมิ เรามีสามรุ่น ทำจากใยแก้ว ผ้าซิลิกอนและพาราอะรามิด อุณหภูมิรัศมีสูงถึง +350 องศาเซลเซียส +650 องศาเซลเซียสและ 800 องศาเซลเซียส คุณสามารถเลือกเป็นผ้า แถบ ท่อ หรือตามความต้องการเฉพาะของคุณ
![Reiku heat protection](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/reiku/reiku-heat-protection.jpg?la=th&h=150&w=150&la=th&hash=88AC8161489D26102158F2B2A250A0FD)
- ยานยนต์
- การบินและอวกาศ
- ปิโตรเคมี
- อุตสาหกรรมพลาสติก
- งานกระจก
- เครื่องปฏิกรณ์
- งานถลุง
![Reiku heat protection](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/reiku/reiku-heat-protection.jpg?la=th&h=150&w=150&la=th&hash=88AC8161489D26102158F2B2A250A0FD)
- ปลอดภัย ไม่มีความเสี่ยง
- มีประโยชน์หลายอย่าง จับคู่ความต้านทานในอุปกรณ์
- Long serve life