การควบคุมการเคลื่อนที่ Camloc– แก๊ซสปริงและแดมเปอร์

Camloc Motion Control ย่อมาจากสปริงแก๊ซและแดมเปอร์ที่ทำจากเทคนิคทางวิศวกรรมที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว พร้อมการทดสอบหลายพันรอบ เพื่อให้มั่นใจว่าตรงตามมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ สปริงแก๊ซและแดมเปอร์ของ Camloc ผลิตขึ้นตามมาตรฐานสากลสูงสุด รวมถึง BS EN ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของ Camloc ถูกนำไปใช้งานในภาคส่วนต่าง ๆ เช่น รถไฟ การบินและอวกาศ การทหาร และป้าย คุณภาพสูงและการให้การสนับสนุนและคำแนะนำโดยเฉพาะเป็นเพียงคุณสมบัติบางประการที่ทำให้สปริงแก๊ซและแดมเปอร์ของ Camloc เป็นตัวเลือกที่ดี

  • รูปแบบสปริงแก๊ซท่มีการกดแบบรวดเร็วและแน่นอน
  • รูปแบบ
Swift & Sure compression gas spring

สตรัทแก๊ซแรงคงที่มาตรฐานยอดนิยม – รวดเร็วและแน่นอน – มีให้เลือกหลายขนาดพร้อมขั้วต่อปลายและขายึดที่หลากหลาย

Swift & Sure compression gas spring
  • ยูนิตแบบแยกส่วน
  • ไม่ต้องบำรุงรักษา
  • ตัวเลือกการบังคับแบบคงที่และแบบแปรผัน
  • มีผ้าหุ้มแกนลูกสูบให้เลือก
  • บริการออกแบบที่กำหนดเองฟรี
  • ปรับขนาดตามแอปพลิเคชันของคุณ

  • รูปแบบสปริงแก๊ซหลายตำแหน่งหยุดและอยู่กับที่
  • รูปแบบ
Stop & Stay multi-positional gas spring

หยุดและอยู่กับที่และยุดและอยู่กับที่ + Sารถือน้ำหนักถ่วงดุลหลายตำแหน่งจังหวะขึ้นลงท่อนยึดปีกนกล่างแบบเต็มกำลัง

Stop & Stay multi-positional gas spring
  • การถือน้ำหนักถ่วงดุลหลายตำแหน่ง
  • การควบคุมตำแหน่ง
  • ตัวเลือกการควบคุมแรงเสียดทานแบบปรับได้หรือแบบตั้งค่าล่วงหน้า
  • มีจำหน่ายในเหล็กกล้าไร้สนิมไร้สนิม
  • ปลอดภัยและใช้งานง่าย
  • ใช้ได้กับวาล์ว Vari-LiftTM

  • สปริงแก๊ซแบบล็อคตัวเอง Econoloc
  • คุณสมบัติ
Econoloc self-locking gas spring

Econoloc ไม่จำเป็นต้องมีแท่งนิรภัยแยกต่างหาก

Econoloc self-locking gas spring
  • ขจัดความจำเป็นในการใช้แท่งนิรภัยแยกต่างหากในการช่วยยกที่สำคัญ
  • ทำงานโดยอัตโนมัติ
  • ปลอดภัยและใช้งานง่าย
  • ยูนิตแบบแยกส่วน
  • ไม่ต้องบำรุงรักษา

  • แก๊ซสปริงล็อค Blocklift
  • รูปแบบ
Blocklift locking gas spring

Blocklift ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์สี่ชนิดที่เหมาะสมกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ประกอบด้วย BL1 คงสภาพการแข็งตัวในการยืดขยาย BL2 คงสภาพการแข็งตัวในการบด BL3 มีความยืดหยุ่นและลดการกระแทก และ BL4 คงสภาพการแข็งตัวในการยืดขยายและการบดอัด

Blocklift locking gas spring
  • ล็อคในตำแหน่งใดก็ได้ตามความยาวของระยะชัก
  • การใช้งานด้วยมือเดียว
  • ใช้งานได้อย่างปลอดภัยด้วยการควบคุมตำแหน่งที่ง่ายดาย
  • ยูนิตครบชุดในตัวและไม่ต้องบำรุงรักษา
  • มีให้เลือกทั้งแบบคาร์บอนหรือสเตนเลสสตีล 316L

  • รูปแบบการปรับแรงสปริิงแก๊ซVari-Lift
  • รูปแบบ
Vari-Lift adjustable force gas spring

Vari-LiftTM เป็นรุ่นที่ปรับแรงได้ของ Swift & แน่นอนว่าได้รับการออกแบบให้ไล่แก๊ซออกขณะที่อยู่ในตำแหน่งบนแอปพลิเคชัน ช่วยให้คุณประหยัดทั้งแรงและเวลา

Vari-Lift adjustable force gas spring
  • ไม่ต้องคำนวณแรง
  • สามารถปรับแรงให้อยู่ในช่วง
  • แรงสามารถปรับหลังการติดตั้ง
  • การปรับอย่างง่ายโดยใช้อุปกรร์มาตรฐาน
  • แนวคิดสำหรับการสร้างตัวจำลองต้นแบบและดำเเนินการผลิตในระยะสั้น
  • มีตัวเลือกหลายหลายสำหรับสปริงแก๊ซ Camloc
  • แนวคิดเกียวกัับน้ำหนักมีคามหลากหลาย
  • มีพร้อมสำหรับเหล็กกล้าไร้สนิม

  • สปริงแก๊ซเหล็กกกล้า
  • รูปแบบ
Stainless Steel gas spring

เหล็กกล้าไร้สนิมเกรด 316L ของ Camloc ทำให้ทนต่อการกัดกร่อนดพิ่มขึ้นในสภาพแวดร้อมที่รุนแรง เช่น ทะเล อาหาร เภสัชกรรมและเคมีภัณฑ์

Stainless Steel gas spring
  • ทนต่อการกัดกร่นได้สูงโดยเฉพาะสภาพแวดลอมทางทะเล
  • มีการทดสอบสเปรย์เกลือ 1,000 ชั่วโมง
  • ลวดและท่อเหล็กกล้าไร้สนิม316L
  • กำหนดรูปแบบสำหรับอุปกรณ์ของคุณ
  • ลวดเหล็กกล้าไร้สนิมคุณภาพชั้นนำ

Cam-Shoc bespoke dampers

แดมเปอร์ Cam-Shoc dampers เป็นอุปกรณ์ที่บรรจุเอง ไม่ต้องบำรุงรักษา เครื่องหน่วงไฮดรอลิก มีการออกแบบและดำเนินการทางวิศวกรรมเพื่อดูดซับ วัด และควบคุมพลังงานจลน์

Cam-Shoc bespoke dampers
  • ยูนิตแบบแยกส่วน
  • ไม่ต้องบำรุงรักษา
  • การออกแบบที่กะทัดรัด
  • ทนทานและเชื่อถือได้
  • การออกแบบแดมเปอร์แบบกำหนดเอง ขนาดตามการใช้งานของคุณ

  • ข้อต่อปลายท่อ
  • รูปแบบ
End Fittings

ผลิตจากวัสดุที่หลากหลาย ประกอบด้วย ไนลอน เหล็ก เหล้กกล้าและสังกะสีเพื่อให้เหมาะสมกับสปริงแก๊ซและอุปกรณ์อย่างสมบูรณ์แบบ

End Fittings
  • ลูกหมากปีกนกเหล็ก
  • ลูกหมากปีกนกไนลอน
  • สลักเกลียวห่วงแบบเหล็ก
  • สลักเกลียวห่วงแบไนลอน
  • สลักเกลียวห่วงบบสังกะสี
  • คราดเหล็กรูปตัวยู

  • ขาจับ
  • รูปแบบ
Mounting bracket

Camloc ออกแบบขาจับและหมุดให้ลูกค้าหลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับอุปกรณ์มากที่สุด

Mounting bracket
  • การติดตั้งอย่างง่าย
  • ข้อต่อปลายท่อพร้อมใช้งานได้อย่างหลากหลาย
  • สเปรย์เกลือภายใต้ ASTM B117

แผ่นพับการควบคุมการเคลื่อนที่ Camloc