นวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งของ DNA ของเรา

Bossard ecosyn®

ด้วย Ecosyn® สายผลิตภัณฑ์ที่เราพัฒนาการแก้ไขปัญหาการยึดที่เป็นนวัตกรรมใหม่ องค์ประกอบการยึดคุณภาพสูงเหล่านี้ประหยัดและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าของเรา ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่ชาญฉลาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมาจาก นวัตกรรมทางวิศวกรรม – ecosyn®ของเรา การแก้ไขปัญหาการยึดสายต่างๆ จะช่วยให้คุณเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสได้ง่าย นี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าความเรียบง่ายในที่ทำงาน นี่คือสิ่งที่เราเรียกว่า ecosyn®

 

 

  • ecosyn®-การเจาะ
  • กการใช้งาน
  • ประโยชน์
Bossard ecosyn®-drill

สกรูแบบตัดเองคุณภาพสูงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในโครงสร้างที่ทำจากอะลูมิเนียมและแผ่นเหล็กอาบสังกะสี

ไปที่ E-Shop

Bossard ecosyn®-drill

ตัวอย่างอุปกรณ์

  • โครงสร้างแผ่นเหล็กทั่วไป
  • ท่ระบายความร้อนหรือท่อลมระบายอากาศ
  • สินค้าสีขาว
  • โครงสร้างตัวเรือนยานยนต์
  • กรออบหน้าต่างและม่าน
  • โครงสร้างด้านหน้า
  • บ้านสีเขียวและสวนในฤดูหนาว
  • ห้องเครื่อง
Bossard ecosyn®-drill
  • ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือเจาะหรือต๊าปเกลียว
  • ไม่มีการเจาะตรงกลาง
  • ไม่มีปัญหาการชดเชยกับรูที่เจาะไว้ล่วงหน้า
  • ไม่จำเป็นต้องมีองค์ประกอบความปลอดภัยเพิ่มเติม
  • การติดตั้งที่รวดเร็ว
  • ประหยัด

  • ecosyn®-MRX
  • อุปกรณ์
  • ผลประโยชน์
Bossard ecosyn®-MRX

อกกจากอะลูมิเเนียม ผ่นเหล็กและแผ่นโลหะขนาดบางป้องกันสนิมสามารถ เจาะผ่าน เนื่องด้วยมีการเก็บความร้อน ecosyn®-สกรู MRX มีการทนการกัดกร่อนสูง

Go to E-Shop

Bossard ecosyn®-MRX

ตัวอย่่างอุปกรณ์:

  • โครงสร้างแผ่นเหล็กทั่วไป
  • ท่ระบายความร้อนหรือท่อลมระบายอากาศ
  • สินค้าสีขาว
  • โครงสร้างตัวเรือนยานยนต์
  • กรออบหน้าต่างและม่าน
  • โครงสร้างด้านหน้า
  • บ้านสีเขียวและสวนในฤดูหนาว
  • ห้องเครื่อง

หมายเหตุ:
การใช้เหหล็กกกล้าที่มีความแข็งและเป็นกรดมาร์เทนซิติกอบคืนตัวในสภาพแวดล้อมซึ่งลุกลามอย่างรวดเร็วจะต้องดูแลเป็นอย่างดี; การแตกหักกจากการกัดกกร่อนอาจเกิดขึ้นไดเ

Bossard ecosyn®-MRX
  • ความแข็งแรงสูงกว่า A2 หรือ A4
  • เกลียวไม่สึกกร่อน แม้เมื่อใช้เหล็กแผ่นบางที่ป้องกันสนิม
  • ไม่กัดกร่อนพื้นผิว
  • ประสิทธิภาพการเจาะสูง
  • การเชื่อมต่อที่ทนต่อการกัดกร่อนนั้นประหยัดและให้ความน่าเชื่อถือสูงสุด

  • ecosyn®-fix
  • การใช้งาน
  • ผลประโยชน์
Bossard ecosyn®-fix

ตัวยึดถูกออกแบบมาเฉพาะสำหรับต่อกับอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กและใหญ่

Further information

Go to E-Shop

Bossard ecosyn®-fix

ตัวอย่างการใช้งาน

  • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
  • อุปกรณ์แผ่นโลหะ
  • โครงสร้างยานยนต์
  • เครื่องใช้ในบ้าน

Bossard ecosyn®-fix
  • ส่วนประกอบยึดติดหนึ่งเดียวแทนหลายชิ้น:
    • มีโอกาสประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อและการจัดการคลังสินค้า
    • การเตรียมประกอบระยะสั้น
    • การประกอบที่รวดเร็วขึ้น
    • เหมาะสำหรับกการป้อนประกอบอัตโนมัติ
  • ข้อต่อที่เชื่อถือได้
  • ไม่ต้องใช้ส่วนประกอบล็อคเพิ่มเติม:
    • ทนต่อการสั่นสะเทือน
    • การคลายข้อต่อJทดแทนการติดตั้งสปริง
    • พื้นี่รองรับเหมาะสมสำหรับรูขนาดใหญ่หรือยาว
    • แรงบิดทำให้แตกกหักได้สูง
    • พื้นที่รองรับมีความเรียบลดความเสี่ยงในการเสียหายของพื้นผิวที่เสียหายง่าย
    • ลดความเสี่ยงสำหรับการกัดกร่อนแบบช่องแคบ

  • ecosyn®-plast
  • แอพพลิเคชั่น
  • ประโยชน์
Bossard ecosyn®-plast

รูปทรงเกลียวแบบพิเศษ ecosyn®-plast ทำให้ขันสกรูเข้ากับชิ้นส่วนเทอร์โมพลาสติกโดยตรงได้อย่างปลอดภัยและง่ายดาย

Go to E-Shop

Bossard ecosyn®-plast

ecosyn®-plast เหมาะอย่างยิ่งสำหรับชิ้นส่วนเทอร์โมพลาสติกทุกประเภท

Bossard ecosyn®-plast
  • ข้อต่อสกรูความทนทานสูงในสภาพที่หลากหลายในอุปกรณ์เทอร์โมพลาสติกที่แตกกต่างกัน
  • เรขาคณิตเกลียวที่เหมาะสมสำหรับการทำให้เเกิดการกดต่ำในข้อต่อ
  • การล็ออเอง ไม่ต้องมีส่วนประกอบในการล็อคเพิ่มเติม
  • พรีโหลดสูงd
  • แรดบิดแตกสูงและความแข็งแรงดึงของสกรู
  • ความปลอดภัยสูงในแรงบิดติดดตั้งต่ำและแรงบิดตีสูง
  • สูญเสียพรัโหลดเล็กน้อยในพื้นที่ผิวสัมผัสขนาดใหญ่ด้านล่างของหัว

  • ecosyn®-grip
  • แอพพลิเคชั่น
  • Benefits
Bossard ecosyn®-grip

นี่คือสกรูที่เหมาะสำหรับการป้องกันการคลายตัวและทนต่อแรงกระแทกสูง

ไปที่ E-Shop

Bossard ecosyn®-grip
  • โครงสร้างตัวรถ
  • บุภายใน
  • ผ้าคลุม
  • การสร้างระบบ
  • อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์
  • โครงสร้างโลหะแผ่น
  • การติดตั้งในประเทศ
  • การเชื่อมต่อโปรไฟล์
  • การก่อสร้างตู้
  • การสร้างระบบขนส่ง
  • รางนำทาง
Bossard ecosyn®-grip
  • การป้องกันการคลายตัวโดยไม่มีองค์ประกอบเพิ่มเติม
  • การครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่สำหรับรูทะลุขนาดใหญ่
  • ประมวลผลอัตโนมัติที่เชื่อถือได้
  • การออกแบบส่วนหัวที่หรูหรา
  • ความสามารถในการรับน้ำหนักทั้งหมดของสกรู 8.8
  • ลดการตกตะกอนเนื่องจากจำนวนข้อต่อที่ลดลงเมื่อเทียบกับสกรูที่มีแหวนล็อคเพิ่มเติม

 


Bossard ecosyn® ผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นที่รู้จักก่อนการเปลี่ยนชื่อแบรนด์ดังนี้:

  • ecosyn®-เจาะ: eco-drill®
  • ecosyn®-MRX: Marutex®
  • ecosyn®-ติด: eco-fix®
  • ecosyn®-พลาสติก: eco-syn®
  • ecosyn®-เคลือบ: eco-lubric®

ติดต่อเรา เรายินดีให้คำแนะนำ