Elementy ciągnione na zimno
Materiał, kształt, tolerancje wykonania i podobne z góry określone wielkości decydują o tym, czy element wykonywany na zamówienie można wyprodukować ekonomiczną metodą obróbki plastycznej na zimno lub na gorąco.

Elementy toczone i frezowane
Gdy wymagana jest wysoka precyzja, niewielkie tolerancje i skomplikowane kształty, warto sięgnąć po obróbkę skrawaniem przez toczenie, frezowanie i wiercenie.

Elementy wytłaczane i gięte
Elementy zabezpieczające, podkładki i wiele innych części do budowy maszyn i aparatury powstaje w technologii wytłaczania i gięcia.

Obróbka dodatkowa i wykończeniowa

Rozwiązania dla klientów o szczególnych wymaganiach powstają często przez poddanie elementów normatywnych lub wykonanych na zamówienie obróbce wykończeniowej lub dodatkowym obróbkom.

Zestawy na indywidualne zamówienie

Obróbka mechaniczna typu skracanie, nacinanie gwintu, wiercenie otworów zabezpieczających i na umieszczenie zatyczki, toczenie wąskich kanałów i zagłębień

  • Obróbka cieplna
  • Powlekanie tribologiczne na sucho Bossard ecosyn®-lubric
  • Powłoki lakiernicze
  • Powłoka zabezpieczająca przed odkręcaniem TufLok®
  • Powłoka klejowa Precote®
  • Pierścień mocujący / zabezpieczenie przed zgubieniem Nystay®
  • Uszczelki pod łby Nyseal® i Nyplas®
  • Powłoki niklowo-teflonowe
  • Anodowanie
  • Powłoki z platków cynku i aluminium (np. Geomet®)
  • Powloki cynkowe wszelkiego typu w tym wolne od chromu(VI)

Pełny opis

Elementy toczone i frezowane

Materiały

  • Wszystkie rodzaje stali podatnej na obróbkę skrawaniem
  • Metale nieżelazne i tworzywa sztuczne
  • Wiele gatunków stali specjalnych

Ilości
Od prototypu po produkcję wielkoseryjną w zależności od rodzaju części i typu maszyny.

 

Elementy obrabiane plastycznie na gorąco

Materiały

  • Wszystkie typowe materiały, w tym stale szlachetne odporne na rdzę i kwasy
  • Materiały specjalne np. Nymonic na zamówienie

Ilości
Od prototypu do produkcji seryjnej.

 

Elementy tłoczone na zimno

Materiały

  • Różne rodzaje stali
  • Stale nierdzewne A2, A4
  • Aluminium, mosiądz
  • Stale specjalne i tytan na zamówienie

Ilości
Elementy wytłaczane na zimno i wielostopniowo od ok. 50 000 szt. w zależności od kształtu i wielkości części.

 

Elementy wytłaczane i gięte

Materiały

  • Wszystkie typowe rodzaje stali
  • Metale nieżelazne
  • Stale nierdzewne A2, A4
  • Stopy

Ilości
Serie małe do dużych, w zależności od wersji i wymiarów. Ilości zależą od rodzaju narzędzia i geometrii części.

 

Elementy gięte z drutu

Materiały

  • Wszystkie typowe rodzaje stali
  • Metale nieżelazne
  • Stale nierdzewne A2, A4

Ilości
Serie małe do dużych, w zależności od wersji i wymiarów. Ilości zależą od rodzaju narzędzia i geometrii części.

 

W celu realizacji usług, niniejsza strona korzysta z cookies. Kliknięcie na pole „Kontynuuj” oraz/lub korzystanie z tych usług oznacza zgodę na to. Informacje o cookies i możliwościach modyfikacji warunków ich przechowywania znajdziesz na stronie polityka prywatności.