Wkręty PT® są przeznaczone do wykonywania połączeń samogwintujących. Mogą być stosowane bezpośrednio w termoplastycznych tworzywach sztucznych. Dzięki odpowiedniej geometrii gwintu i stali, z której są wykonane, wkręty te skutecznie chronią przed kruchością wodorową i obniżają naprężenia promieniowe w tworzywach termoplastycznych. Wkręty PT® znajdują zastosowanie w wielu branżach przemysłowych. Wkręty są dostępne także w wersji ze stali nierdzewnej A2 i A4.

Montaż bezpośredni
Kąt gwintu wynoszący 30º zwiększa głębokość wkręcenia, a tym samym nośność połączenia. Zapewnia jednocześnie zmniejszenie naprężeń promieniowych podczas instalacji, zwiększa składową siłę poosiową oraz usprawnia płynięcie materiału.

Optymalny skok gwintu
Optymalny skok zapewnia odpowiednie zablokowanie śruby i równomierne rozłożenie obciążeń dzięki głębokości wkręcenia.

Optymalne przemieszczanie się materiału
Podczas formowania gwintu wkręt PT zapewnia optymalne przemieszczanie się materiału, zwiększoną nośność połączenia oraz najlepsze możliwe zabezpieczenie przed relaksacją dzięki optymalnemu kształtowi flanki. Większe przemieszczenie materiału spowoduje obniżenie naprężeń promieniowych w centralnej części wkrętu.

Trwałe i oszczędne połączenie śrubowe
Wkręt PT umożliwia stosowanie konstrukcji cienkościennych, oszczędzając w ten sposób koszt i czas produkcji formowania wtryskowego.


 

 

 

 

W celu realizacji usług, niniejsza strona korzysta z cookies. Kliknięcie na pole „Kontynuuj” oraz/lub korzystanie z tych usług oznacza zgodę na to. Informacje o cookies i możliwościach modyfikacji warunków ich przechowywania znajdziesz na stronie polityka prywatności.