bigHead Elementy złączne do kompozytów

Produkty bigHead®, dostępne w ponad 400 standardowych wersjach są przeznaczone do łączenia materiałów kompozytowych. Dzięki swojej uniwersalności elementy bigHead® można mocować za pomocą spoiwa na powierzchni lub osadzać w materiale. Szeroki asortyment elementów złącznych bigHead® jest wykorzystywany przez klientów z branży motoryzacyjnej, morskiej, energetyki i budowy maszyn.

Unikatowe rozwiązania technologiczne elementów bigHead® zapewniają szereg korzyści
Marka bigHead obejmuje szeroki wachlarz elementów złącznych, m.in. kołków gwintowanych, nakrętek lub kołnierzy, przyspawanych do płytki podstawowej. Dzięki temu elastycznemu rozwiązaniu punkt mocowania może zostać płynnie zintegrowany z plastikowym lub kompozytowym elementem obrabianym bez konieczności wybijania ani nawiercania otworów. Elementy złączne bigHead są osadzane w elemencie obrabianym lub mocowane na jego powierzchni za pomocą kleju/spoiwa. Obie metody montażu chronią element obrabiany przed uszkodzeniem lub osłabieniem konstrukcji.

  • Elementy złączne osadzane w materiałach kompozytowych
  • Właściwości
bigHead Elementy złączne osadzane w materiałach kompozytowych
To bezpieczne rozwiązanie eliminuje konieczność dodatkowej obróbki elementu złącznego poprzez osadzenie łącznika w trakcie procesu produkcji kompozytu. Element złączny jest osadzany we właściwej pozycji przez wtryskarkę. Elementy złączne bigHead® są specjalnie zaprojektowane do osadzania w materiale, zapewniając mocne połączenie bez osłabiania struktury wyrobu kompozytowego lub zwiększania jego grubości i ciężaru.
bigHead Elementy złączne osadzane w materiałach kompozytowych
  • Lekka konstrukcja, ok. 66% lżejsza w porównaniu do tradycyjnych śrub
  • Oszczędność miejsca i wagi, brak konieczności dodatkowego zakotwienia śruby za pomocą materiału kompozytowego
  • Precyzyjne, bezpośrednie ustawienie elementu w materiale obrabianym
  • Zabezpieczenie przed obluzowaniem, odporność na drgania
  • Brak konieczności dodatkowej obróbki elementu złącznego, bardziej wydajny montaż
  • Wysoka wytrzymałość na obciążenia rozciągające i skręcające
 

  • Montaż na powierzchni za pomocą spoiwa
  • Właściwości
bigHead Montaż na powierzchni za pomocą spoiwa
W przypadku paneli kompozytowych, które są zbyt cienkie na osadzenie elementu złącznego, skuteczną i dyskretną alternatywą jest montaż na klej/spoiwo. Ponieważ nie jest wymagane nawiercanie otworów, struktura materiału obrabianego pozostaje nienaruszona. Klej spływa przez perforowaną podstawę i zapewnia mocne, niezawodne połączenie z powierzchnią materiału obrabianego.
bigHead Montaż na powierzchni za pomocą spoiwa
  • Brak konieczności nawiercania kompozytowego elementu obrabianego
  • Zabezpieczenie przed obluzowaniem, odporność na drgania
  • Łatwość stosowania, nie wymaga żadnych dodatkowych narzędzi
  • Kształt zoptymalizowany do montażu powierzchniowego

  • Partner projektowy
  • Właściwości
bigHead Partner projektowy
Partner projektowy – zmień swoje pomysły w rzeczywistość
Dzięki własnemu działowi innowacji i projektów bigHead® oferuje swoim klientom elementy złączne dopasowane do indywidualnych potrzeb.
bigHead Partner projektowy
  • Możliwość projektowania elementów z lekkich kompozytów bez konieczności kompromisów
  • Efektywny montaż zastępujący nawiercanie, nitowanie i spawanie
  • Uproszczenie procesów produkcyjnych
  • Precyzyjne osadzanie elementów bigHead® w materiale kompozytowym
  • Nowe możliwości wykorzystywania materiałów kompozytowych
  • Poszerzenie wiedzy na temat zachowania materiałów kompozytowych pod naprężeniem
  • Opracowywanie prototypów nowych produktów

Liberating Potential - Watch the movie

bigHead brochure

W celu realizacji usług, niniejsza strona korzysta z cookies. Kliknięcie na pole „Kontynuuj” oraz/lub korzystanie z tych usług oznacza zgodę na to. Informacje o cookies i możliwościach modyfikacji warunków ich przechowywania znajdziesz na stronie polityka prywatności.