Łączniki dwustronne i nity wysokoobciążalne Huck zapewniają trwałe, odporne na drgania połączenia. Łączniki Huck oferują szereg zalet niespotykanych w innych metodach łączenia, m.in. szybką i łatwą instalację, brak konieczności kontrolowania/wymiany łącznika oraz oszczędność kosztów.
Każdy łącznik w ofercie Huck posiada własną, wyjątkową charakterystykę. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaoferować produkty do niemal wszystkich możliwych zastosowań. Łączniki Huck są wykorzystywane w wielu branżach, m.in. do budowy pojazdów i przyczep, w branży motoryzacyjnej, HVAC, w autobusach i pociągach oraz w instalacjach pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Oferujemy szeroką gamę łączników dwustronnych, nitów wysokoobciążalnych oraz narzędzi do osadzania.

  • Nity wysokoobciążalne
  • Właściwości
Huck Nity wysokoobciążalne

Nity wysokoobciążalne (łączniki jednostronne) Huck doskonale sprawdzając się w sytuacjach, gdy dostęp do elementów łączonych możliwy jest tylko z jednej strony. Dzięki bardzo wysokiej wytrzymałości na ścinanie i rozciąganie, nity wysokoobciążalne poradzą sobie nawet z bardzo dużymi obciążeniami. Umożliwiają trwałe łączenie nawet bardzo dużych elementów.

Huck oferuje następujące modele nitów wysokoobciążalnych:

  • Magna-Lok
  • Magna-Bulb
  • BOM
  • HuckLok
  • Auto-Bulb
  • FloorTight
  • Magna Tite
Huck Nity wysokoobciążalne
  • Bezpieczne połączenie nawet w przypadku bardzo silnych drgań
  • Połączenia niewymagające konserwacji
  • Dokręcanie połączeń nie jest konieczne
  • Niższy koszt połączenia w całym cyklu życia nitu
  • Wysoka odporność na ścinanie i rozciąganie zapewnia długi czas eksploatacji połączenia
  • Większe bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Alternatywa wobec połączeń zgrzewanych
  • Łącznik jest bezpieczny w dotyku
  • Usunięcie nitu jest możliwe tylko za pomocą specjalistycznych narzędzi

  • Łączniki dwustronne (sworzeń/pierścień)
  • Właściwości
Huck Łączniki dwustronne (sworzeń/pierścień)

Łączniki dwustronne Huck® to dwuczęściowe, precyzyjne połączenia,w których po instalacji nigdy nie pojawią się luzy. Bez względu na to, jak silne drgania będą występować w miejscu instalacji, łączniki dwustronne zapewniają trwałe połączenie metalu z metalem, eliminujące całkowicie drgania poprzeczne (często występujące w tradycyjnych łącznikach złożonych ze śruby i nakrętki). Łączniki dwustronne są zaprojektowane do szerokich zastosowań. Zapewniają doskonałą wytrzymałość połączenia oraz wysoką wytrzymałość na ścinanie i rozciąganie.

Huck oferuje następujące modele łączników dwustronnych:

  • Bobtail
  • Magna-Grip C50L, C6L, C120L
  • Hucktainer
Huck Łączniki dwustronne (sworzeń/pierścień)
  • Usunięcie nitu jest możliwe tylko za pomocą specjalistycznych narzędzi
  • Wysoka wytrzymałość na ścinanie i rozciąganie
  • Stała, wysoka siła mocująca
  • Bardzo wysoka odporność na drgania
  • Zabezpieczenie przed przypadkowym poluzowaniem
  • Łatwa i szybka instalacja
  • Połączenia niewymagające konserwacji
  • Dokręcanie połączeń nie jest konieczne
  • Alternatywa wobec połączeń zgrzewanych
  • Łącznik jest bezpieczny w dotyku

W celu realizacji usług, niniejsza strona korzysta z cookies. Kliknięcie na pole „Kontynuuj” oraz/lub korzystanie z tych usług oznacza zgodę na to. Informacje o cookies i możliwościach modyfikacji warunków ich przechowywania znajdziesz na stronie polityka prywatności.