Nity FASTEKS® Speed Rivets są wstępnie osadzone na trzpieniu. Jest to unikatowe rozwiązanie, ponieważ dzięki niemu operator musi jedynie zamontować trzpień. Jednorazowe trzpienie zapewniają bezpieczeństwo procesu, ponieważ operator nie musi dobierać odpowiedniego trzpienia ani sprawdzać stopnia zużycia trzpienia.

Właściwości:

  • Szybki montaż (do 70 nitów na minutę)
  • Oszczędność kosztów – brak sworzni, brak odpadów
  • Niewielka waga
  • Zróżnicowane materiały wykonania

  • Standardowe nity Speed Rivets
  • Właściwości
Fasteks speed standard
Dzięki uformowaniu spęczenia standardowe nity FASTEKS® Speed Rivets zapewniają wysoką siłę zacisku.
Fasteks Standardowe nity Speed Rivets
  • Rodzaje łbów: Płaski okrągły, fazowany
  • Materiał: Aluminium, stal, stal nierdzewna
  • Zakres średnicy: Ø3,2-4,8mm (1/8-3/16”)

  • Nit magazynkowy Multi
  • Właściwości
Fasteks Nit magazynkowy Multi
Dzięki dużemu zakresowi mocowania nity FASTEKS® Speed Rivets Multi zapewniają wysoką nośność przy docisku.
Fasteks Nit magazynkowy Multi
  • Rodzaje łbów: Płaski okrągły, fazowany
  • Materiał: Aluminium, stal, stal nierdzewna
  • Zakres średnicy: Ø1,9-4,8 mm (5/64-3/16”) (łeb płaski okrągły); Ø3,0-4,8 mm (0,12-3/16”) (łeb fazowany)

  • Nit Speed Rivets ryflowany
  • Właściwości
Fasteks Nit Speed Rivets ryflowany
Dzięki powierzchni pokrytej powłoką umożliwiającą lutowanie/odporną na lutowanie nity magazynkowe ryflowane FASTEKS® szczególnie dobrze nadają się do komponentów elektronicznych.
Fasteks Nit Speed Rivets ryflowany
  • Rodzaje łbów: Płaski okrągły
  • Materiał: Aluminium, mosiądz
  • Zakres średnicy: Ø1,7-2,6 mm (0,067-0,10”)

  • Nit Speed Rivets śrubowy
  • Właściwości
Fasteks Nit Speed Rivets śrubowy
Dzięki nagwintowaniu nit FASTEKS® Speed Rivets może zostać odkręcony po osadzeniu (łeb fazowany w procesie nitowania przekształcany jest w płaski)
Fasteks Nit Speed Rivets śrubowy
  • Rodzaje łbów: Płaski okrągły
  • Materiał: Stal
  • Zakres średnicy: Ø2,7-3,5 mm (0,11-0,14”)

  • Nity Speed Rivets z tuleją dystansową
  • Właściwości
Fasteks Nity Speed Rivets z tuleją dystansową
Nity FASTEKS® Speed Rivetsz tuleją dystansową mogą być wykorzystywane jako elementy dystansowe na płytkach obwodu drukowanego (grubość płytki 0,8-2,4 mm (0,03-0,09”))
Fasteks Nity Speed Rivets z tuleją dystansową
  • Materiał: mosiądz
  • Zakres średnicy: Ø2,5-3,2 mm (0,1-1/8”)

W celu realizacji usług, niniejsza strona korzysta z cookies. Kliknięcie na pole „Kontynuuj” oraz/lub korzystanie z tych usług oznacza zgodę na to. Informacje o cookies i możliwościach modyfikacji warunków ich przechowywania znajdziesz na stronie polityka prywatności.