Nity zrywalne FASTEKS® są dostępne w różnych rodzajach i materiałach wykonania, z różnymi kształtami i średnicami łbów, dopasowanymi do szerokiego wachlarza zastosowań. Standardowe nity zrywalne Bossard FASTEKS® można osadzać w otworach nieprzelotowych, otworach o kształcie innym niż okrągły oraz otworach o dużym zakresie tolerancji. Nity zrywalne o wysokiej wytrzymałości są przeznaczone do łączenia elementów narażonych na duże obciążenia i/lub silne drgania. Sworzeń może zostać mechanicznie zablokowany w korpusie nitu podczas montażu, dzięki czemu jest zabezpieczony przed wypadnięciem nawet w przypadku występowania bardzo silnych drgań. Blokada trzpienia zapewnia również bardzo wysoką wytrzymałość na ścinanie i rozciąganie.
Właściwości:

  • Szeroka gama produktów
  • Szybki i łatwy montaż
  • Możliwość trwałego łączenia elementów
  • Wysoka jakość kontrolowana przez laboratoria Bossard

  • Standardowe nity zrywalne
  • Właściwości
Fasteks blind rivet standard
Standardowe nity zrywalne są rozwiązaniem ekonomicznym i uniwersalnym.
Fasteks Standardowe nity zrywalne
  • Rodzaje łbów: Płaski okrągły, fazowany, duży
  • Material:
    • Korpus: Aluminium, stal nierdzewna A2 i A4, miedź
    • Trzpień: Stal, stal nierdzewna A2 i A4
  • Zakres średnicy: Ø2,4-6,4mm (3/32-1/4”)

  • Nity Multi-Grip
  • Właściwości
Fasteks Nity zrywalne multigrip
Dzięki szerokiemu zakresowi mocowania pojedynczy nit z technologią Multi-Grip jest w stanie zastąpić do trzech nitów standardowych. Sworzeń nitu jest nieruchomo zabezpieczony w korpusie. Nity tego typu doskonale równoważą większe zakresy tolerancji otworów.
Fasteks Nity zrywalne multigrip
  • Rodzaje łbów: Płaski okrągły, fazowany, duży
  • Material:
    • Korpus: Aluminium, stal, stal nierdzewna A2
    • Trzpień: Stal, stal nierdzewna A2
  • Zakres średnicy: Ø3,2-4,8mm (1/8-3/16”)

  • Nity zrywalne zamknięte
  • Właściwości
Fasteks Nity zrywalne zamknięte
Nity zamknięte są przeznaczone do połączeń szczelnych (powietrze, woda, pył). Niewypadający sworzeń.
Fasteks Nity zrywalne zamknięte
  • Rodzaje łbów: Płaski okrągły, fazowany, duży
  • Material:
    • Korpus: Aluminium, stal, stal nierdzewna A2, miedź
    • Trzpień: Stal, stal nierdzewna C1 i A2, aluminium
  • Zakres średnicy: Ø3,2-6,4mm (1/8-1/4”)

  • Nity typu „peel”
  • Właściwości
Fasteks Nity zrywalne peel
Część zrywalna nitu typu peel (rozwidlonego) jest podzielona na cztery części, które ulegają odkształceniu i wbijają się w powierzchnię łączoną. Dzięki temu nit ma większą powierzchnię osadczą i zapewnia mocniejszy zacisk. Doskonale nadaje się do montażu w elementach miękkich i porowatych, takich jak drewno, włókna twarde i płyty G-K. Nity typu „peel” dobrze kompensują również zakres tolerancji otworu nawierconego.
Fasteks Nity zrywalne peel
  • Rodzaje łbów: Płaski okrągły
  • Materiał: Korpus—Aluminium / Trzpień – Stal
  • Zakres średnicy: Ø3,2-4,8mm (1/8-3/16”)

  • Nity ryflowane
  • Właściwości
Fasteks Nity zrywalne Nity ryflowane
Korpus nitu ryflowanego osadzony w otworze nieprzelotowym dopasowuje się idealnie do materiału łączonego i zapewnia niezawodne nitowanie miękkich elementów metalowych i niemetalowych.
Fasteks Nity zrywalne Nity ryflowane
  • Rodzaje łbów: Płaski okrągły
  • Materiał: Korpus—Aluminium / Trzpień – Stal
  • Zakres średnicy: Ø3,2-4,8mm (1/8-3/16”)

  • Nity zrywalne F-Bulb/F-Nox
  • Właściwości
Fasteks Nity zrywalne Nity zrywalne F-Bulb/F-Nox
Te dwa rodzaje nitów zrywalnych FASTEKS® są wyposażone w zabezpieczone sworznie o wysokiej odporności na drgania. Cechują się także dużym spęczeniem zapewniającym dużą powierzchnię nośną. Wodoodporne i zabezpieczone przed korozją nity F-Nox doskonale sprawdzają się w przemyśle morskim.
Fasteks Nity zrywalne Nity zrywalne F-Bulb/F-Nox
  • Rodzaje łbów: Płaski okrągły
  • Materiał: Korpus i trzpień – stal
  • Zakres średnicy: Ø3,2-4,8mm (1/8-3/16”)

  • Nity F-Lock
  • Właściwości
Fasteks Nity zrywalne Nity F-Lock
Nit blokujący, zapewniający zatrzymanie korpusu nitu po oderwaniu sworznia równo z łbem nitu. Dzięki temu zapewnia bardzo wysoką odporność na drgania, a także wysoką wytrzymałość na ścinanie i rozciąganie oraz duży obszar zacisku.
Fasteks Nity zrywalne Nity F-Lock
  • Rodzaje łbów: Płaski okrągły, fazowany
  • Materiał: Korpus / Trzpień – aluminium / aluminium, stal / stal
  • Zakres średnicy: Ø4,8-6,4mm (3/16-1/4”)

  • Nit F-Bolt
  • Właściwości
Fasteks Nity zrywalne Nit F-Bolt
Nity F-Bolt blokują korpus nitu na tej samej zasadzie, co nity F-Lock, przy czym blokadę nitu F-Bolt można potwierdzić wzrokowo od strony łba. Nit F-Bolt zapewnia bardzo wysoką odporność na drgania, wysoką wytrzymałość na ścinanie i rozciąganie oraz duży obszar zacisku.
Fasteks Nity zrywalne Nit F-Bolt
  • Łeb: Płaski okrągły, fazowany
  • Materiał: Korpus / trzpień – stal / stal, stal nierdzewna A2 / stal nierdzewna A2
  • Zakres średnicy: Ø4,8-6,4mm (3/16-1/4”)

  • Nit F-Hem
  • Właściwości
Fasteks Nity zrywalne Nit F-Hem
Nit zrywalny F-Hem posiada zamknięty łeb i zapewnia dużą powierzchnię nośną, dzięki czemu nadaje się do łączenia cienkich blach.
Dobrze kompensuje również zakres tolerancji otworu nawierconego. Wpuszczany trzpień zapewnia bardzo wysoką wytrzymałość na ścinanie i rozciąganie. Dzięki blokowanemu sworzniowi nit jest bardzo odporny na drgania.
Fasteks Nity zrywalne Nit F-Hem
  • Rodzaje łbów: Płaski okrągły
  • Materiał: Korpus / trzpień: Stal / stal, stal nierdzewna A2 / stal nierdzewna A2
  • Zakres średnicy: Ø4,8-6,4mm (3/16-1/4”)

W celu realizacji usług, niniejsza strona korzysta z cookies. Kliknięcie na pole „Kontynuuj” oraz/lub korzystanie z tych usług oznacza zgodę na to. Informacje o cookies i możliwościach modyfikacji warunków ich przechowywania znajdziesz na stronie polityka prywatności.