Marka Avdel®, należąca do STANLEY Engineered Fastening, oferuje szeroką gamę produktów wykonywania połączeń nitowanych, w tym systemy narzędziowe, nity zrywalne, nity typu "Speed Rivets" oraz łączniki dwustronne, wykonanych z różnych materiałów i z różnym wykończeniem powierzchni.
Łączniki Avdel® zapewniają pewne i niezawodne połączenie elementów niezależnie od materiału wykonania. Połączenie jest jednakowo solidne dla elementów stalowych, plastikowych oraz wykonanych z innych materiałów o różnej grubości i różnych parametrach wytrzymałościowych. Umożliwiają trwałe łączenie nawet bardzo dużych elementów, bez ryzyka zniekształcenia lub uszkodzenia powierzchni. Dzięki temu zmniejsza się również ryzyko wystąpienia korozji.

  • Nity wysokoobciążalne
  • Właściwości
Avdel Nity wysokoobciążalne

Nitry zrywalne Avdel dzielą się na wysokoobciążalne (structuralne) i standardowe (niestructuralne). Doskonale sprawdzają się w sytuacji, gdy dostęp do łączonych materiałów możliwy jest tylko z jednej strony. Nity zrywalne Avdel są szeroko wykorzystywane we wszystkich branżach produkcyjnych na całym świecie. W ofercie znajdują się nity zrywalne przeznaczone w zasadzie do każdego zadania montażowego.

Dzięki bardzo wysokiej wytrzymałości na ścinanie i rozciąganie nity wysokoobciążalne Avdel® poradzą sobie nawet z bardzo dużymi obciążeniami. Umożliwiają trwałe łączenie nawet bardzo dużych elementów.

Oferta nitów wysokoobciążalnych Avdel® obejmuje następujące produkty:

  • Avibulb® XT
  • Avinox® XT
  • Hemlok®
  • Monobolt®
  • Interlock®
  • Q-Rivet
  • Klamp-Tite Structural
Avdel Nity wysokoobciążalne
  • Szybki montaż jednostronny
  • Szeroki zakres mocowania dzięki technologii Multi-Grip
  • Wypełnienie nawierconego otworu
  • Wysoka odporność na drgania
  • Blokada trzpienia
  • Bardzo szeroki asortyment produktów

  • Nity zrywalne standardowe
  • Właściwości
Avdel Nity zrywalne standardowe

Nitry zrywalne Avdel dzielą się na wysokoobciążalne (structuralne) i standardowe (niestructuralne). Doskonale sprawdzają się w sytuacji, gdy dostęp do łączonych materiałów możliwy jest tylko z jednej strony. Nity zrywalne Avdel są szeroko wykorzystywane we wszystkich branżach produkcyjnych na całym świecie. W ofercie znajdują się nity zrywalne przeznaczone w zasadzie do każdego zadania montażowego.

Standardowe nity zrywalne Avdel® są przeznaczone do szybkiego i niedrogiego montażu jednostronnego w połączeniach, które nie wymagają wysokiej wytrzymałości na ścinanie i rozciąganie. Najważniejszą cechą nitów zrywalnych Avdel® jest możliwość łączenia ze sobą różnych materiałów o różnych parametrach wytrzymałościowych i składzie. Dzięki swojej uniwersalności i elastyczności nity zrywalne Avdel® zapewniają solidne, niezawodne połączenia w każdej sytuacji.

Oferta standardowych nitów zrywalnych Avdel® obejmuje następujące produkty:

  • Avex®
  • Stavex®
  • Avinox®
  • Avibulb®
  • Bulbex
  • T-Lok
  • Avdelmate
  • Klamp-Tite Non-Strucutral
Avdel Nity zrywalne standardowe
  • Szybki montaż jednostronny
  • Szeroki zakres mocowania dzięki technologii Multi-Grip
  • Wypełnienie nawierconego otworu
  • Wysoka odporność na drgania
  • Blokada trzpienia
  • Bardzo szeroki asortyment produktów

  • Nity typu "Speed Rivets"
  • Właściwości
Avdel Nity typu "Speed Rivets"

Nity zrywalne Avdel typu "Speed Rivets" zapewniają szybkie i niezawodne łączenie elementów metalowych, plastikowych, kompozytów oraz elementów elektronicznych biernych. Technika nitowania magazynkowego ma szereg zalet w porównaniu z konwencjonalnymi systemami połączeń mechanicznych.

Oferta nitów Avdel® typu "Speed Rivets" obejmuje następujące produkty:

  • Briv
  • Chobert
  • Neospeed
  • Rivscrew
  • Avsert
  • Avtronic
  • Avlug
  • Grovit
  • NeoSpeed
Avdel Nity typu "Speed Rivets"
  • Szybki montaż jednostronny
  • Powtarzalna jakość połączeń
  • Wysoka odporność na drgania
  • Brak odpadów, technologia przyjazna środowisku
  • Kontrola procesu montażu
  • Krótki cykl montażu
  • Brak niebezpieczeństwa przekroczenia momentu obrotowego
  • Niskie obciążenie udarowe podczas montażu

  • Łączniki dwustronne (sworzeń/pierścień)
  • Właściwości
Avdel Łączniki dwustronne (sworzeń/pierścień)

Łączniki dwustronne są zaprojektowane z bardzo wysoką wytrzymałością, aby zapewnić niezawodne połączenia nawet pod bardzo dużymi obciążeniami. Łączniki dwustronne cechują się szybkością i łatwością montażu, skutecznie zabezpieczając elementy przed obluzowaniem. Doskonale sprawdzą się w sytuacji, gdy niemożliwe lub niepraktyczne jest połączenie zgrzewane lub śrubowe. Łączniki te są powszechnie wykorzystywane w samochodach, pociągach, ciągnikach siodłowych, energetyce słonecznej oraz w kontenerach.

Avdel oferuje następujące modele łączników dwustronnych:

  • NeoBolt
  • Avdelok
  • Avdelok XT
  • Maxlok
  • Avtainer
  • Avbolt
Avdel Łączniki dwustronne (sworzeń/pierścień)
  • Wysoka wytrzymałość na ścinanie i rozciąganie
  • Stała, wysoka siła mocująca
  • Bardzo wysoka odporność na drgania
  • Zabezpieczenie przed przypadkowym poluzowaniem
  • Łatwa i szybka instalacja

  • Nitonakrętki
  • Właściwości
Avdel Nitonakrętki

Nitonakrętki Avdel zapewniają szybkie, niezawodne i niedrogie rozwiązanie do wprowadzania wysokiej jakości gwintów nośnych. Nitonakrętki mają szereg zalet w porównaniu do nakrętek do zgrzewania, śrub gwintujących, nakrętek wciskanych oraz połączeń nakrętki ze śrubą.

Oferta nitonakrętek Avdel obejmuje następujące produkty:

  • Eurosert
  • Hexsert
  • Squaresert
  • Versa-Nut
Avdel Nitonakrętki
  • Osadzanie jednostronne
  • Bezpieczne i niezawodne wprowadzanie gwintu
  • Brak ryzyka uszkodzenia powierzchni
  • Mniejsza liczba odrzutów i rzadsza konieczność ponownego osadzania
  • Niższe koszty montażu
  • Nadają się do osadzania w otworach wybitych i nawierconych/li>
  • Możliwe jest automatyczne osadzanie

  • Narzędzia i systemy montażowe
Avdel Tools & Systems XT3
Oferujemy szeroką gamę lekkich, wydajnych narzędzi ręcznych, przenośnych narzędzi hydropneumatycznych i akumulatorowych do osadzania nitów zrywalnych, nitów magazynkowych, nitonakrętek i łączników dwustronnych. Elementy połączeniowe i narzędzia tworzą razem system montażowy, który zapewnia trwałe i niezawodne łączenie elementów na liniach produkcyjnych oraz w pracach konserwacyjnych i naprawczych.

W celu realizacji usług, niniejsza strona korzysta z cookies. Kliknięcie na pole „Kontynuuj” oraz/lub korzystanie z tych usług oznacza zgodę na to. Informacje o cookies i możliwościach modyfikacji warunków ich przechowywania znajdziesz na stronie polityka prywatności.