Wymienione tutaj produkty mogą nie być dostępne we wszystkich krajach. W razie pytań prosimy o kontakt.

Ca furnizor de sisteme, Bossard continuă abordarea de solutioneering cu o gamă extinsă de tehnici de instalare de vârf în domeniile tehnologiei de fixare. Dostępne są różne urządzenia montażowe z napędem mechanicznym, hydro-pneumatycznym, jak również elektronicznym.

 

Wyposażenie instalacyjne łączniki wciskane
Bez względu na to, jak specyficzne wymagania Klient stawia względem montażu, program maszyn PEMSERTER® gwarantuje optymalne zastosowanie wszystkich łączników wciskanych PEM.
Wyposażenie instalacyjne nity jednostronne
blind-rivets
Nity zrywalne są przeznaczone zarówno do montażu ręcznego, jak i automatycznego. Dobór metody montażu zależy głównie od liczby elementów do zamontowania.
Wyposażenie instalacyjne łączniki do dużych obciążeń
structural-blind-fasteners
Charakteryzujące się wysoką wydajnością urządzenia i maszyny montażowe zapewniają w warunkach dużych obciążeń optymalne połączenie łącznika z materiałem.
Wyposażenie instalacyjne łączniki do dużych obciążeń
speed-fasteners
Narzędzia montażowe do magazynkowych nitów zrywalnych przekonują krótkim czasem montażu do jednego nitu na sekundę oraz wysoką wytrzymałością połączenia na rozciąganie.
Wyposażenie instalacyjne nitonakrętki
Wyposażenie instalacyjne nitonakrętki
Bossard oferuje bogaty wybór narzędzi do montażu ręcznego oraz w pełni zautomatyzowane systemy montażowe, które gwarantują niezawodny montaż nitonakrętek w każdych warunkach.
Wyposażenie instalacyjne wkładki gwintowane
thread-inserts
Precyzyjne narzędzia montażowe Bossard zapewniają niezawodne mocowanie wszystkich wkładek gwintowanych typu Tappex, Filtec, Lockfil, Kato, Keensert oraz Fasteks.
Wyposażenie instalacyjne wkładki gwintowane
wire-thread-inserts
Precyzyjne narzędzia montażowe Bossard zapewniają niezawodne mocowanie wszystkich wkładek gwintowanych typu Tappex, Filtec, Lockfil, Kato, Keensert oraz Fasteks.
Wyposażenie instalacyjne technologia uszczelnień
sealing-technology
Do montażu elementów KOENIG EXPANDER dostępne są różne narzędzia montażowe z odpowiednim wyposażeniem.

W celu realizacji usług, niniejsza strona korzysta z cookies. Kliknięcie na pole „Kontynuuj” oraz/lub korzystanie z tych usług oznacza zgodę na to. Informacje o cookies i możliwościach modyfikacji warunków ich przechowywania znajdziesz na stronie polityka prywatności.