Obudowa firmy Spelsberg gwarantuje szybki i łatwy montaż oraz bezobsługowy, długi cykl życia. W ofercie znajduje się kilka produktów spełniających wymogi bezpieczeństwa, takich jak system AK, który obejmuje puszki łączeniowe odporne na ogień, puszki łączeniowe bezhalogenowe, tablicę rozdzielczą i inne obudowy bloków zaciskowych.

  • Seria TG
  • Aplikacje
  • Właściwości
Spelsberg TG-Series
Zawiera TG ABS i TG PC, które pomimo różnych zastosowań działają z tą samą, wysokiej jakości konstrukcją i błyszczącym wykończeniem.
Spelsberg TG-Series
  • Energia i technologia budowlana
  • Instalacja elektryczna,
  • Konstrukcja rozdzielnicy

Spelsberg TG-Series
  • Szybkie zamykanie, oszczędność czasu
  • Elastyczność od gładkich ścian bocznych
  • Zintegrowany uchwyt pokrywy
  • 9 standardowych rozmiarów

  • Seria TK
  • Aplikacje
  • Właściwości
Spelsberg Seria TK
Rozszerza szeroką gamę obudów przemysłowych z polistyrenu lub wytrzymałych elementów poliwęglanowych, co zapewnia doskonałe rozplanowanie zarówno pod względem przestrzeni montażowej, jak i kompaktowej lokalizacji. Wraz z rozwojem serii TK spełni ona wiele profesjonalnych wymagań i zapewni elastyczność dzięki rozbudowanej linii akcesoriów.
Spelsberg Seria TK
  • Energia i technologia budowlana
  • Instalacja elektryczna
  • Konstrukcja rozdzielnicy

Spelsberg Seria TK
  • Stopień ochrony IP66
  • Różne typy (PS, PC, AL) i wielkości
  • Długotrwałe zabezpieczenie antykorozyjne

  • Seria AL
  • Aplikacje
  • Właściwości
Spelsberg Seria AL
Szczególne zastosowanie obudów aluminiowych ma na celu ochronę przed zakłóceniami elektromagnetycznymi i wyładowaniami elektrostatycznymi. W międzyczasie. Seria AL zapewnia również klientom uszczelnienia przewodzące i odporność chemiczną.
Spelsberg Seria AL
  • Energia i technologia budowlana
  • Instalacja elektryczna
  • Konstrukcja rozdzielnicy

Spelsberg Seria AL
  • Szybka instalacja
  • Zabezpieczenie antykorozyjne z obróbką powierzchniową proszków
  • Wysoka odporność na uderzenia - IK 09
  • 16 standardowy rozmiar

  • Seria AK
  • Aplikacje
  • Właściwości
Spelsberg Seria AK
Z certyfikatem VDE, skrzynka rozdzielcza oferuje urządzenia zabezpieczające do 400V/125A i łatwe instalacje elektryczne. W międzyczasie, ponieważ powietrze wewnątrz obudowy jest ciepłe, nawet prawie stała wilgotność i temperatura mogą powodować wymianę powietrza. Stopień ochrony sięga IP65. Ważne jest, aby system AK posiadał elementy wentylacyjne zapewniające wysoki przepływ powietrza w celu uniknięcia kondensacji.
Spelsberg Seria AK
  • Obiekty sportowe
  • Zakłady przemysłowe lub systemy wodno-kanalizacyjne

Spelsberg Seria AK
  • Liczne wycięcia, zmienne wejścia kabli w jednej rozdzielnicy
  • Ergonomiczny kształt dla prostej obsługi
  • Łatwy montaż, nie wymagający konserwacji
  • Instalacja wewnętrzna lub zewnętrzna
  • Nie zawiera halogenu, PCW i silikonu, poziom ochrony przeciwpożarowej od E30 do E90.
  • Odporny na promieniowanie UV lub w przypadku złej odporności na warunki atmosferyczne, certyfikowany przez UL
  • Płyty poliwęglanowe, rozwiązanie antykorozyjne

  • Obudowa GEOS
  • Aplikacje
  • Właściwości
Spelsberg GEOS enclosure
Innowacyjny system uszczelnień, 'Drain protect', zapewnia długą żywotność obudów we wszelkich wpływach środowiska, oleju, smaru, a także wyzwaniach związanych z warunkami atmosferycznymi, takimi jak deszcz i temperatury.
Spelsberg Obudowa GEOS
  • Trudne warunki dla przemysłu i środowiska zewnętrznego
  • Kontrola, energetyka, przemysł komunikacyjny

Spelsberg Obudowa GEOS
  • Odporność na promieniowanie UV i korozję
  • Odporny na uderzenia - IK 09
  • Łatwa obróbka
  • Lekka waga
  • Wentylacja powietrza

W celu realizacji usług, niniejsza strona korzysta z cookies. Kliknięcie na pole „Kontynuuj” oraz/lub korzystanie z tych usług oznacza zgodę na to. Informacje o cookies i możliwościach modyfikacji warunków ich przechowywania znajdziesz na stronie polityka prywatności.