Jako znana marka zarządzania kablami i przewodami, Panduit oferuje strategiczny dostęp do kompleksowych rozwiązań w zakresie wiązania, w tym opasek kablowych, produktów do mocowania kabli, identyfikacji kabli, technologii obkurczania. Możesz zaprojektować swoją różną infrastrukturę, począwszy od szerokiej gamy rozmiarów, typów i materiałów do mocowania, zatrzaskiwania i identyfikacji bardziej znaczących połączeń w twoich zastosowaniach i środowisku, właściwości mechanicznych, odporności chemicznej, właściwości termicznych lub specyficznej odporności na warunki atmosferyczne.

  • Pan-Ty® Opaski kablowe
  • Aplikacje
  • Właściwości
Panduit Pan-Ty® Opaski kablowe
Najpopularniejszy typ i największy wybór opasek kablowych, ma wiele możliwości.
Panduit Pan-Ty® Opaski kablowe
  • Różne branże w przemyśle OEM, MRO lub budownictwie
Panduit Pan-Ty® Opaski kablowe
  • Zakres wiązania od 71 do 1100 mm i szerokość od 1,8 do 12,7 mm.
  • Jednoczęściowa konstrukcja z klinem blokującym
  • Największy wybór stylów, materiałów i rozmiarów
  • Możliwość zastosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków

  • Dome-Top® Opaski kablowe
  • Aplikacje
  • Właściwości
Panduit Dome-Top cable tie
Opatentowana stal nierdzewna posiada element blokujący zapewniający regulowany zakres wiązania. Dzięki żebrowanemu i usztywnionemu korpusowi taśmy tego typu opaski kablowe mogą osiągać wyższe naprężenie wiązki bez konieczności poruszania się.
Panduit Dome-Top® Opaski kablowe
  • Tam, gdzie wymagana jest wysoka wytrzymałość i niewielka siła zacisku
Panduit Dome-Top cable tie
  • Sztanga ze stali nierdzewnej charakteryzuje się niezawodnością i trwałością działania
  • Wysoka wytrzymałość na rozciąganie
  • Minimalne zmęczenie podczas montażu (niewielka siła nacisku na gwint)
  • Wykonalne w zastosowaniach zewnętrznych, stabilizowanych termicznie lub odpornych na warunki atmosferyczne

  • Sta-Strap® Opaski kablowe
  • Aplikacje
  • Właściwości
Panduit Sta-Strap® Opaski kablowe
Sta-Strap® ma dwuczęściową konstrukcję zapewniającą mniejszą siłę nacisku na gwint. Ze względu na konstrukcję swobodnie pływającej głowicy, Sta-Strap® może być instalowany na ograniczonej wysokości. Ponadto, stożkowa końcówka końcowa umożliwia szybszy montaż.
Panduit Sta-Strap® Opaski kablowe
  • Zastosowanie w kanałach przelotowych
Panduit Sta-Strap® Opaski kablowe
  • Łatwa obsługa ręczna
  • Możliwość zwolnienia przed ostatecznym naprężeniem i odcięciem

  • Quick-buildTM Rozwiązanie do wielokrotnego budowania wiązek kablowych
  • Właściwości
Panduit Rozwiązanie do wielokrotnego budowania wiązek kablowych
Niezależnie od tego, czy chcesz zbudować zespół przewodów/kabli dla różnych specyfikacji, czy też tworzysz swoje nowe pomysły, wypróbuj płytę uprzęży Quick-buildTM, może ona przynieść Ci większą skuteczność i rozwiązanie wielokrotnego użytku. Z Quick-buildTM używasz tylko prostych metod dzięki temu masz wiele oszczędności z licznych akcesoriów niezbędnych do wykonania idealnego master sampla wiązki kablowej.
Panduit Rozwiązanie do wielokrotnego budowania wiązek kablowych
  • Proste i lepsze zarządzanie deską do produkcji wiązek kablowych
  • Zminimalizowane koszty akcesoriów i materiałów
  • Konsolidacja instalacji

  • System automatycznego zaciskania opasek kablowych
  • Właściwości
Panduit PAT System automatycznego zaciskania opasek kablowych
Instalacja automatyki jest przeznaczona do instalacji wielkoseryjnej, mocowań i pakowania, aby zwiększyć produktywność w warsztacie. PAT 4.0 pomaga operatorowi podjąć wyzwanie z czasu realizacji zamówienia i natychmiast wiązać kable.
Panduit PAT-4 System automatycznego zaciskania opasek kablowych
  • Łatwiejsza i szybsza instalacja, maksymalna wydajność
  • Znaczne obniżenie kosztów pracy, kosztów związanych z mocowaniem deski rozdzielczej i materiałów filmowych
  • Kod kolorystyczny do projektowania odchudzonej produkcji
  • Może być łatwo zainstalowany za pomocą wszystkich akcesoriów montażowych, opasek kablowych, etykiet itp
  • Ergonomiczna konstrukcja z łatwego w obsłudze ekranu dotykowego i lżejszej głowicy pistoletu
  • Stała jakość
  • Wzrost konkurencyjności

  • Elementy wspomagające montaż przewodów
  • Właściwości
Panduit Elementy wspomagające montaż przewodów
Wszechstronne uchwyty kablowe pomagają przyspieszyć instalację przy niższym całkowitym koszcie prowadzenia lub zarządzania przewodami i kablami. Metody montażu obejmują klej tylny, klej nakładany przez użytkownika, skręcanie, nitowanie lub popychacz.
Panduit Elementy wspomagające montaż przewodów
  • Łatwa instalacja
  • Optymalne zarządzanie kablami w różnych zastosowaniach

  • Koszulki termokurczliwe
  • Aplikacje
Panduit Koszulki termokurczliwe
Aby w pełni odzyskać i dostosować się do obiektu, rury termokurczliwe będą Ci potrzebne, co pozwoli Ci osiągnąć najbardziej wiarygodne wyniki. Możemy zaoferować rurki trudnopalne - Dry-shrinkTM lub rurki o cienkich ściankach.
Panduit Koszulki termokurczliwe
  • Uniwersalne zastosowanie
  • Izolacja i ochrona przed ścieraniem
  • Z wewnętrzną warstwą kleju wyłożoną w szczególności w celu zapewnienia izolacji odpornej na wilgoć

  • Identyfikacja przewodów
  • Aplikacje
Panduit Identyfikacja przewodów
Systemy identyfikacji Panduit oferują niezawodne, innowacyjne rozwiązania. Dzięki najnowocześniejszemu oprogramowaniu, materiałom i wyposażeniu możemy zapewnić wyższą produktywność, niezawodność i wartość dodaną, oferując obszerne portfolio produktów do identyfikacji. Nasi klienci mogą znaleźć drukarki termotransferowe, etykiety samoklejące, etykiety nielaminujące, etykiety termokurczliwe, etykiety na komponenty lub inne wstępnie zadrukowane oznaczenia itp.
Panduit Identyfikacja przewodów
  • Etykietowanie przewodów/kabli
  • Identyfikacja części składowych
  • Zarządzanie siecią
  • Bezpieczeństwo i identyfikacja obiektów

W celu realizacji usług, niniejsza strona korzysta z cookies. Kliknięcie na pole „Kontynuuj” oraz/lub korzystanie z tych usług oznacza zgodę na to. Informacje o cookies i możliwościach modyfikacji warunków ich przechowywania znajdziesz na stronie polityka prywatności.