Nexans – Osprzęt elektroenergetyczny do przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej

Akcesoria zasilające Nexans to wysokiej jakości produkty do budowy sieci kablowych i liniowych, które pasują do łączenia, rozgałęzień przewodów aluminiowych i miedzianych. Oferujemy końcówki kablowe kompresyjne, złącza kompresyjne, końcówki kablowe mechaniczne, złącze mechaniczne i narzędzia zaciskowe, aby wzmocnić Twoją firmę od niskiego, średniego i wysokiego napięcia, technologię połączeń, a także indywidualne rozwiązania w zakresie przesyłu i dystrybucji energii.

  • Końcówki dla przewodów sprężających
  • Aplikacje
  • Właściwości
Nexans Końcówki dla przewodów sprężających
Końcówki przewodów sprężających mają różne kształty, takie jak: okrągłe pełne, okrągłe plecionki, sektorowe pełne, sektorowe plecionki i okrągłe plecionki sprężane wyłącznie na żyłach gołych.
Nexans Końcówki dla przewodów sprężających
  • Budownictwo
  • Wysokie napięcia i projekty
  • Telekomunikacja i transmisja danych
  • Inne sposoby przekazywania danychOther transmission
  • Automatyzacja

Nexans Końcówki dla przewodów sprężających
  • Zgodność z VDE
  • Z otworem kontrolnym i bez otworu kontrolnego
  • Pełny zakres rozmiarów

  • Mechaniczne końcówki kablowe
  • Aplikacje
  • Właściwości
Nexans Mechaniczne końcówki kablowe
Mechaniczne końcówki kablowe, wykonane z wysokowytrzymałego stopu aluminium, zapewniają sprawność łączenia przewodów od 1kV do 52kV. Dostępne są ze śrubami ścinanymi z mosiądzu lub z wysokowytrzymałego stopu aluminium. Prosta aplikacja zapewnia większy zakres przekroju przewodu (16-1000 mm2). Może być stosowany do przewodów miedzianych i aluminiowych.
Nexans Mechaniczne końcówki kablowe
  • Budownictwo
  • Wysokie napięcia i projekty
  • Telekomunikacja i transmisja danych
  • Inne sposoby przekazywania danych
  • Automatyzacja

Nexans Mechaniczne końcówki kablowe
  • Łatwy montaż bez użycia narzędzi zaciskowych
  • Minimalizacja kosztów zapasów w odniesieniu do przekroju poprzecznego
  • Zgodność z VDE
  • Wielokrotny zakres rozmiarów

  • Złącza zaciskowe
Nexans Złącza zaciskowe
Jeśli szukasz złączy zaciskowych, zarówno standardowych DIN, jak i specjalnych, nienaprężeniowych lub pełnonaprężeniowych, miedzianych lub aluminiowych, skontaktuj się z nami, przedstawimy Ci szerszą gamę złączy zaciskowych.

  • Złącza mechaniczne
Nexans mechanical connector
Dostępne są również złącza mechaniczne z przewodem łączącym od 1kV do 52kV.

  • Clamps
Nexans Zaciski
Dla materiału przewodzącego oferujemy miedź, wysokowytrzymały stop aluminiowy i żeliwne zaciski rowkowe.

W celu realizacji usług, niniejsza strona korzysta z cookies. Kliknięcie na pole „Kontynuuj” oraz/lub korzystanie z tych usług oznacza zgodę na to. Informacje o cookies i możliwościach modyfikacji warunków ich przechowywania znajdziesz na stronie polityka prywatności.