Hawke – System łączenia krawędzi tnących dla obszarów trudnych i niebezpiecznych

Hawke słynie z najnowocześniejszych połączeń od czasu, gdy na rynek trafił ich pierwszy dławik kablowy. Dziś możemy bezpiecznie polegać na szerokiej gamie produktów, obudów, dławnic kablowych, akcesoriów do dławnic kablowych i złączy do pracy w trudnych i niebezpiecznych obszarach, szczególnie w przemyśle wydobywczym, naftowym i gazowym.

  • Dławnice kablowe
  • Aplikacje
  • Właściwości
Hawke Dławnice kablowe

Bezpieczne dławnice kablowe zapewniają elementy mocujące i uszczelniające. Dla przemysłu ciężkiego lub w ekstremalnych warunkach pogodowych polecamy dławnice kablowe ToughMate, które charakteryzują się łatwością montażu i ekstremalną wytrzymałością, co jest kluczem do zwiększenia produktywności w instalacjach bezpieczeństwa.

Hawke Dławnice kablowe
  • Wydobycie ropy oraz gazu oraz szczególnie niebezpieczne środowisko pracy
Hawke Dławnice kablowe
  • Bezpieczne dla każdego środowiska pracy
  • Szybka i łatwa instalacja
  • Wykonane z mosiądzu, mosiądzu niklowanego, stali nierdzewnej 316 lub aluminium
  • Do zastosowania w aplikacjach wewnętrznych i zewnętrznych

  • Obudowy
  • Aplikacje
  • Właściwości
Hawke Obudowy

Potrzebujesz wysokiej jakości rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa dla maszyn i osób prywatnych. Nasz klient może bezpiecznie wybrać obudowę w celu zwiększenia wydajności w każdej konkretnej instalacji. W międzyczasie, oszczędzaj na kosztach związanych z największą konstrukcją radykalnie nachylonej powierzchni i odciętych bokach. Dla lepszego zastosowania oferujemy również akcesoria do obudów, takie jak kołki uziemiające, zaciski uziemiające, płyty montażowe itp.

Hawke Obudowy
  • Wydobycie ropy oraz gazu oraz szczególnie niebezpieczne środowisko pracy
Hawke Obudowy
  • Szybsza instalacja
  • Łatwa kontrola
  • Zgodność z normami przemysłowymi
  • Redukcja zagrożeń
  • Spełnienie dodatkowych wymagań, takich jak odporność na korozję, wielokrotne mocowanie pokrywy, wydajność uszczelniania

  • Złącza
  • Aplikacje
  • Właściwości
Hawke Złącza

Stal nierdzewna lub mosiężne złącza wielopinowe są stosowane w specyficznym środowisku, które są dobrze przystosowane do obszarów zagrożonych wybuchem gazu, gdzie potencjalnie ma miejsce eksploracja na linii produkcyjnej lub w warsztacie. Możemy pomóc w zapewnieniu bezpiecznego, szybkiego połączenia i skróceniu czasu montażu.

Hawke Złącza
  • Oprzyrządowanie
  • Moc i kontrola

Hawke Złącza
  • Testowanie zwarć
  • Unikalny mechaniczny system połączeń zapobiega powstawaniu zwarć krzyżowych
  • Chroni przed przenikaniem wody
  • Niezawodne połączenie o niskiej rezystancji na każdym sprzęgle
  • Opcja kołnierza z mocowaniem Retro fit