Elemeny złączne zapobiegające poluzowaniu do połączeń gwintowych posiadają szczególne właściwości utrzymywania siły zaciskowej, nawet przy silnych drganiach. Jest to szczególnie istotne w zastosowaniach, w przypadku których bezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie, ponieważ poluzowanie lub utrata łączników może spowodować ogromne szkody.

W naszym szerokim asortymencie zaufanych marek mamy do zaoferowania podkładki zabezpieczające, przeciwnakrętki oraz wielofunkcyjne śruby o specjalnych właściwościach zapobiegających poluzowaniu połączeń śrubowych. Najpopularniejsze są następujące mechanizmy:

  • Zabezpieczenie za pomocą tarcia 
  • Zabezpieczenie przez zablokowanie mechaniczne
  • Zabezpieczenie przez napięcie

 

Oprócz powyższych rozwiązań mechanicznych zabezpieczenie przed poluzowaniem można również osiągnąć za pomocą specjalnych klejów i powłok, takich jak Tuflok. Optymalne rozwiązania zapobiegające poluzowaniu znacznie różnią się w zależności od zastosowania. Jesteśmy otwarci na możliwość udzielenia wsparcia w Państwa wyzwaniach!

 

We supply several branded anti-loosening fasteners, including the following:

Dubo®


Pierścienie zabezpieczające i uszczelniające

ecosyn®-grip


Śruba z łbem walcowym soczewkowym i ząbkowanym kołnierzem

INBUS RIPP®


Śruby z łbem walcowym z kołnierzem żebrowanym

 Nord-Lock

Podkładki zębate

ONDUFLEX


Podkładki podatne

 

Palnut®


Nakrętki sześciokątne samozabezpieczające

Quicklock®


Pierścienie sprężynujące zabezpieczające wałki i piasty

Rip-Lock™


Podkładka zabezpieczająca

Schnorr®

Podkładki żebrowe

Seal-Lock®


Nakrętki 6-kt uszczelniające samozabezpieczające

Serpress®


Nakrętki samozabezpieczające metalowe

Spring-Stop®


Nakrętki samozabezpieczające metalowe

Starlock®


Pierścienie zabezpieczające do wałków bez rowka

TREP®


Sprężyny talerzowe

Twolok®


Nakrętki sześciokątne Kombi

Vargal®


Nakrętki samozabezpieczające metalowe

VERBUS RIPP®


Śruby z łbem sześciokątnym z kołnierzem stożkowym żebrowanym/Nakrętki sześciokątne z kołnierzem stożkowym ząbkowanym
 

VERBUS TENSILOK®


Śruby z łbem sześciokątnym z kołnierzem stożkowym ząbkowanym/Nakrętki sześciokątne z kołnierzem stożkowym ząbkowanym

Vistop®


Płytki osadcze sprężynujące zaciskowe



















































 
 

 

 

 

Wymienione tutaj produkty mogą nie być dostępne we wszystkich krajach. W razie pytań prosimy o kontakt.

W celu realizacji usług, niniejsza strona korzysta z cookies. Kliknięcie na pole „Kontynuuj” oraz/lub korzystanie z tych usług oznacza zgodę na to. Informacje o cookies i możliwościach modyfikacji warunków ich przechowywania znajdziesz na stronie polityka prywatności.