W wielu gałęziach przemysłu stosowane są obecnie bardzo cienkie i lekkie elementy, jak blachy, płytki obwodów drukowanych czy komponenty z tworzyw sztucznych. Ich połączenia muszą charakteryzować się niezawodnością, trwałością oraz wysoką wytrzymałością na skręcanie i wyrywanie.

Łączniki wciskane wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom. Zapewniają niezawodne złącza, są praktyczne w montażu oraz pozwalają zaoszczędzić czas i koszty. Nie powodują przy tym żadnych uszkodzeń ani odkształceń po drugiej stronie montowanej powierzchni.

Jak wygląda montaż łączników wciskanych? 

Element wciskany wprowadza się do otworu wykonanego w danym komponencie. Formuje on materiał w obrębie krawędzi otworu. W procesie wcisku na zimno materiał jest wtłaczany w podcięcie łącznika, który zostaje zespolony z komponentem. Ząbkowane nacięcie lub specjalny kształt łba łącznika zapobiega jego obracaniu się.

Gdzie i dlaczego stosuje się łączniki wciskane? 

Wciskane elementy złączne znajdują zastosowanie w przemyśle elektronicznym, motoryzacyjnym, w budowie maszyn i urządzeń, a nawet w branżach lotniczej i kosmicznej. Są one chętnie stosowane ze względu na wysoką trwałość i wytrzymałość złącza.

Do ich zalet należy nie tylko wysoka obciążalność, nawet w przypadku cienkich blach (od 0,5mm), ale także brak konieczności specjalnego przygotowywania otworu czy korekty gwintu.

Przykładowe rodzaje elementów wciskanych:

  • Nakrętki wciskane
  • Kołki wciskane
  • Elementy dystansowe
  • Bolce
  • Łączniki panelowe
  • Łączniki kątowe
  • Łączniki typu snap-top
  • Łączniki typu SpotFast

 

Oferujemy następujące markowe łączniki wciskane oraz narzędzia do ich montażu:

haeger

Prasa do wciskania łączników
PEM
Łączniki wciskaneInformacje o produktach
Logo PEMSERTER
Prasa do wciskania łączników

 

 

 

 

 

 

 

Wymienione tutaj produkty mogą nie być dostępne we wszystkich krajach. W razie pytań prosimy o kontakt.

W celu realizacji usług, niniejsza strona korzysta z cookies. Kliknięcie na pole „Kontynuuj” oraz/lub korzystanie z tych usług oznacza zgodę na to. Informacje o cookies i możliwościach modyfikacji warunków ich przechowywania znajdziesz na stronie polityka prywatności.