Bossard ecosyn® - innowacyjne elementy złączne do zadań specjalnych

Bossard ecosyn®

Linia produktów Bossard ecosyn® to nasze autorskie rozwiązania, mające źródło w innowacyjnej inżynierii Assembly Technology Expert.

Odpowiadając na potrzeby szczególnie wymagających aplikacji, te unikalne elementy złączne są pomysłowe, funkcjonalne i ekonomiczne, a często także wielofunkcyjne, co pozwala na optymalizację montażu produkcyjnego.

Skorzystaj z osiągnięć nowatorskiej inżynierii Bossard i zadbaj o zrównoważoną produkcję, ograniczając koszty i procesy do niezbędnego minimum. Rozwiąż swoje problemy montażowe szybko i łatwo z pomocą produktów ecosyn®.

  • ecosyn®-drill
  • Zastosowanie
  • Korzyści
Bossard ecosyn®-drill
Wysokiej klasy wkręt samogwintujący, szczególnie polecany do stosowania w konstrukcjach wykonanych z blachy aluminiowej i stali galwanizowanej.
Bossard ecosyn®-drill

Przykładowe obszary zastosowań: 

  • Różne konstrukcje blaszane, w tym: 
  • Kanały grzewcze i wentylacyjne 
  • Sprzęt AGD
  • Karoserie samochodowe 
  • Ramy okienne i żaluzje
  • Konstrukcje profilowane 
  • Szklarnie i ogrody zimowe
  • Kabiny
Bossard ecosyn®-drill
  • Nie ma konieczności stosowania narzędzi do nawiercania lub gwintowania 
  • Nie ma potrzeby punktowania 
  • Brak problemów z przesunięciem uprzednio nawierconych otworów 
  • Nie trzeba stosować dodatkowych elementów zabezpieczających 
  • Szybki montaż 
  • Niskie koszty

  • ecosyn®-MRX
  • Zastosowanie
  • Korzyści
Bossard ecosyn®-MRX
Śruba samonacinająca gwint, wykonana z chromowanej stali martenzytycznej, hartowanej i odpuszczanej, o podwyższonej odporności na korozję (porównywalnej ze stalą nierdzewną A2). Odpowiednia do aluminium oraz cienkich blach odpornych na rdzę.
Bossard ecosyn®-MRX

Przykładowe obszary zastosowań:

  • Różne konstrukcje blaszane, w tym: 
  • Kanały grzewcze i wentylacyjne 
  • Sprzęt AGD 
  • Karoserie samochodowe
  • Ramy okienne i żaluzje 
  • Konstrukcje profilowane 
  • Szklarnie i ogrody zimowe
  • Kabiny

Uwaga: W środowiskach agresywnych należy ostrożnie stosować ze stalą nierdzewną martenzytyczną hartowaną i odpuszczaną. Możliwe pęknięcia w wyniku korozji naprężeniowej.

Bossard ecosyn®-MRX
  • Odporność wyższa niż A2 lub A4
  • Brak erozji gwintu, nawet przy stosowaniu cienkich blach stalowych odpornych na rdzę 
  • Brak korozji powierzchniowej 
  • Wysoka wydajność nawiercania 
  • Ekonomiczne i niezawodne złącza odporne na korozję

  • ecosyn®-fix
  • Zastosowanie
  • Korzyści
Bossard ecosyn®-fix

Odporna na wstrząsy i wibracje śruba ze zintegrowaną podkładką sprężystą, polecana do stosowania w sprzęcie technicznym, elektrycznym i urządzeniach AGD.

Dowiedz się więcej »

Bossard ecosyn®-fix

Przykładowe obszary zastosowań: 

  • Urządzenia elektroniczne 
  • Konstrukcje blaszane 
  • Karoserie samochodowe 
  • Sprzęt AGD
Bossard ecosyn®-fix
  • Jeden element złączny zamiast kilku: 
    • Optymalizacja kosztów zaopatrzenia i zarządzania zapasami 
    • Krótsze przygotowanie montażu
    • Szybszy montaż 
    • Łatwość zastosowania w montażu zautomatyzowanym 
  • Niezawodne złącza
  • Brak potrzeby stosowania dodatkowych elementów zabezpieczających:
    • Odporność na wibracje (przy prawidłowym dokręceniu) 
    • Efekt sprężystości (dzięki zintegrowanej podkładce), kompensujący ewentualne poluzowanie  
    • Optymalne pokrycie dużych otworów 
    • Wysoki moment zrywający 
    • Mniejsze ryzyko uszkodzenia delikatnych powierzchni dzięki gładkiemu wykończeniu elementu 
    • Niższe ryzyko korozji szczelinowej

  • ecosyn®-plast
  • Zastosowanie
  • Korzyści
Bossard ecosyn®-plast
Śruba do tworzyw termoplastycznych, której specjalna geometria gwintu umożliwia bezpieczną i łatwą aplikację oraz gwarantuje silne złącze o wysokiej odporności na obciążenia.
Bossard ecosyn®-plast
ecosyn®-plast jest idealny do wszystkich rodzajów materiałów termoplastycznych.
Bossard ecosyn®-plast
  • Wysoka trwałość złącza, niezależnie od warunków i rodzaju aplikacji
  • Zoptymalizowana geometria gwintu, gwarantująca niskie naprężenia w złączu 
  • Brak konieczności stosowania dodatkowych zabezpieczeń (element samoblokujący) 
  • Wysoki poziom naprężenia wstępnego 
  • Wysoki moment zrywający oraz wytrzymałość na rozciąganie 
  • Wysokie bezpieczeństwo montażu dzięki niskiemu momentowi dokręcania i wysokiemu momentowi zrywającemu 
  • Zminimalizowana utrata naprężenia wstępnego dzięki powiększonej powierzchni styku pod łbem

  • ecosyn®-lubric 
  • Zastosowanie
  • Korzyści
Bossard ecosyn®-lubric

Bardzo wydajna sucha powłoka tribologiczna, nakładana cienką warstwą nieelektrolitycznie, o zintegrowanych właściwościach smarnych i dodatkowej wysoce skutecznej ochronie antykorozyjnej.

To proste, czyste, bezpieczne i ekonomiczne rozwiązanie nie wymaga zewnętrznego smarowania, dzięki czemu poprawia efektywność i obniża koszty całego procesu montażu.

Bossard ecosyn®-lubric

ecosyn®-lubric polecamy do stosowania wszędzie tam, gdzie ważne są bezpieczeństwo i optymalizacja kosztów.

Dodatkową zaletą tego rozwiązania jest czystość procesu, co nie tylko zwiększa komfort montera, ale jest też przyjazne dla środowiska, ponieważ nie musisz stosować zewnętrznego smarowania, a co za tym idzie utylizować zużytych opakowań po smarze.

Bossard ecosyn®-lubric
  • Organiczne stałe środki smarne i fluoropolimery 
  • Zoptymalizowane i stałe współczynniki tarcia 
  • Ochrona przed korozją
  • Optymalizacja procesów i kosztów montażu:
    • Preaplikowany środek smarny, brak konieczności ręcznego smarowania 
    • Niższe koszty zaopatrzenia i zarządzania zapasami 
    • Krótsze przygotowanie montażu 
    • Szybszy montaż 
    • Możliwość stosowania w montażu zautomatyzowanym 
    • Mniejsze i tańsze elementy złączne 
    • Zmniejszenie rozmiarów aplikacji 
    • Niższe wymagania materiałowe aplikacji dzięki niższemu naciskowi powierzchniowemu 
    • Niższe klasy własności przy tym samym obciążeniu wstępnym 
    • Możliwość zredukowania wagi aplikacji 
    • Brak konieczności kontrolowania wydajności/terminu przydatności elementów 
  • Bezpieczeństwo:
    • Niskie odchylenie współczynnika tarcia, pozwalające na precyzyjne i stałe obciążenie wstępne 
    • Ochrona przed zatarciem 
    • Zwiększona odporność na korozję 
    • Brak ryzyka pominięcia etapu nakładania smaru 
    • Trwała powłoka, gwarantująca takie same warunki przy powtarzalnym dokręcaniu

  • ecosyn®-grip
  • Zastosowanie
  • Korzyści
Bossard ecosyn®-grip
Skuteczna ochrona przed odkręcaniem przy pełnej nośności, dzięki połączeniu podkładki żebrowanej ze śrubą 8.8. Idealne rozwiązanie do aplikacji, gdzie wymagane jest zabezpieczenie przed poluzowaniem i wysoka odporność zmęczeniowa.
Bossard ecosyn®-grip

Przykładowe obszary zastosowań:

  • Karoserie samochodowe
  • Wewnętrzne okładziny
  • Osłony instalacji, pojazdów
  • Konstrukcje blaszane
  • Instalacje domowe
  • Taśmy produkcyjne i transportowe
  • Prowadnice
  • Profile
  • Konstrukcje szaf
Bossard ecosyn®-grip
  • Zabezpieczenie przed odkręcaniem bez konieczności dodatkowej ochrony
  • Duża powierzchnia umożliwiająca pokrycie większych otworów przelotowych
  • Niezawodne, automatyczne procesy
  • Eleganckie wzornictwo łba
  • Pełna nośność śruby 8.8
  • Niższe osiadanie dzięki zredukowanej liczbie połączeń (w porównaniu do śruby z osobną podkładką zabezpieczającą)

  • ecosyn®-BCT
  • Zastosowanie
  • Korzyści
Bossard ecosyn®-BCT

Zrównoważone rozwiązanie, oparte na kontrolowanej deformacji wybrzuszenia, polecane do stosowania w cienkich, miękkich, porowatych i wielowarstwowych materiałach.

Nitonakrętka ecosyn®-BCT (skrót od ang. Bulge Control Technology) to wszechstronny i wysokowydajny element złączny do wielu zastosowań. Cztery krzyżowe otwory na trzpieniu dokładnie określają, gdzie nitonakrętka zapadnie się, co pozwala na jej montaż w wielu niekonwencjonalnych zastosowaniach bez konieczności dodatkowej obróbki po stronie "ślepej".

BCT jest zarejestrowanym znakiem handlowym BBA srl.

Bossard ecosyn®-BCT

Nitonakrętki ecosyn®-BCT są idealne do stosowania w ciasnych przestrzeniach lub w innych wymagających aplikacjach, na przykład do cienkościennych, miękkich, porowatych czy warstwowych materiałów.

Nadają się do aplikacji w konstrukcjach wzmocnionych włóknem szklanym i węglowym, lekkich płytach o strukturze plastra miodu, profilach, kanałach i innych trudno dostępnych typach konstrukcji.

Bossard ecosyn®-BCT
  • Wyjątkowo mocny gwint w porównaniu do wszystkich innych nitonakrętek
  • Łatwy montaż nawet w przypadku słabo przygotowanych lub przewymiarowanych otworów
  • Możliwość montażu w najdelikatniejszych materiałach, tworzywach sztucznych, kompozytach, drewnie i wielu innych
  • Idealny również do zastosowań morskich, medycznych i petrochemicznych

 


Wcześniej produkty Bossard ecosyn® były znane pod następującymi nazwami:

  • ecosyn®-drill: eco-drill®
  • ecosyn®-MRX: Marutex®
  • ecosyn®-fix: eco-fix®
  • ecosyn®-plast: eco-syn®
  • ecosyn®-lubric: eco-lubric®

W celu realizacji usług, niniejsza strona korzysta z cookies. Kliknięcie na pole „Kontynuuj” oraz/lub korzystanie z tych usług oznacza zgodę na to. Informacje o cookies i możliwościach modyfikacji warunków ich przechowywania znajdziesz na stronie polityka prywatności.