Wybierz swój kraj lub region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan / 台灣

ZH EN

Thailand

TH EN

Vietnam

VI EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Szwecja

SV EN

Netherlands

NL EN

Norwegia

EN

Global

EN

Zacznij pisać, aby uzyskać sugestie

Sugestie wyszukiwania

Sugestie są ładowane


Sugestie dotyczące produktów

Sugestie są ładowane


Pierwsze wyniki za pierwsze półrocze

lipca 12, 2018 - Ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR

Przyspieszony wzrost w drugim kwartale – sprzedaż i zysk netto na rekordowym poziomie.

Po raz kolejny Grupa Bossard może pochwalić się doskonałymi wynikami. W drugim kwartale odnotowała imponujący wzrost sprzedaży o 15,1% (do 225,9 mln CHF), co stanowi o ponad 4% więcej niż w pierwszym kwartale roku. Sprzedaż za pierwsze półrocze wzrosła o 13% do 466,3 mln CHF. Na wynik ten składają się wysokie wzrosty sprzedaży na wszystkich trzech rynkach Bossard: w Europie, Ameryce i Azji. Wyłączając dodatkowy dochód z zeszłego roku, jakim było 4,5 mln CHF netto ze sprzedaży nieruchomości, zysk netto w pierwszej połowie 2018 roku zwiększył się o imponujące 20,4% osiągając rekordowy poziomu 49,0 mln CHF. Aktualne doskonałe wyniki po raz kolejny potwierdzają słuszność zorientowanej na zysk strategii Grupy.

Biznes w Europie stanowił około 58% całkowitej sprzedaży Bossard w pierwszej połowie roku i znacząco przyczynił się do ponadprzeciętnych wyników Grupy. W Europie Bossard zwiększył sprzedaż o 16,7% do 260,5 mln CHF (+10,4% w lokalnej walucie). W drugim kwartale 2018 roku rynek europejski utrzymywał dużą dynamikę wzrostu, co zaowocowało zwiększeniem sprzedaży w tym okresie o 18,7% do 128,4 milionów CHF (+12,8% w lokalnej walucie). Wszystkie główne oddziały Bossard w Europie znacząco przyczyniły się do tych rezultatów.

W pierwszym półroczu również rynek Ameryki odnotował zauważalne zyski. Sprzedaż wzrosła o 4,5% do 119,5 mln CHF, co przełożyło się na jeszcze wyższe 7,7% w lokalnej walucie. Silny trend wzrostowy dla biznesu w Ameryce utrzymywał się w drugim kwartale: sprzedaż wzrosła o 7,0% do 61,4 mln CHF, co stanowi 9,0% w lokalnej walucie. Wynik ten udało się zrealizować na szerokiej bazie klientów.

W Azji Grupa wciąż osiąga zwrot z inwestycji poniesionych w ostatnich latach w celu rozszerzenia sieci dystrybucji. Sprzedaż w pierwszej połowie roku wzrosła o solidne 15,3% do 66,3 mln CHF (+11,8% w lokalnej walucie). Dane z drugiego kwartału również odzwierciedlają rosnące zapotrzebowanie w tym regionie świata. Świadczy o tym wzrost sprzedaży o 17,6% do 36,1 mln CHF (+14.0% w lokalnej walucie). Do tak korzystnych wyników w największym stopniu przyczyniły się Chiny, najważniejszy rynek Bossard Azja.

Szczegółowy raport finansowy za pierwsze półrocze 2018 roku Grupa Bossard opublikuje w drugiej połowie sierpnia.

 

 Sprzedaż netto 2 kwartał

zmiana w %

 w milionach CHF

2018 

 2017 

w CHF 

w lokalnej walucie 

 Europa

128.4 

108.2 

   18.7% 

  12.8% 

 Ameryka

61.4 

57.4 

  7.0% 

 9.0% 

 Azja

36.1 

30.7 

  17.6% 

  14.0% 

 Grupa

225.9 

196.3 

  15.1% 

  11.9% 

 

 Sprzedaż netto Styczeń-Czerwiec

zmiana w %

 w milionach CHF

2018 

 2017 

w CHF 

w lokalnej walucie 

 Europa

260.5 

223.3 

   16.7 % 

  10.4% 

 Ameryka

119.5 

114.3 

  4.5 % 

 7.7% 

 Azja

66.3 

57.5 

  15.3% 

  11.8% 

 Grupa

446.3 

395.1 

  13.0% 

  9.8% 

 

Press Release (EN) as PDF