Broszury Produktowe

bigHead® Technika łączenia do osadzania i klejenia

Jako mocowanie powierzchniowe lub osadzane, system bigHead® jest idealnym rozwiązaniem dla niewidocznych elementów mocujących w materiałach kompozytowych i tworzywach sztucznych lub w zastosowaniach z niewielkimi obciążeniami, bez konieczności przebijania lub wiercenia.

Size: 8,7 MB : PDF Pobierz
ecosyn® SEF
Brochure Preview ecosyn-SEF

Bezpieczne w eksploatacji łączenie styków elektrycznych

Size: 754 KB : PDF Pobierz
Poziomy jakości Bossard
Bossard Quality Levels

Definiowanie odpowiedniej jakości

Size: 477,4 KB : PDF Pobierz
Kolej
Solutions for the railway sector

Inteligentne rozwiązania dla branży kolejowej

Size: 1,3 MB : PDF Pobierz
FASTEKS® Access Line
FASTEKS® Access Line

Elementy obsługowe

Size: 1,9 MB : PDF Pobierz
DIN 7500
DIN 7500

Gwint o zarysie trilobularnym

Size: 3,4 MB : PDF Pobierz
ecosyn® grip
Bossard ecosyn grip

Zabezpieczenie przed odkręceniem przy pełnej nośności

Size: 6,6 MB : PDF Pobierz
Wkręty samowiercące

Bezpośrednie połączenia gwintowane

Size: 384,4 KB : PDF Pobierz
ecosyn®-plast

Wkręt do termoplastów

Size: 1,1 MB : PDF Pobierz
Gniazdo sześciokarbowe / Torx®

Optymalne przeniesienie napędu

Size: 1,3 MB : PDF Pobierz
Elementy zabezpieczające

Konstrukcja całkowicie metalowa

Size: 386,8 KB : PDF Pobierz
SHEETtracs®

Pewne połączenia cienkich blach

Size: 2,2 MB : PDF Pobierz
Czesci na zamówienie

Twój szkic – nasze kompetencje

Size: 765,8 KB : PDF Pobierz
PEM® Łączniki wciskane
Preview PEM Brochure

PEM® zapewniają absolutnie niezawodne mo-cowanie, są praktyczne w montażu oraz po-zwalają zaoszczędzić czas i koszty.

Size: 4,1 MB : PDF Pobierz