Konwerter twardości

Konwertowanie twardość-twardość lub twardość-wytrzymałość na rozciąganie dla stali bezstopowych lub niskostopowych oraz dla żeliwa.

Według ISO 18265-2003

Prawidłowy zakres
Wytrzymałość na rozciąganie N/mm² 255 - 2180
Twardości Vickersa HV10 80 - 940
Twardość Brinella HB 76 - 618
Twardość Rockwella HRB 41 - 105
Twardość Rockwella HRF 82.6 - 115.1
Twardość Rockwella HRC 20.3 - 68
Twardość Rockwella HRA 60.7 - 85.6
Twardość Rockwella HRD 40.3 - 76.9
Twardość Rockwella HR15N 69.6 - 93.2
Twardość Rockwella HR30N 41.7 - 84.4
Twardość Rockwella HR45N 19.9 - 75.4


Aplikacja korzysta ze standardu ISO 18265-2003:
Materiały metaliczne, konwertowanie wartości twardości.