Zarządzanie zapasami i c-parts

Optymalizuj swoje części C za pomocą systemu E-Kanban

Zarządzaj dostępem do C-parts dla swoich pracowników logistyki i montażu z łatwością. Niezawodne, bezbłędne uzupełnianie zapewnia płynne operacje, utrzymując optymalne poziomy zapasów, aby zredukować nadmiar i koszty.

Regały systemu SmartBin Cloud, wyposażone w pojemniki do inteligentnego zarządzania asortymentem części C

Porozmawiaj z ekspertem

Skorzystaj z supermarketu, który udostępnia elementy C dla Twoich pracowników logistyki i montażu, przechowywane wygodnie w pobliżu miejsca użycia w widocznych pojemnikach. Optymalizuj przestrzeń, podczas gdy niezawodne, bezbłędne uzupełnianie zapasów utrzymuje płynność operacji.

Nasz system pomaga utrzymać optymalne poziomy zapasów, co zmniejsza koszty przechowywania zapasów. Takie podejście nie tylko zwiększa dostępność, ale także wspiera efektywny kosztowo i wydajny przepływ pracy w Twoim supermarkecie.

Success Story | SFL | Willemin-Macodel
Pracownik klika na etykietę na SmartBin w supermarkecie.

SmartBin Cloud umożliwia inteligentne regały na hali produkcyjnej.

Nasz system SmartBin Cloud zapewnia Ci informacje w czasie rzeczywistym o Twoich częściach B i C. Pojemniki wykorzystują technologię chmury, połączoną z naszą platformą oprogramowania ARIMS – zapewniając optymalne poziomy zapasów i niezawodne uzupełnienia. Różne kombinacje wag i pojemników pozwalają na elastyczne zarządzanie półkami, z wagą materiału do 80 kg na pojemnik:

  • SmartBin Cloud S: 6 kg
  • SmartBin Cloud M: 20 kg
  • SmartBin Cloud L: 80 kg

Overlay
Pracownik fabryki w kasku ochronnym obserwuje z góry halę produkcyjną

Oznacz to inteligentnie i elastycznie

SmartLabel Cloud zapewnia Ci dostęp do informacji o produkcie i aktualizacji zamówień w czasie rzeczywistym, dostępnych na miejscu. SmartLabel można połączyć z istniejącymi pojemnikami lub używać jako samodzielne rozwiązanie. Natychmiastowe wydawanie zamówień usprawnia przepływ pracy. Technologia e-papieru zapewnia widoczność w każdym świetle. LED pick-to-light poprawia obsługę materiałów.

SmartLabel Cloud jest używany na półce w obszarze produkcji.
SmartLabel Cloud w akcji na półce w obszarze produkcji
Niebieski plastikowy pojemnik zawierający śruby, z przyklejoną etykietą SmartLabel Cloud.
SmartLabel Cloud zainstalowany na pojemniku
SmartLabel Cloud z białym wyświetlaczem
SmartLabel Cloud z białym wyświetlaczem
SmartLabel Cloud z czarnym wyświetlaczem
SmartLabel Cloud z czarnym wyświetlaczem
SmartLabel Cloud z czarnym wyświetlaczem i migającym światłem
SmartLabel Cloud z czarnym wyświetlaczem i migającym światłem
Overlay

1

/5
SmartLabel Cloud jest używany na półce w obszarze produkcji.
SmartLabel Cloud w akcji na półce w obszarze produkcji
  • SmartLabel Cloud jest używany na półce w obszarze produkcji.
  • Niebieski plastikowy pojemnik zawierający śruby, z przyklejoną etykietą SmartLabel Cloud.
  • SmartLabel Cloud z białym wyświetlaczem
  • SmartLabel Cloud z czarnym wyświetlaczem
  • SmartLabel Cloud z czarnym wyświetlaczem i migającym światłem

SmartBin Cloud i SmartLabel Cloud Funkcje


Ikona zarządzania łańcuchem dostaw

W pełni zautomatyzowane


Ikona czujnika wagi

Czujnik wagi uruchamiany ruchem

Ikona oka

Dowód wizualny

Ikona chmury obliczeniowej

Industrial Cloud Connection


Ikona ARIMS

ARIMS Mobile

Ikona zarządzania zapasami

Działanie 24/7

SFL | SmartBin Cloud: Optimize Your B- and C-parts Management

Pobierz więcej informacji


Brak dostępnego obrazu

SmartBin Cloud - karta informacyjna

Uzyskaj jasny przegląd kluczowego systemu zaprojektowanego dla odpornego łańcucha dostaw.

1.3 MB | pdf
Factsheet SmartLabel Cloud

SmartLabel Cloud - karta informacyjna

Odkryj, jak inteligentne modułowe rozwiązanie etykietowe może zoptymalizować Twoje operacje.

1006.8 KB | pdf