Smart Factory Assembly

Inteligentne narzędzia i urządzenia

Urządzenia połączone dla większej niezawodności procesów i zbierania danych: To podejście oparte na danych umożliwia identyfikację wąskich gardeł, optymalizację przepływów pracy i podejmowanie świadomych decyzji strategicznych.


Kobieta siedząca przy stanowisku pracy z podłączonym narzędziem Kolver do montażu czegoś.

Wyobraź sobie scenariusz, w którym Twoja linia montażowa bezproblemowo komunikuje się z inteligentnymi narzędziami i urządzeniami, tworząc zharmonizowaną sieć działającą z precyzją. Nasze rozwiązanie integruje te urządzenia, zapewniając, że działają one spójnie, eliminując błędy, minimalizując przestoje i zwiększając ogólną wydajność. 

Zalety narzędzi parametryzowanych: 

  • Najwyższa możliwa niezawodność procesu 
  • Prawidłowa parametryzacja narzędzi zgodnie z zamówieniem 
  • Szeroki zakres standardowych integracji urządzeń typu plug-and-play 
  • Automatyzacja zbierania danych i kroków montażowych 
  • Możliwość integracji dowolnego inteligentnego urządzenia 
  • Szybsze ustawianie stanowisk pracy 

Połącz narzędzia i urządzenia z Smart Factory Assembly

SFA | Connect Tools & Devices with Smart Factory Assembly

Wszystko w jednym systemie montażowym: Połącz swoje narzędzia i urządzenia z naszym serwisem Smart Factory Assembly.


wkręcanie i nitowanie za pomocą inteligentnych narzędzi

Wkręcanie i nitowanie

Im więcej narzędzi montażowych i urządzeń testujących jest podłączonych do systemu, tym bardziej można wykorzystać następujące zalety

  • Poprawa niezawodności procesu dzięki urządzeniom do wkręcania i nitowania sterowanym sygnałem 
  • Zmniejszenie wskaźnika błędów dzięki funkcji liczenia śrub/nitów 
  • Zabezpieczenie przepływu procesu poprzez zwalnianie/blokowanie narzędzi 
  • Ujawnianie punktów połączeń poprzez przechowywanie danych procesowych 
  • Monitorowanie procesu dokręcania 

Bossard SmartTools


Seria Bossard Smart Tools

Urządzenia do wkręcania i nitowania zasilane bateryjnie, wyposażone w czujniki, to pierwszy krok w kierunku cyfryzacji produkcji. Narzędzia otrzymują informacje o kolejnym etapie pracy bezpośrednio z systemu i zwracają informacje o ostatnim statusie pracy. Konfiguracja narzędzi jest prosta i przyjazna dla użytkownika. 

Get more information about Bossard SmartTools

Overlay

Seria Bossard Smart Tools
Seria Bossard Smart Tools z inteligentnymi narzędziami do wkręcania i nitowania

Kolver Tools

Wkrętak prosty Kolver z kontrolą prądu

Kolver to europejski producent wysokiej jakości z szeroką gamą przewodowych wkrętaków elektrycznych opartych na różnych technologiach. Przemysłowe wkrętaki elektryczne Kolver z kontrolą momentu obrotowego i kąta są znane ze swojej trwałości, doskonałej wydajności i powtarzalności.

Uzyskaj więcej informacji o narzędziach Kolver

Overlay
Wkrętak prosty Kolver z kontrolą prądu

Stahlwille Tools

Stahlwille digital smart tool

Narzędzia Stahlwille są znane z precyzji i innowacyjności w świecie produkcji i konserwacji.

Uzyskaj więcej informacji o narzędziach Stahlwille

Overlay
Stahlwille digital smart tool

Wskazówki dla pracowników z systemem Pick-to-Light

Narzędzia do cyfrowego prowadzenia pracowników

Jedną z największych strat w produkcji manualnej jest czas poświęcony na poszukiwania. Poprzez ukierunkowane prowadzenie pracowników przez proces montażu, czas poszukiwań można znacznie skrócić. 

Zalety prowadzenia pracowników:

  • Zwiększona produktywność, ponieważ zawsze wiadomo, gdzie znajduje się kolejna część
  • Zmniejszone błędy montażowe, ponieważ ryzyko pomyłki jest zminimalizowane
  • Dodatkowe bezpieczeństwo dla personelu montażowego w używaniu właściwej części

Aplikacje Pick-by-Light

One Pick-by-Light

Aplikacje pick-by-light pokazują pracownikowi na zintegrowanym wyświetlaczu świetlnym, skąd pobrać odpowiednie komponenty do następnego etapu pracy. Proces można potwierdzić za pomocą przycisku, funkcji dotykowej na świetle lub zintegrowanego czujnika. Z przyjemnością przygotujemy pakiet dostosowany do Twoich specyficznych potrzeb. 

  

Overlay
One Pick-by-Light

System wieżowy

Smart Tower z dwoma dyskami

Wieża obraca komponenty w odpowiedniej kolejności w kierunku pracownika montażowego. Zintegrowane światło wskazuje, kiedy należy usunąć komponent. Pobranie można potwierdzić za pomocą przycisku potwierdzenia lub wagi (np. przy pobieraniu dziesięciu śrub ważących po dziesięć gramów każda, system potwierdza usunięcie 100 gramów wagi). Dodatkowo, system ten oferuje funkcję inwentaryzacji, która liczy wszystkie komponenty i może dostarczyć ocenę. 

Overlay
Smart Tower z dwoma dyskami

Bitcube for Screw Bits

Bitcube dla Smart Assembly

W przypadku połączeń śrubowych często występują różne napędy w tej samej montażu. Bity muszą być zmieniane podczas procesu montażu. Bitcube oferuje optymalne rozwiązanie do uproszczenia tego procesu. Następny krok roboczy (krok wkręcania) jest zwalniany tylko wtedy, gdy właściwy bit został usunięty, a wszystkie inne bity znajdują się w uchwycie. To zapewnia, że napędy śrub nie są uszkodzone. 

Overlay
Bitcube dla Smart Assembly

Systemy kamer gestów

Żółty i czarny przemysłowy czujnik wizyjny COGNEX na białym tle.

Systemy kamer gestów oferują możliwość śledzenia ruchów pracownika montażowego i wyświetlania informacji na stanowisku pracy za pomocą dołączonego projektora. Można również odtwarzać sekwencje wideo i sprawdzać poprawność pozycjonowania części (lub samych części) (znane również jako shadowboard). 

Overlay
Żółty i czarny przemysłowy czujnik wizyjny COGNEX na białym tle.

Skaner SFA

Skanery, czujniki i kamery

Aby osiągnąć najwyższą możliwą produktywność, ważne jest, aby podkroki mogły być zautomatyzowane, a dane wejściowe przetwarzane automatycznie. Smart Factory Assembly oferuje różne możliwości. 

Zalety automatyzacji danych wejściowych

  • Produktywność nie jest ograniczona
  • Błędy są zredukowane do minimum

Skanery

Przykład skanera

Skaner może wczytać dużą ilość informacji do systemu za pomocą jednego skanu. Zapisana logika może odfiltrować wymagane informacje. Skanery są często używane do identyfikacji komponentów, zapisywania numerów seryjnych lub rozpoczynania zamówień. W Smart Factory Assembly można połączyć różne typy skanerów. Niezależnie od tego, czy przez kabel, czy radio, integrujemy skaner zgodnie z Twoimi potrzebami. 

Overlay
Przykład skanera

Czujniki

Zbliżenie czujnika, który pomaga zautomatyzować proces montażu.

Aby nie przerywać przepływu pracy, czujniki pomagają zautomatyzować proces. Rodzaj czujnika nie ma znaczenia. Dane z czujników mogą być używane do postępu instrukcji pracy. Wartości z czujników mogą być przechowywane w systemie, jeśli oferują dodatkowe korzyści dla produkcji. 

  

Overlay
Zbliżenie czujnika, który pomaga zautomatyzować proces montażu.

Kamery

Przykład Smart Camera

Kamery są używane do przechowywania obrazów lub informacji z obszaru obrazu. Informacje te mogą być przechowywane w pliku produktu i wywoływane w dowolnym momencie. W zależności od potrzeb, istnieją różne systemy kamer, które można zintegrować. Chętnie doradzimy najlepszą opcję dla Twojej konkretnej aplikacji. 

Overlay
Przykład Smart Camera

Trzech inżynierów współpracujących przy różnych testach w dobrze wyposażonym laboratorium, z wyraźnym widokiem zarówno na zespół, jak i sprzęt testowy.

Automatyczny pomiar i kontrola

Oprócz automatyzacji wprowadzania danych za pomocą skanerów, czujników lub kamer, można również zautomatyzować pomiar wyników i kontrolę kroków. Nasza usługa Smart Assembly oferuje różne możliwości, od inteligentnych systemów ważenia po systemy identyfikacji.

Zalety automatyzacji pomiarów i kontroli:

  • Produktywność nie jest ograniczona
  • Błędy są zredukowane do minimum
  • Wszystkie dane są przechowywane w bazie danych

Systemy wagowe

Cyfrowa waga z platformą ze stali nierdzewnej i oddzielnym wyświetlaczem LCD pokazującym liczby, otoczonym przyciskami sterującymi.

Pomiar wagi może być pomocny w produkcji na różnych etapach. Niezależnie od tego, czy ważymy zawartość opakowania na końcu linii, aby upewnić się, że niczego nie zapomniano, czy weryfikujemy liczbę śrub do użycia. Z przyjemnością pomożemy w projektowaniu takich systemów.

Overlay
Cyfrowa waga z platformą ze stali nierdzewnej i oddzielnym wyświetlaczem LCD pokazującym liczby, otoczonym przyciskami sterującymi.

Testy elektryczne

Testy elektryczne

Elementy elektrotechniczne są poddawane testowi funkcjonalnemu na końcu produkcji. W niektórych przypadkach konieczne jest zmierzenie, czy prąd przepływa przez kable. Dzięki programowi testowemu ten proces może być również zautomatyzowany i kontrolowany przez system sterowania. Chętnie doradzimy w zakresie konfiguracji testów w tej dziedzinie. 

Overlay
Testy elektryczne

Systemy identyfikacji

Systemy Identyfikacji

Dla niektórych produktów może być przydatne zidentyfikowanie pracowników, którzy je wytwarzają. Na przykład, jeśli trzeba porównać kurs szkoleniowy (spawanie, wkręcanie itp.) lub przeprowadzić pewne kontrole zgodnie z zasadą czterech oczu. Dzięki systemowi identyfikacji te parametry mogą być sprawdzane, a informacje przechowywane. 

Overlay
Systemy Identyfikacji
Białe ramię robotyczne z niebieskimi akcentami przymocowane do podstawy na kółkach.

Integracja robotów i cobotów

W przypadku złożonych zadań wymagających wysokiej precyzji lub bardzo monotonnych, wsparcie robotów współpracujących (cobotów) może odciążyć pracowników i zwiększyć produktywność. Coboty są sterowane przez system, podobnie jak działa wkrętak. Programy są nauczane i programowane za pomocą oprogramowania robota. Cobot otrzymuje sygnał do wykonania pracy w odpowiednim kroku roboczym. Chętnie pomożemy w integracji cobotów z Twoim systemem Smart Assembly.

Zalety stosowania robotów współpracujących:

  • Zwiększenie produktywności dzięki pracy równoległej
  • Minimalizacja błędów
  • Bezpieczne procesowo utrzymanie dokładności
  • Unikanie monotonii dla pracowników

Czy jesteś gotowy?

Dowiedz się więcej o cyfrowych instrukcjach montażu. Już dziś porozmawiaj z naszym specjalistą!

Dwóch mężczyzn wskazuje na ekranie rozwiązania ELAM.

Skontaktuj się z nami i otrzymaj darmowe demo!

Proszę wypełnić formularz. Pola oznaczone * są wymagane.

Powiązane tematy, które mogą Cię zainteresować