Kontrola jakości i pełna identyfikowalność w procesie montażu

Czy na pewno nie pominąłeś przypadkiem etapu pracy? – dzięki Smart Factory Assembly możesz być absolutnie pewien.
Smart Factory Assembly
Dzięki Bossard ELAM Solutions możesz ocenić i wizualizować wszystkie dane produkcyjne dla maksymalnej wydajności, od pojedynczych stanowisk pracy po cały proces produkcji. Wskaźniki jakości i wszystkie możliwe procedury są przechowywane w bazie danych.

ELAM Solutions to kompleksowa platforma, która upraszcza proces montażu, jednocześnie zwiększając produktywność. Oferuje różnorodne funkcje, w tym cyfrowe instrukcje pracy, wskazówki dla pracowników, śledzenie i monitorowanie produkcji w czasie rzeczywistym, wszystko zaprojektowane w celu poprawy jakości produktów. Dodatkowo, ELAM Solutions może łączyć się z szeroką gamą urządzeń IoT, które można wbudować w proces. Dzięki bezproblemowej łączności i zaawansowanym funkcjom zarządzania danymi, ELAM Solutions zapewnia, że cała operacja działa bardziej niezawodnie i elastycznie.
Zalety naszego kompleksowego panelu:

Czy na pewno nie pominąłeś przypadkiem etapu pracy? – dzięki Smart Factory Assembly możesz być absolutnie pewien.

Od czasowej wersji próbnej po wielostanowiskowy pakiet dla przedsiębiorstw, oferujemy odpowiednie rozwiązanie dla wszystkich zastosowań i wielkości firm. Zacznij cyfryzować swoją produkcję już teraz.
30-dniowy bezpłatny okres próbnyTestowanie produktów dopiero na końcu montażu jest kosztowne, ponieważ może być konieczne skomplikowane demontaż, aby wyeliminować usterki. Rejestrując dane produkcyjne, możesz przeprowadzać testy techniczne podczas montażu, obserwować postępy w stosunku do celów produkcyjnych i mieć pełny zapis cyklu życia produktu. Cyfryzacja produkcji pozwala zwiększyć przepustowość, jednocześnie poprawiając jakość i obniżając koszty.
Dostęp do systemu wsparcia pracowników i danych zawsze i wszędzie.
Łatwy w instalacji i gotowy do natychmiastowego użycia. Brak wysokich kosztów instalacji.
Dzięki wielu standardowym opcjom połączeń, możesz łatwo zintegrować różne urządzenia IoT.
Przejrzysty, uporządkowany interfejs pomaga początkującym i profesjonalistom w codziennej pracy.
Postaw na dane i dzięki nim usprawnij swoje procesy montażu. Mamy rozwiązania dla Twojej produkcji.

Tak, ELAM Solutions to oprogramowanie oparte na sieci i jest kompatybilne z najpopularniejszymi przeglądarkami, takimi jak Edge czy Chrome.
Tak, ELAM Solutions obsługuje różnorodne narzędzia, które można używać z oprogramowaniem. Wymagany jest SWA (Smart Work Assistant) jako brama, aby narzędzia mogły być używane. Narzędzia są podłączone do SWA i komunikują się z oprogramowaniem ELAM. Nasi eksperci ds. Smart Factory Assembly chętnie pomogą w konfiguracji.
Tak, ELAM Solutions jest skalowalny i rozwija się wraz z Twoim systemem. Od użytkownika wersji próbnej po pakiet dla przedsiębiorstw, oferujemy odpowiednie rozwiązanie dla wszystkich możliwych zastosowań i rozmiarów firm.
ELAM Solutions jest hostowane w chmurze Microsoft Azure. Centrum danych znajduje się we Frankfurcie (Niemcy Zachodnie Centralne).