Smart Factory Assembly

Cyfrowe instrukcje pracy

Jednym z kluczowych elementów Smart Factory Assembly jest cyfryzacja instrukcji pracy, co sprawia, że proces montażu jest bardziej wydajny i bezpieczny.


Kobieta z inteligentnym narzędziem prowadzona przez instrukcje pracy ELAM Solutions przez proces.

Dzięki inteligentnym, cyfrowym instrukcjom pracy operator jest prowadzony przez każdy etap procesu montażu. To oferuje kilka korzyści:

  • Wprowadzenie nowych pracowników jest znacznie szybsze.
  • Pracownicy mogą być pewni, że wykonują poprawne procesy i unikają błędów, nawet przy przechodzeniu z jednego procesu montażu do innego.
  • Nowe instrukcje pracy i aktualizacje są wdrażane centralnie i cyfrowo, eliminując potrzebę śledzenia różnych wersji papierowych.

Jednoklikowy dostęp do cyfrowych instrukcji pracy

SFA | Optimize Your Operations: One-Click Access to Digital Work Instructions

Optymalizuj swoje operacje: Jedno kliknięcie do cyfrowych instrukcji pracy

Cyfrowe instrukcji pracy w skrócie

Ikona prezentacji

Zwinne wdrażanie pracowników

Ikona listy zadań

Koniec z listami kontrolnymi

Ikona symbolizująca operatora montażu przy stacji roboczej

Symuluj i testuj przepływy pracy

Opcje wyświetlania

Cyfrowe instrukcje pracy mogą być wyświetlane na wiele różnych sposobów. Na przykład tablet jest dobrym rozwiązaniem dla procesów montażu, gdzie potrzebna jest elastyczność. Wszystkie nasze rozwiązania łączy to, że pracownik może wchodzić w interakcję z urządzeniem. Operator ma możliwość wskazania, że zadanie zostało zakończone i przejścia do następnego kroku w procesie montażu, albo poprzez dotknięcie ekranu dotykowego, albo za pomocą gestów wykrywanych przez czujniki. Pracownicy otrzymują również informacje bezpośrednio na rozwiązanie wyświetlające, takie jak informacje o błędach w procesie montażu. 

Mężczyzna z tabletem na linii produkcyjnej

Urządzenia mobilne

Wyświetlacz tabletu jest szczególnie odpowiedni do elastycznych operacji. Funkcja asysty jest wyświetlana głównie po to, aby pracownicy mogli być prowadzeni przez proces montażu za pomocą instrukcji wizualnych. Tablety mogą być również używane jako skaner lub z wbudowaną kamerą.  

  1. Wyświetlanie treści pracy na tablecie lub urządzeniu mobilnym 
  2. Wyświetlanie instrukcji pracy, prostych montażów lub rysunków oraz list części 
  3. Elastyczne wykorzystanie w linii produkcyjnej 


Stały wyświetlacz z cyfrowymi instrukcjami pracy i rozwiązaniami ELAM oraz wieża smartbin obok.

Stałe wyświetlacze

W wielu firmach informacje są już przekazywane na stanowiskach pracy za pomocą ekranów. Funkcja dotykowa ułatwia interakcję z pracownikami. Funkcja asystenta pomaga pracownikowi odnaleźć się w procesie montażu, a informacje zwrotne mogą być przetwarzane za pomocą funkcji dotykowej.  

  1. Typowe stanowisko pracy z ekranem 
  2. Krok po kroku przewodnik dla pracowników 
  3. Optymalne wsparcie pracowników i zbieranie danych jakościowych 

Najlepsze rozwiązanie dla Twojej produkcji

Przeprowadź swoich pracowników przez proces montażu krok po kroku. Zminimalizuj błędy i zoptymalizuj wydajność w całym procesie produkcyjnym.

Smart Factory Assembly system montażowy - Tablet z cyfrowymi instrukcjami montażu i inteligentnym wkrętakiem

Skontaktuj się z naszymi ekspertami

Proszę wypełnić formularz. Pola oznaczone * są wymagane.

Dwóch mężczyzn wskazuje na ekranie rozwiązania ELAM.

Twój potencjał oszczędności

Rozpocznij ulepszanie procesu montażu

Poproś o szczegółowy raport bezpłatnie. Zawiera również propozycje cenowe dla Twojego indywidualnego rozwiązania montażowego.

Oblicz teraz