Expert Test Services

Test współczynnika tarcia - Proces niezawodnego montażu połączeń śrubowych

Śruba to skuteczny element złączny w produkcji, choć ma wady. Test tarcia może je zniwelować, maksymalizując potencjał połączenia, eliminując niebezpieczne połączenia i zagrożenia oraz unikając dodatkowych kosztów.


Osoba przygotowuje test współczynnika tarcia przy biurku w laboratorium testowym.
ATE | Friction Coefficient Test – Process-reliable assembly of screw connections

Dlaczego test współczynnika tarcia jest konieczny?

Osiągnięcie prawidłowych połączeń śrubowych wymaga zastosowania określonego momentu dokręcania, na który wpływają czynniki takie jak rodzaj śruby, klasa własności, obróbka powierzchniowa i smarowanie.

Standardowe tabele momentu dokręcania określają wartości momentu na podstawie współczynników tarcia, przy czym około 80%–85% energii momentu jest tracone z powodu tarcia. Tylko 15%–20% tej energii skutecznie generuje siłę zacisku, która jest kluczowa dla wydajności połączenia.

Wahania współczynnika tarcia mogą wynikać np. z odchyleń w

  1. Materiał śruby
  2. Powłoki
  3. Smarowanie
  4. Chropowatość powierzchni
  5. Rodzaj gwintu

Może to potencjalnie prowadzić do niepewnych połączeń. Dokładne testowanie współczynnika tarcia jest zatem niezbędne do ustalenia procesu niezawodnego momentu dokręcania.

Jakie praktyczne korzyści oferuje test współczynnika tarcia?

Ikona sieci

Rodzaj smarowania


Ikona redukcji przypadków uszkodzeń

Unikanie awarii


Ikona konsekwencji

Zapobieganie uszkodzeniu reputacji

Ikona klucza dynamometrycznego

Moment dokręcania

Ikona przejrzystości w procesie

Niezawodność procesu

Niebiesko-czarna symboliczna ikona reprezentująca zwiększanie jakości produktu

Niezawodność aplikacji

Test współczynnika tarcia w laboratoriach testowych Bossard

Dzięki rozległej wiedzy na temat elementów złącznych do rozwoju produktów i produkcji, przeprowadzamy precyzyjne pomiary momentu i siły zacisku w naszych zaawansowanych laboratoriach testowych. Nasze możliwości testowe obejmują testy współczynnika tarcia w zakresie od 0,1 Nm do 4 000 Nm (M3 do M36), osiągając siły wstępnego naprężenia do 700 kN (70 t).

Sprawdzamy również specjalne zastosowania dla połączeń śrubowych, które nie podlegają normie ISO 16047, ale spełniają Twoje specyficzne potrzeby.

Uzyskaj dostęp do Centrum Jakości Bossard

Jako eksperci w dziedzinie elementów złącznych i technologii materiałowej, przeprowadzamy szeroki zakres testów w naszych laboratoriach technicznych.

Dwóch mężczyzn w laboratorium testowym bada maszynę do szycia na biurku przemysłowym

Dowiedz się więcej o badaniu współczynnika tarcia

Proszę wypełnić formularz. Pola oznaczone * są wymagane.