Expert Test Services
Analiza spektralna – skuteczna metoda kontroli jakości
Analiza spektralna jest kluczowa w przemyśle metalowym dla zapewnienia jakości, analizy uszkodzeń lub kontroli towarów. Posiadamy szeroką wiedzę w zakresie analizy spektralnej metali i możemy pomóc dzięki naszemu zaawansowanemu sprzętowi OES.

Czym jest analiza spektralna?
Analiza spektralna to procedura badania materiałów stosowana do określenia składu chemicznego metali. Metoda ta jest również znana jako spektrometria emisyjna w zakresie optycznym (OES) i odgrywa ważną rolę w przemyśle przetwórstwa metali.
Oprócz kontroli jakości, procedura testowa ma również zastosowanie w analizie uszkodzeń metalowych komponentów, a także w dokumentacji i dostarczaniu dowodów potrzebnych do spełnienia wymagań jakościowych, normatywnych lub prawnych.
W kontekście pozytywnej identyfikacji materiałów (PMI), firmy zajmujące się przetwórstwem metali również wykorzystują analizę spektralną do sprawdzania komponentów pod kątem kryteriów inżynierii materiałowej.
Wyjaśnienie analizy spektralnej
Analiza spektralna wykorzystuje efekt, w którym fotony są emitowane podczas odparowywania materiałów metalicznych. Tester rozpoczyna od zastosowania elektrody do próbki metalu w celu jej podgrzania do temperatury kilku tysięcy stopni. W wyniku gradientu potencjału między elektrodą a próbką, dochodzi do wyładowania łukowego, prowadzącego do lokalnego odparowania materiału.
Pobudzenie atomów w parze materiału tworzy plazmę emitującą światło; to właśnie emisja światła stanowi podstawę analizy spektralnej metali: siatka dyfrakcyjna rozdziela emitowane światło na jego składowe spektrum, a detektory mierzą intensywność różnych długości fal. Te odczyty intensywności mogą ostatecznie posłużyć do określenia stężenia elementów metalicznych w próbce.
Badanie materiałów i nie tylko
Analiza spektralna pozwala firmom zajmującym się przetwórstwem metali określić dokładny skład różnych substancji w próbce metalicznej. Umożliwia to jednoznaczną identyfikację materiałów, a raczej ich składu.
Innym ważnym zastosowaniem jest pozytywna identyfikacja materiałów (PMI); dzięki analizie spektralnej można uniknąć kosztownych pomyłek materiałowych i zapewnić bezproblemową identyfikowalność komponentów. Firmy przetwórstwa metali wykorzystują testy PMI głównie dla komponentów istotnych dla bezpieczeństwa, aby zmniejszyć ryzyko pomyłek z poważnymi konsekwencjami.
Określenie składu materia łu za pomocą analizy spektralnej jest możliwe dla całej serii elementów metalicznych i ich stopów.
Metale i ich stopy odpowiednie do analizy spektralnej
Analiza spektralna dla innych zastosowań
Analiza spektralna jest bardzo popularną techniką wśród firm zajmujących się przetwórstwem metali, nie tylko dzięki swojej wszechstronności. Procedura testowa oferuje korzyści w następujących zastosowaniach, między innymi:
- Testowanie jakości materiału w ramach przyjmowania towarów
- Analiza uszkodzeń metalowych komponentów
- Testowanie metalowych komponentów przed produkcją części
- Precyzyjna analiza w produkcji stali
- Analiza materiałów w ramach zapewnienia jakości końcowych części
- Przygotowywanie profesjonalnej dokumentacji, certyfikatów i dowodów dotyczących składu materiału
Bossard – specjalista w dziedzinie analizy spektralnej
Jako eksperci w dziedzinie technologii elementów złącznych i materiałów, oferujemy testy oparte na analizie spektralnej, aby sprostać Twoim potrzebom. Nasze nowoczesne wyposażenie OES w naszych laboratoriach testowych zapewnia następujące usługi:
- Analiza spektralna metali
- Przygotowywanie certyfikatów, dowodów i dokumentacji
Uzyskaj dostęp do Centrum Jakości Bossard
Jako eksperci w dziedzinie elementów złącznych i technologii materiałowej, przeprowadzamy szeroki zakres testów w naszych laboratoriach technicznych.