Powłoki funkcjonalne

Powłoki funkcjonalne stosuje się, gdy elementy złączne wymagają ochrony spełniającej funkcję techniczną.

Składają się one z różnych kompozycji polimerowych, takich jak poliamid, plastizol, poliolefina, itp. i są stosowane adekwatnie do twoich wymagań.

Powłoki funkcjonalne to rozwiązania systemowe dedykowane dla elementów złącznych obciążonych mechanicznie, takich jak śruby i nakrętki.

Powłoki tego typu mają różne procedury nakładania. W zależności od rodzaju mogą pełnić funkcje: blokującą, uszczelniającą, zabezpieczającą (zakleszczającą) lub przytrzymującą.

Korzyści:

  • Zintegrowane bezpieczeństwo
  • Wymierne bezpieczeństwo
  • Silne działanie zabezpieczające
  • Ochrona przed utratą złącza
  • Trzymanie części gwintu

Aby uzyskać więcej informacji o dostępnych powłokach i ich kosztach, skontaktuj się z nami bezpośrednio. Chętnie pomożemy ci znaleźć najlepsze rozwiązanie dla twojej aplikacji.

 

 Zabezpieczenia gwintu    Uszczenienia do gwintów    Kleje do gwitnów    Pierścienie blokujące 

 

TufLok® i Nytemp® – plamka punktowa
TufLok Patch

Plamki TufLok® i Nytemp® są niezawodnym rozwiązaniem do zabezpieczania połączeń gwintowych. Część gwintu pokrywa się punktowo powłoką z bardzo elastycznego, odpornego na ścieranie poliamidu. Wypełnia on wszelkie luzy osiowe między śrubą a gwintem wewnętrznym, tworząc szczelne, odporne na wibracje połączenie.

Cechy produktu:

  • Funkcja ochronna
  • Możliwość używania do niemal wszystkich materiałów
  • Brak konieczności utwardzania - można obciążać natychmiast
  • Możliwość wielokrotnego użytku
  • Odporność na alkohol, olej, benzynę i większość rozpuszczalników
  • Możliwość przechowywania przez nieograniczony czas
  • Zakres temperatur dla plamki TufLok®: od –56 °C do 120 °C
  • Zakres temperatur dla plamki Nytemp®: od –56 °C do 200 °C

Szczegóły
Pobierz broszurę

TufLok® i Nytemp® – plamka wokół gwintu
Tuflok and Nytemp patch all-round

 

Plamki wokół gwintu TufLok® i Nytemp® są niezawodnym rozwiązaniem do zabezpieczania gwintów i uszczelniania połączeń gwintowych. Część gwintu pokrywa się dookoła powłoką z bardzo elastycznego, odpornego na ścieranie poliamidu. Wypełnia on wszelkie luzy osiowe między śrubą a gwintem wewnętrznym, tworząc szczelne, odporne na wibracje połączenie.

Cechy produktu:

  • Funkcja ochronna
  • Możliwość używania do niemal wszystkich materiałów
  • Brak konieczności utwardzania - można obciążać natychmiast
  • Możliwość wielokrotnego użytku
  • Odporność na alkohol, olej, benzynę i większość rozpuszczalników
  • Możliwość przechowywania przez nieograniczony czas
  • Zakres temperatur dla plamki wokół gwintu TufLok®: od –56 °C do 120 °C
  • Zakres temperatur dla plamki wokół gwintu Nytemp®: od –56 °C do 200 °C

Szczegóły
Pobierz broszurę

Precote® 5 – powłoka uszczelniająca
Precote 5

Precote® 5 to niereaktywna powłoka stosowana do natychmiastowego uszczelniania gwintów cylindrycznych i stożkowych. Powłoka ta jest sucha, nielepka, o dobrej przyczepności. Może być nakładana na elementy z gwintem zewnętrznym i wewnętrznym oraz stosowana we wszelkiego rodzaju procedurach montażowych.

Cechy produktu:

  • Precyzyjne pokrycie gwintu w każdej części
  • Do stosowania na wszystkie metale oraz na plastik
  • Nielepka, sucha w dotyku, o dobrej przyczepności
  • Odporna na warunki termiczne, chemiczne i wysoką wilgotność
  • Nie zmienia wartości tarcia gwintu
  • Przyjazna dla środowiska, nietoksyczna

Szczegóły
Pobierz broszurę

Nyseal® – powłoka uszczelniająca pod łbem
Nyseal

Nyseal® to powłoka z tworzywa sztucznego (poliolefiny) służąca do nakładania bezpośrednio pod łeb, kołnierz lub na wyprowadzenie gwintu śruby albo innego elementu gwintowanego. Nie wymaga używania dodatkowych podkładek, uszczelek czy innych tego typu elementów.

Cechy produktu:

  • Doskonałe właściwości uszczelniające
  • Nadaje się do niemal wszystkich materiałów metalowych
  • Możliwość wielokrotnego użytku w zależności od obciążenia
  • Zapobiega korozji stykowej pod łbem śruby
  • Nie potrzeba dodatkowych podkładek czy uszczelek
  • Wysoka odporność na chemikalia i oleje

Szczegóły
Pobierz broszurę

Nyplas® – powłoka uszczelniająca pod łbem
Nyplas

Nyplas® to powłoka z tworzywa sztucznego (modyfikowany plastizol) służąca do nakładania bezpośrednio pod łeb, kołnierz lub na wyprowadzenie gwintu śruby albo innego elementu gwintowanego. Nie wymaga używania dodatkowych podkładek, uszczelek czy innych tego typu elementów.

Cechy produktu:

  • Uszczelnienie/izolacja akustyczna natychmiast po aplikacji
  • Nadaje się do niemal wszystkich materiałów metalowych
  • Możliwość wielokrotnego użytku w zależności od obciążenia
  • Bardzo dobre właściwości uszczelniające
  • Nie potrzeba dodatkowych podkładek czy uszczelek
  • Długi okres użytkowania, bez kurczenia się i wysychania
Szczegóły
Pobierz broszurę
Scotch-Grip™ 2353 – mikrokapsułkowy klej zabezpieczający [Produkt wkrótce będzie niedostępny]
Scotch Grip

Scotch-Grip™ 2353 to preaplikowany mikrokapsułkowy klej zabezpieczający połączenia gwintowe przed odkręcaniem. Powłoka ta zawiera mikrokapsułki żywicy epoksydowej, zamkniętej w utwardzaczu. Podczas aplikacji kapsułki zostają rozgniecione, co powoduje mieszanie się obu składników i powstanie kleju utwardzalnego w temperaturze pokojowej.

Cechy produktu:

  • Efekt blokujący zgodny z normą DIN267 cz. 27
  • Nadaje się do niemal wszystkich materiałów i powierzchni
  • Szybko utwardzalny
  • Do jednorazowego użytku
  • Odporny na oleje, smary, płyny hydrauliczne, płynne chłodziwa, itp.
  • Żywotność do 4 lat

Szczegóły
Pobierz broszurę

Precote® 30/80/85 – powłoka klejowa
Precote 30 80 85

Precote® 30/80/85 to preaplikowany mikrokapsułkowy klej blokujący na bazie akrylanów, służący do uszczelniania i klejenia gwintów. Podczas aplikacji, w wyniku rozerwania mikrokapsułek, uwalniane są klej i środek utwardzający, które mieszają się i ulegają polimeryzacji. Powstaje w ten sposób trwałe złącze, które przeciwdziała wewnętrznym momentom obrotowym pomiędzy połączonymi elementami, np. śrubą i nakrętką.

Cechy produktu:

  • Efekt blokujący zgodny z normą DIN267 cz. 27
  • Nadaje się do niemal wszystkich materiałów i powierzchni
  • Szybko utwardzalny
  • Do jednorazowego użytku
  • Odporny na oleje, smary, płyny hydrauliczne, płynne chłodziwa, itp.
  • Żywotność do 4 lat

Szczegóły
Pobierz broszurę

Nystay® – powłoka tumczasowo mocująca
Nystay
 

Nystay® to tymczasowa powłoka mocująca z tworzywa sztucznego (na bazie poliolefiny), nakładana bezpośrednio na wał lub gwint elementu złącznego. Pozwala na tymczasowe utrzymanie elementu złącznego na miejscu podczas produkcji, premontażu czy transportu, nie mając przy tym wpływu na docelowy montaż. Może być stosowana zarówno do elementów gwintowanych jak i niegwintowanych. Pozwala na montaż w automatycznych podajnikach i aplikacjach zautomatyzowanych.

Cechy produktu:

  • Funkcja trzymania elementu złącznego na miejscu
  • Nadaje się do niemal wszystkich materiałów metalowych
  • Możliwość ponownego użycia
  • Nietoksyczna i przyjazna dla środowiska
  • Skraca czas montażu dla odbiorcy końcowego
  • Może być nakładana w dowolnym miejscu gwintu lub wału

Szczegóły
Pobierz broszurę

Więcej informacji

Zawiadomienie prawne

Notatki