Powłoki elementów złącznych

Powłoki ochronne przed korozją dla elementów złącznych

Chcesz chronić swoje elementy złączne przed korozją? Zapoznaj się z najlepszymi opcjami.

Śruba zabezpieczona powłoką antykorozyjną z kroplami wody na powierzchni

Zdecydowana większość elementów złącznych dostarczanych na globalnym rynku jest wykonana ze stali węglowej. Stal węglowa jest popularnym wyborem ze względu na swoją wysoką wytrzymałość i zdolność do przenoszenia obciążeń. Obróbka cieplna w celu poprawy właściwości strukturalnych stali działa bardzo skutecznie. 

Jednakże, gdy są narażone na czynniki zewnętrzne, takie jak woda, zmienne temperatury lub zanieczyszczenia, takie jak sole, elementy złączne ze stali węglowej mogą szybko korodować, jeśli nie są chronione powłoką odporną na korozję.

Powłoka cynkowa dla ochrony przed korozją 

Cynk jest jedną z najbardziej opłacalnych i powszechnie stosowanych powłok elementów złącznych dla ochrony przed korozją, co czyni go popularną powłoką dla wszelkiego rodzaju metalowych elementów złącznych, w tym śrub, nakrętek, podkładek, nakrętek, trzpieni czy nitów. Powłoka cynkowa zapewnia odporność na korozję, działając jako bariera i powłoka ofiarna. 

  1. Ochrona barierowa: Ochrona barierowa działa poprzez izolowanie metalu od wilgoci i innych zanieczyszczeń. 
  2. Powłoka ofiarna: W tej metodzie stosuje się mniej szlachetny metal lub stop do ochrony. Mniej szlachetny metal koroduje jako pierwszy, zapewniając tym samym pożądaną ochronę ofiarną. 

Różne rodzaje powłok cynkowych

Cynk można nakładać za pomocą różnych procesów powlekania. Najpopularniejsze metody to cynkowanie elektrolityczne, cynkowanie ogniowe (HDG), powłoka z płatków cynku i mechaniczne cynkowanie. 

Cynkowanie elektrolityczne z niebieską/żółtą/grubą pasywacją, bez Cr(VI)

Cynkowanie elektrolityczne z niebieską/żółtą/grubowarstwową pasywacją, bez Cr(VI)

Systemy powłok galwanicznych, ISO 4042

W procesie cynkowania elektrolitycznego jony cynku są osadzane z elektrolitu po przyłożeniu napięcia elektrycznego. Tworzy to cienką powłokę cynku na powierzchni.

Obróbki po galwanizacji: Pasywacja to proces, w którym powierzchnie metalowe stają się bardziej odporne na korozję poprzez tworzenie niemetalicznych warstw ochronnych, tzw. warstw konwersyjnych. Różne procesy pasywacji – niebieska, grubo-warstwowa, czarna lub żółta pasywacja itp. – różnią się pod względem ochrony przed korozją, wyglądu, koloru i grubości warstwy pasywacyjnej.

Łagodzenie ryzyka kruchości wodorowej: Obróbka cieplna po galwanizacji zmniejsza ryzyko awarii części. Jednak jeśli celem jest całkowite wyeliminowanie kruchości wodorowej, należy rozważyć inne procesy powlekania (patrz poniżej).

Overlay
Cynkowanie elektrolityczne z niebieską/żółtą/grubowarstwową pasywacją, bez Cr(VI)
Cynkowanie elektrolityczne z niebieską/żółtą/grubowarstwową pasywacją, bez Cr(VI)

Mechaniczne cynkowanie z niebieską/żółtą/grubowarstwową pasywacją, bez Cr(VI)

Mechaniczne cynkowanie

Mechanicznie nakładane powłoki cynkowe, ISO 12683

Metoda mechanicznego cynkowania jest stosowana w celu zapobiegania kruchości wodorowej w stalowych elementach złącznych o wysokiej wytrzymałości/twardości. Części do pokrycia są ładowane do beczki z zastrzeżonymi chemikaliami, szklanymi kulkami i proszkiem cynkowym, a następnie obracane. Podczas obracania szklane kulki wbijają proszek cynkowy w część.

Ogólnie rzecz biorąc, metoda ta jest odpowiednia dla elementów złącznych o prostej geometrii, co zapewnia pokrycie cynkiem wszystkich powierzchni.

Obróbki po cynkowaniu: Obróbki po cynkowaniu mechaniczne są podobne do stosowanych w galwanizacji.

Overlay
Mechaniczne cynkowanie
Mechaniczne cynkowanie

Powłoka płatkowa cynku, bez Cr(VI)

Śruba z powłoką z płatków cynku na białym tle.

Nieelektrolityczne systemy powłok z płatków cynku, ISO 10683

Powłoki z płatków cynku to powłoki nakładane nieelektrolitycznie, które zapobiegają kruchości wodorowej w stalach o wysokiej wytrzymałości/twardości. Powłoki te zazwyczaj zawierają mieszaninę płatków cynku i aluminium w spoiwie. Powłoka jest nakładana jako materiał ciekły w taki sam sposób jak konwencjonalna farba, zazwyczaj przy użyciu procesu zanurzeniowego, a następnie jest wirowana i wypiekana.

Powłoki z płatków cynku mają doskonałe właściwości ochrony przed korozją. Tego rodzaju powłoka jest mniej zalecana dla części gwintowanych ≤M5 i elementów z małymi napędami wewnętrznymi.

Dodatkowe powłoki wierzchnie: Aby zwiększyć ochronę przed korozją, można nałożyć nieorganiczne lub organiczne powłoki wierzchnie. Te powłoki wierzchnie zapewniają bardziej jednolity wygląd oprócz wyższej ochrony przed korozją.

Overlay
Śruba z powłoką z płatków cynku na białym tle.
Powłoki płatkowe cynku zapewniają lepszą ochronę i wydłużają żywotność połączeń.

Cynkowanie ogniowe

Powłoki cynkowane ogniowo, ISO 10684

Powłoki cynkowane ogniowo, ISO 10684

Cynkowanie ogniowe odbywa się poprzez zanurzenie części w stopionym cynku w temperaturze powyżej 530 °C. Bezpośrednio po zanurzeniu stosuje się proces odwirowania w celu usunięcia nadmiaru cynku, co zmniejsza grubość warstwy cynku do wartości około 40–60 µm.

Ochrona przed korozją uzyskana dzięki cynkowaniu ogniowemu trwa znacznie dłużej niż w przypadku cynkowania galwanicznego ze względu na większą grubość powłoki. Jednakże, wynikająca z tego grubość warstwy cynku wymaga specjalnych wymiarów / tolerancji gwintów i jest możliwa do zastosowania dopiero od rozmiaru gwintu M8 i większych.

Overlay
Powłoki cynkowane ogniowo, ISO 10684

Ocena powłok ochronnych przed korozją

Odporność na korozję powłoki jest silnie uzależniona od rodzaju zastosowanego powlekania lub powłoki, użytych produktów pasywacyjnych, zastosowania dodatkowych powłok wierzchnich i uszczelniaczy oraz grubości poszczególnych warstw. 

Nie wiesz, którą powłokę wybrać?

Pomagamy dobrać odpowiednie wykończenie powierzchni dla Twoich wymagań.

Mężczyzna i kobieta trzymający elementy złączne, patrzą na nie i dyskutują.

Skontaktuj się z nami

Proszę wypełnić formularz. Pola oznaczone * są wymagane.