Powłoki uszczelniające

TufLok® i Nytemp® Patch All-Round do blokowania i uszczelniania gwintów

Wielofunkcyjna wersja powłoki TufLok® i Nytemp® zapewnia zarówno blokadę gwintu, jak i uszczelnienie gwintu.

Śruba metryczna ze stali nierdzewnej z łbem sześciokątnym z pomarańczową powłoką Nytemp® All-Round na białym tle.

TufLok® i Nytemp® All-Round to niezawodne, ekonomiczne systemy uszczelniania połączeń śrubowych. Części gwintowane są pokrywane wysoce elastycznym i odpornym na ścieranie poliamidem na części gwintu. Wypełnia to luz osiowy między śrubą a gwintem nakrętki, tworząc szczelne i odporne na wibracje połączenie. 

TufLok® i Nytemp® Patch Wszechstronne Zalety


Ikona uszczelnienia

Funkcja uszczelniająca

Ikona zegara

Brak czasu utwardzania

Ikona symbolizująca wybór materiału i powłok do ochrony przed korozją

Wysoka odporność materiału

Symboliczna graficzna ikona przedstawiająca świecącą żarówkę

Wszechstronny

Symboliczna graficzna ikona przedstawiająca liść

Wielokrotnego użytku

Jak działa powłoka uszczelniająca?

TufLok® All-Round

Łata Tuflok® to samoblokujący się element nylonowy, który trwale łączy się z gwintem elementu złącznego. Gdy łata jest zaangażowana, tworzy klin między elementem złącznym a częścią współpracującą, ściskając nylon i tworząc kontakt metal-metal po przeciwnej stronie łaty. Skutkuje to pozytywną odpornością na wibracje i chroni przed luzowaniem. Jako powłoka całkowita, TufLok® tworzy skuteczne uszczelnienie w gwincie.

Cechy:  

  • Niebieska łata całkowita  
  • Zakres temperatur: -56 °C do +120 °C  

Nytemp® All-Round

Łatka Nytemp® działa zgodnie z tym samym mechanizmem co łatka Tuflok®, ale jest odpowiednia do wyższych temperatur. Składa się z polimeru wysokotemperaturowego trwale związanego z gwintem elementu złącznego. Ze względu na wyższą temperaturę powlekania, aplikacja jest możliwa tylko na jasnych lub fosforanowanych częściach gwintowanych oraz stali nierdzewnej.  

Cechy:  

  • Pomarańczowa łatka dookoła  
  • Zakres temperatur: -56 °C do +200 °C  

Informacje ogólne o wszechstronnych powłokach

Typowe wymiary powłoki:  

  • Długość łaty: 4 do 6 zwojów  
  • Niepowlekany początek gwintu: 1 do 2 zwojów  

Gwint wewnętrzny musi mieć fazowanie (bez ostrych krawędzi wstawek gwintowych); w przeciwnym razie łata może zostać oderwana podczas montażu śruby. Około dwóch do trzech zwojów pod główką nie powinno być pokrytych łatą.  

Pobierz więcej informacji

Broszura o nieaktywnej powłoce Thumbnail

Powłoki niereaktywne

Dowiedz się więcej o różnych rodzajach powłok blokujących gwinty i uszczelniających, ich właściwościach, zastosowaniach, zaletach.

630.2 KB | pdf

Nie wiesz, którą powłokę wybrać?

Pomagamy dobrać odpowiednie wykończenie powierzchni dla Twoich wymagań.

Mężczyzna i kobieta trzymający elementy złączne, patrzą na nie i dyskutują.

Skontaktuj się z nami

Proszę wypełnić formularz. Pola oznaczone * są wymagane.