Powłoki funkcjonalne to doskonała opcja, aby dodać dodatkowe funkcje blokowania, zabezpieczania, trzymania lub uszczelniania do elementów złącznych. Dowiedz się, która z nich jest odpowiednia dla Ciebie.
Funkcjonalne powłoki to rozwiązania systemowe dla elementów złącznych narażonych na obciążenia mechaniczne, takich jak śruby i nakrętki. Składają się z różnych kompozytów polimerowych, na przykład poliamidu, plastisolu lub poliolefiny. W zależności od powłoki zapewniają funkcję blokującą, zabezpieczającą (zatrzaskową), utrzymującą lub uszczelniającą.
Istnieje odpowiednia funkcjonalna powłoka dla każdej aplikacji, czy to do zabezpieczenia przed wibracjami, zabezpieczenia przed utratą elementu złącznego, uszczelnienia w gwincie, uszczelnienia pod główką i wiele więcej.
Zalety powłok funkcjonalnych
Zintegrowane bezpieczeństwo
Funkcja zabezpieczająca jest zintegrowana bezpośrednio z elementem złącznym
Wysokie bezpieczeństwo
Powłoki funkcjonalne zapewniają mocne i niezawodne zabezpieczenie elementów złącznych.
Opcja ekonomiczna
Powłoki funkcjonalne to tańsza opcja zabezpieczenia, nie wymagają dodatkowych części.
Zapobieganie stratom
Dodane funkcje zapobiegają zgubieniu elementów złącznych.
Elementy mocujące
Powłoki są integralnymi częściami połączenia, które nie mogą zostać zgubione lub zapomniane.
Powłoki blokujące
W przypadku naszych powłok blokujących, części gwintów są pokrywane powłoką z wysokoelastycznego, odpornego na ścieranie poliamidu. Wypełnia to wszelkie luzy osiowe między śrubą a gwintem wewnętrznym, tworząc gęste, odporne na wibracje połączenie. Oferujemy opcje blokowania i uszczelniania gwintów:
Powłoki uszczelniające zapewniają barierę ochronną, która zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń, takich jak kurz, wilgoć czy chemikalia, do połączenia złącznego. W ten sposób zwiększają trwałość elementów złącznych, oferując odporność na korozję i ochronę przed zużyciem. Niektóre opcje obejmują:
Precote® 5 : Niereaktywna, tworząca film dyspersja z mineralnymi smarami stałymi do natychmiastowego uszczelniania gwintów cylindrycznych i stożkowych. Odpowiednia dla wszystkich materiałów gwintowanych. Zapobiega korozji.
Nyseal® powłoka pod główką: Powłoka plastikowa, która eliminuje potrzebę stosowania dodatkowych podkładek, uszczelek lub pierścieni O. Doskonałe właściwości uszczelniające przeciwko cieczom i gazom. Chroni wrażliwe powierzchnie przed uszkodzeniami.
Nyplas® powłoka pod główką: Podobna do powłok Nyseal® pod główką, ale może osiągać grubsze powłoki. Bardzo dobre właściwości uszczelniające. Długi okres użytkowania bez kurczenia się lub wysychania.
TufLok® i Nytemp® Patch all-round
Powłoki klejące
Powłoki klejące to najbezpieczniejsze powłoki wstępne dla części gwintowanych z wyższymi wymaganiami bezpieczeństwa. Powłoki te składają się z najmniejszych mikrokapsułek. Mikrokapsułki te są niszczone podczas instalacji przez obciążenia ciśnieniowe i ścinające – utwardzanie rozpoczyna się natychmiast. Powłoki klejące są niezawodnym zabezpieczeniem przed luzowaniem i nadają się do praktycznie wszystkich powierzchni i materiałów. Opcje, które oferujemy, obejmują:
Precote® 30/80/85: system powłok wstępnych przypominający lakier, oparty na mikroenkapsulowanych akrylatach do blokowania i uszczelniania części gwintowanych. Funkcja klejąca staje się skuteczna dopiero podczas montażu.
Powłoki zabezpieczające przed utratą
Te funkcjonalne powłoki utrzymują elementy złączne na miejscu podczas transportu lub montażu. Mogą w ten sposób pomóc skrócić czas montażu dla użytkownika końcowego i zapobiec błędom instalacyjnym. Przykładem jest Nystay®:
Nystay® powłoka mocująca: Nystay® to plastikowa powłoka wstępna (na bazie poliolefiny), która pomaga utrzymać elementy złączne na miejscu w ich odpowiedniej aplikacji lub grupie montażowej. Jest nietoksyczna, przyjazna dla środowiska i może być stosowana do różnorodnych elementów złącznych, takich jak śruby, wały, nity, trzpienie czy części tłoczone i toczone.
Pobierz więcej informacji
Powłoki niereaktywne
Dowiedz się więcej o różnych rodzajach powłok blokujących gwinty i uszczelniających, ich właściwościach, zastosowaniach, zaletach.