Zrównoważony rozwój i ESG

Nasze zaangażowanie w zrównoważoną przyszłość

Razem wprowadzamy potwierdzoną produktywność (Proven Productivity) i zrównoważony rozwój (Proven Sustainability) do każdej operacji montażowej na świecie. Dowiedz się, jak realizujemy swoje cele biznesowe w duchu zrównoważonej przyszłości.

Grafika pokazująca grupę ludzi stojących na zielonej przestrzeni w kształcie odcisku stopy

Zobacz, jak dzięki konsolidacji dostawców wspieramy zrównoważony rozwój w firmie Komax

Kilka lat temu nasz klient Komax postanowił zmodernizować zarządzanie częściami C, aby usprawnić procedury i wspomóc swoich pracowników na liniach montażowych. W tym czasie firma miała aż czterdziestu dostawców dwóch tysięcy części typu C. Zarządzanie tak wieloma różnymi komponentami było nie tylko pełnoetatową pracą dla jednej osoby, ale angażowało także zasoby innych działów: zaopatrzenia, fakturowania, zarządzania zapasami. Po przejęciu przez nas zarządzania asortymentem części C, firma Komax nie tylko poprawiła swoją produktywność, ale także zmniejszyła roczną emisję CO2 o 24%.

Sustainability and ESG | Bossard and Komax

Silne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju: Bossard i Komax

Kluczowe wskaźniki zrównoważonego rozwoju

Proporcje płci

M. 64 % - K. 36 %

Bossard stara się w jak największym stopniu stosować zasadę sprawiedliwości.

Proporcje płci

Nadal pracujemy nad wspieraniem kobiet w rozwoju firmy, zwłaszcza na stanowiskach kierowniczych. Dążymy do tego, aby do 2031 r. osiągnąć taki sam stosunek płci w zespole zarządzającym, jak w całej Grupie.

50% do 2031, zero netto 2040

Cele klimatyczne

W Bossard określamy nasz ślad środowiskowy i obliczamy emisję dwutlenku węgla,

50% do 2031, zero netto 2040

...który pomaga nam określić nasze cele klimatyczne. Do 2031 r. zamierzamy zmniejszyć emisje w zakresie 1 i 2 o 50% w porównaniu z 2023 r., a cel zerowy netto ma zostać osiągnięty do 2040 r.

Energia odnawialna

26% EO

Wykorzystanie energii odnawialnej jest głównym elementem strategii zrównoważonego rozwoju Bossard.

Energia odnawialna

Jako innowacyjna firma dystrybucyjna skupiamy się na energii odnawialnej we wszystkich regionach. Rozbudowa fotowoltaiki pomaga zaspokoić więcej potrzeb energią słoneczną i ograniczyć emisję gazów cieplarnianych. Nasz cel to 100% energii odnawialnej.

Certyfikat ISO 14001

64%

naszych jednostek biznesowych posiada certyfikat ISO 14001, co stanowi 74% sprzedaży Grupy Bossard.

Certyfikat ISO 14001

Każda lokalizacja jest odpowiedzialna za własną certyfikację ISO. W przyszłości Bossard planuje kompleksowe certyfikacje dla tych lokalizacji, które łącznie generują 90% sprzedaży.


Diagram przedstawiający cztery obszary fokusowe Bossard jako strategiczne fundamenty zrównoważonego rozwoju: Future Proven Solutions, Reduced Footprint, Empowered People i Fair Partnership.

Poznaj fundamenty naszej strategii zrównoważonego rozwoju

Opracowując strategiczne ramy naszych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyodrębniliśmy cztery obszary fokusowe. Obejmują one ekonomiczny, środowiskowy, społeczny oraz organizacyjny wymiar odpowiedzialnego przywództwa w Grupie Bossard.

Dowiedz się więcej o naszych obszarach fokusowych:

Zrównoważone rozwiązania przyszłości

Symboliczna graficzna ikona przedstawiająca świecącą żarówkę

Obszar naszych przyszłościowych zrównoważonych rozwiązań obejmuje tematy ekonomiczne, takie jak zrównoważony i rentowny rozwój, troskę o lojalność klientów oraz innowacyjne produkty i usługi. Rozwiązania Bossard prowadzą nie tylko do wyższej produktywności, ale także umożliwiają rozważne korzystanie z zasobów. Mając na uwadze jakość i efektywność procesów, dążymy do ich ciągłego udoskonalania w kontekście przyszłego zrównoważonego rozwoju.

Overlay
Symboliczna graficzna ikona przedstawiająca świecącą żarówkę
Ikona pomysłu

Mniejszy ślad węglowy

Symboliczna graficzna ikona przedstawiająca liść

Mniejszy ślad węglowy to obszar, który obejmuje wszystkie kwestie środowiskowe, na jakie mamy wpływ i jakie wpływają na naszą działalność biznesową. Kluczowymi tematami są tu energia, gazy cieplarniane oraz odpady. Dążymy do systematycznego identyfikowania i minimalizowania wpływów środowiskowych związanych z naszą działalnością oraz dotyczącymi nas procesami w łańcuchu wartości, zarówno tymi nad jak i pod nami. Rozważnie korzystamy z zasobów naturalnych, śledząc kluczowe wskaźniki, umożliwiające nam identyfikację naszych mocnych i słabych stron w obszarze wydajności środowiskowej.

Overlay
Symboliczna graficzna ikona przedstawiająca liść
Ikona ESG-Zrównoważony Rozwój

Silny zespół

Symboliczna ikona graficzna przedstawiająca postać z uniesionymi ramionami

Silny zespół oznacza, że traktujemy pracowników jako główny czynnik naszego sukcesu. Dlatego kluczowe jest dla nas budowanie środowiska pracy pozytywnie wpływającego na ich fizyczne i psychiczne samopoczucie. Nasza strategia zakłada promowanie różnorodności i równych szans, walkę z dyskryminacją oraz stały rozwój pracowników poprzez dostępność szkoleń i innych programów edukacyjnych. Pomaga nam to utrzymywać rotację zespołu na niskim poziomie oraz przyciągać nowe talenty. Kluczowe tematy w obszarze silnego zespołu to: dobrostan i bezpieczeństwo, nasza atrakcyjność jako pracodawcy oraz różnorodność, równość i włączanie.

Overlay
Symboliczna ikona graficzna przedstawiająca postać z uniesionymi ramionami

Uczciwe partnerstwo

Symboliczna ikona graficzna przedstawiająca uścisk dwóch dłoni

Uczciwe partnerstwo określa nasze podejście do interesariuszy. Obszar ten obejmuje tak ważne tematy jak integralność, odpowiedzialne zarządzanie łańcuchem dostaw oraz zaangażowanie społeczne. Bycie uczciwym partnerem idzie w parze z przejrzystym, odpowiedzialnym zarządzaniem korporacyjnym i pomaga nam utrzymać dobrą reputację wśród interesariuszy, w tym naszych dostawców.

Overlay
Symboliczna ikona graficzna przedstawiająca uścisk dwóch dłoni
Ikona partnerstwa

Nasz zrównoważony model biznesowy

Produktywność i zrównoważony rozwój idą w parze. Wszystko, co robimy, aby służyć naszym klientom, nie może odbywać się kosztem środowiska, relacji społecznych czy partnerstwa. Wierzymy, że tylko zrównoważony sukces jest prawdziwym sukcesem.

Graficzna prezentacja modelu zrównoważonego rozwoju Bossard
Overlay
Graficzna prezentacja modelu zrównoważonego rozwoju Bossard

Innowacyjne, wydajne i kompleksowe rozwiązania - oto podejście firmy Bossard. Nasze produkty i usługi upraszczają i optymalizują procesy we wszystkich branżach przemysłu wykorzystujących elementy złączne i technologie montażu. Zrównoważony rozwój pozostaje w centrum naszego modelu biznesowego.

Pomagamy naszym klientom odkryć i wykorzystać ich pełen potencjał. Optymalizacja kosztów produkcji rozpoczyna się już na etapie projektowania i jest kontynuowana poprzez strukturyzację łańcuchów dostaw oraz procesów produkcyjnych. Wielokrotnie przekonujemy się, że takie podejście umożliwia naszym klientom wymierne zwiększenie wydajności. Dlatego właśnie mówimy o Potwierdzonej Produktywności (Proven Productivity).

Podejście takie pomaga ponadto zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko naturalne, ponieważ optymalizacja w naszym przypadku oznacza również rozważne i odpowiedzialne wykorzystanie materiałów, energii i zasobów produkcyjnych. Doświadczenie pokazuje, że efektywne wykorzystanie zasobów, zoptymalizowane projekty produktów oraz uproszczone procesy logistyczne prowadzą do zmniejszenia ilości odpadów i niższej emisji dwutlenku węgla.

Najważniejsze aspekty zrównoważonego rozwoju

Dywan podłogowy z kratkami wentylacyjnymi dla Volkswagen ID Buzz, opracowany z Adler Pelzer i MM-Welding.
To rozwiązanie oszczędza zasoby: niska waga, mała liczba komponentów i mniej etapów montażu zmniejszają zużycie materiałów i energii oraz poprawiają ślad węglowy produktu.
Trzech pracowników Bossard stojących na dachu z panelami słonecznymi, z niebem i chmurami w tle.
Wykorzystanie energii odnawialnej to kluczowy element strategii zrównoważonego rozwoju Bossard. Rozbudowa systemów słonecznych pozostaje ważnym priorytetem firmy.
Widok nowych nowoczesnych biur i lobby Bossard France
Bossard tworzy zdrowe, nowoczesne przestrzenie do pracy. We Francji odnowione biura sprzyjają budowaniu więzi zespołowych i stanowią atrakcyjną alternatywę dla pracy zdalnej - wspierając elastyczność i wzmacniając społeczność.
Grupa pracowników fundacji Hearty Foundation w białych koszulkach z logo firmy, siedzących lub stojących na jasnym tle
Bossard dąży do promowania dobrostanu oraz rozwoju społecznego i ekonomicznego lokalnych społeczności, w których działa, poprzez sponsoring, darowizny i pracę wolontariacką.
Spotkanie kilku osób przy okrągłych stolikach kawowych w otwartej przestrzeni biurowej, z czego jedna jest na wózku inwalidzkim
Osoby mające trudności na rynku pracy z powodu niepełnosprawności fizycznej lub psychicznej mają możliwość wykonywania dostępnych dla nich zadań w firmie Bossard.
Widok nowego parkingu w Bossard Szwajcaria z dodatkową infrastrukturą ładowania dla pojazdów elektrycznych.
Jednym z działań Bossard na rzecz łagodzenia zmian klimatycznych jest konwersja floty na pojazdy elektryczne. Pozwala to na użycie niskoemisyjnej energii do transportu i korzystanie z większej wydajności pojazdów elektrycznych.
Overlay

1

/6
Dywan podłogowy z kratkami wentylacyjnymi dla Volkswagen ID Buzz, opracowany z Adler Pelzer i MM-Welding.
To rozwiązanie oszczędza zasoby: niska waga, mała liczba komponentów i mniej etapów montażu zmniejszają zużycie materiałów i energii oraz poprawiają ślad węglowy produktu.
  • Dywan podłogowy z kratkami wentylacyjnymi dla Volkswagen ID Buzz, opracowany z Adler Pelzer i MM-Welding.
  • Trzech pracowników Bossard stojących na dachu z panelami słonecznymi, z niebem i chmurami w tle.
  • Widok nowych nowoczesnych biur i lobby Bossard France
  • Grupa pracowników fundacji Hearty Foundation w białych koszulkach z logo firmy, siedzących lub stojących na jasnym tle
  • Spotkanie kilku osób przy okrągłych stolikach kawowych w otwartej przestrzeni biurowej, z czego jedna jest na wózku inwalidzkim
  • Widok nowego parkingu w Bossard Szwajcaria z dodatkową infrastrukturą ładowania dla pojazdów elektrycznych.

Więcej szczegółowych informacji na temat naszych inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju znajdziesz w Raporcie Zrównoważonego Rozwoju Bossard 2024 do pobrania poniżej.

Pobierz nasze raporty i dokumenty

Miniatura broszury PDF Raportu Zrównoważonego Rozwoju Bossard 2023

Raport Zrównoważonego Rozwoju Bossard 2024

Dowiedz się więcej o naszych postępach, zobowiązaniach i drodze do bardziej zrównoważonej przyszłości.

5.7 MB | pdf
Miniatura broszury PDF Bossard Supplier Code of Conduct

Kodeks postępowania dostawcy

Poznaj zasady naszej współpracy z dostawcami.

1.4 MB | pdf
Miniatura broszury PDF Bossard Code of Conduct

Kodeks etyczny Bossard

Sprawdź, jak zapewniamy odpowiedzialne, przejrzyste i etyczne praktyki biznesowe.

2.2 MB | pdf

Globalne programy i odniesienia

Działania Bossard na rzecz zrównoważonego rozwoju opierają się na uznanych na całym świecie wytycznych, celach i standardach.

Inicjatywa Global Compact ONZ

Logo inicjatywy Global Compact ONZ

Jesteśmy dumni z bycia sygnatariuszem Global Compact ONZ, największej na świecie inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju korporacyjnego. Oznacza to, że jesteśmy zobowiązani do przestrzegania Dziesięciu Zasad Global Compact ONZ i jesteśmy częścią ruchu, który wykorzystuje konkretne rozwiązania do promowania zrównoważonego rozwoju w różnych dziedzinach. Global Compact ONZ i wspomniane zasady obejmują prawa człowieka, standardy pracy, ochronę środowiska, przeciwdziałanie korupcji oraz Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG). Są to podstawowe zasady kształtujące zrównoważone społeczeństwo. Jesteśmy w pełni świadomi naszej odpowiedzialności i włączyliśmy kwestie zrównoważonego rozwoju do naszej strategii biznesowej.

Overlay
Logo inicjatywy Global Compact ONZ
Ilustracja przedstawiająca pięć celów zrównoważonego rozwoju Bossard

Cele Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych

17 Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ SDGs) określa globalne ambicje dotyczące zrównoważonego rozwoju. Bossard zidentyfikował pięć celów SDG, które w najwyższym stopniu dotyczą naszej działalności.

Globalny Pakt Narodów Zjednoczonych

W 2021 roku nasz CEO Daniel Bossard podpisał List Zobowiązania Globalnego Paktu Narodów Zjednoczonych. Podobnie jak ponad 25.000 innych firm, Bossard zobowiązuje się do przestrzegania dziesięciu globalnych zasad zrównoważonego przywództwa korporacyjnego w obszarach praw człowieka, pracy, środowiska i przeciwdziałania korupcji. Przystępując do Globalnego Paktu Narodów Zjednoczonych, zobowiązujemy się do publikowania corocznej Komunikacji naszych Postępów.

Nasze zobowiązania i wyróżnienia w zakresie zrównoważonego rozwoju

Partia ujawniająca CDP 2024
Ocena zrównoważonego rozwoju Ecovadis dla Grupy Bossard w Srebrze, co plasuje nas w top 15%.